Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Fórmula molecular | ? | |
---|---|---|
Propiedades físicas | ||
Densidad | 6440 kg/m3; 6.44 g/cm3 | |
Punto de fusión | 252 K (-21 °C) | |
Punto de ebullición | 1573 K (1300 °C) | |
Propiedades químicas | ||
Solubilidad en agua | Insoluble en agua o disolventes orgánicos | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
[editar datos en Wikidata] |
El galinstano (galinstan) es una aleación eutéctica de galio, indio y estaño, líquida a temperatura ambiente, cuyo punto de fusión se encuentra en los –19 °C. Debido a la baja toxicidad de los metales que la componen, se utiliza como reemplazo no tóxico para muchas de las aplicaciones que anteriormente recibían el mercurio o las aleaciones de sodio-potasio (NaK). Composición: 68,5% Ga, 21,5% In, 10% Sn. Su nombre (galinstan) es una contracción de galio, indio y stannum (estaño en Idioma_español).
El galinstano tiende a humedecerse y adherirse a muchos materiales, incluyendo el cristal, lo cual limita su uso comparado con el mercurio. Comercialmente se utiliza como sustituto del mercurio en termómetros debido a su carencia de toxicidad, pero la parte interior del contenedor debe estar forrada de óxido de galio para evitar que la aleación se adhiera a la superficie del cristal.
Este compuesto posee una mayor reflectividad y una menor densidad que el mercurio; en astronomía, se está investigando la sustitución de este en telescopios de espejo líquido. También es un prometedor refrigerante, aunque su coste y su agresividad son importantes impedimentos para su uso.
Su utilización como refrigerante en reactores nucleares no es sencilla, ya que el indio presenta una alta sección transversal a los neutrones térmicos, absorbiéndolos e inhibiendo la reacción de fisión.
This article uses material from the Wikipedia article "Galinstano", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification