Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
El constantán es una aleación, generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel (Cu55Ni45). Se caracteriza por tener una resistencia eléctrica constante en un amplio rango de temperaturas, es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de monedas. También se usa habitualmente en el diseño de galgas extensiométricas dadas sus apropiadas características para este uso. Hay otras aleaciones conocidas por tener también un muy pequeño coeficiente de temperatura, por ejemplo el manganin (Cu86Mn12Ni2).
Resistividad | 4,9x10-7 Ω*m |
Coeficiente de temperatura | +/-0,00002 °C-1 |
Densidad | 8,8 g/cm3 |
Calor específico | 0,41 kJ/(kg*K) |
Coeficiente de dilatación lineal | 14,9x10-6 °C-1 |
Punto de fusión | 1225-1300 °C |
This article uses material from the Wikipedia article "Constantán", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification