powered by CADENAS

Social Share

Metal de Wood (26994 views - Material Database)

Metal de Wood es una aleación de 50% de bismuto, 25% de plomo, 12,5% de estaño y 12,5% de cadmio en peso. Su punto de fusión es de 70 °C (158 °F).[1]​ Esta aleación recibe el nombre de su inventor el dentista estadounidense Barnabas Wood (1819–1875).[2]​ Es empleado en sellado de tanques de gas, reparaciones de antigüedades, aleación fusible, modelaje y soldaduras. Es tóxico por su contenido de plomo y cadmio al momento de fundirlo, por lo que debe evitar inhalar los vapores desprendidos. Existen diversas aleaciones no tóxicas empleadas como sustituto.
Go to Article

Metal de Wood

Metal de Wood

Metal de Wood es una aleación de 50% de bismuto, 25% de plomo, 12,5% de estaño y 12,5% de cadmio en peso. Su punto de fusión es de 70 °C (158 °F).[1]​ Esta aleación recibe el nombre de su inventor el dentista estadounidense Barnabas Wood (1819–1875).[2]

Es empleado en sellado de tanques de gas, reparaciones de antigüedades, aleación fusible, modelaje y soldaduras. Es tóxico por su contenido de plomo y cadmio al momento de fundirlo, por lo que debe evitar inhalar los vapores desprendidos. Existen diversas aleaciones no tóxicas empleadas como sustituto.

Otras aleaciones similares

  1. Gardner's Chemical Synonyms and Trade Names, John Wiley & Sons, [1]
  2. Ask the Historian: Onion's Fusible Alloy, by William B. Jensen, in the Journal of Chemical Education (archived at the University of Cincinnati), volume 87, page 1050-1051; published 2010; retrieved July 28, 2014

AlnicoAluminioAleaciones de aluminioAluminium-lithium alloyArsenical copperBerilioBirmabrightBismanolBismutoCromoCobaltoCobreDuraluminioGalioVidrioOroHiduminiumHydronaliumIndio (elemento)HierroItalmaPlomoMagnalioMagnesioMercuryNíquelPlásticoPlexiglasPlutonioPotasioRodioSamarioEscandioPlataSodioAcero inoxidableAceroAcero laminadoEstañoTitanioUranioY alloyZincCirconioMetal de RoseChromium hydrideNicromoMegalliumEsteliteVitalioBeryllium copperVellón (aleación)LatónCalamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMetal MuntzPinchbeck (alloy)TombacBronceBronce de aluminioArsenical bronzeMetal de campanaFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluMetal de espejosConstantánCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunifeCuproníquelCymbal alloysDevarda's alloyElectro (aleación)HepatizonManganinaMelchior (alloy)Alpaca (aleación)MolybdochalkosOro nórdicoShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanoColored goldRhoditaCrown goldElinvarMetal de FieldFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarFundición de hierroIron–hydrogen alloyArrabioKanthalKovarStaballoyAcero bulatAcero de crisolAcero 41xxAcero de DamascoMangalloyAcero rápidoMushet steelMaraging steelAcero microaleadoReynolds 531Acero eléctricoAcero elásticoAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoSanicro 28Acero quirúrgicoZeron 100Silver steelAcero para herramientasAcero cortenAcero wootzSolderTerneType metalElektron (alloy)Amalgama (química)Magnox (alloy)AlumelBrightrayCromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoMillwork (building material)EntresueloCorrea (arquitectura)WoodworkingÁtomoWood-burning stoveBruñidoMetalisteríaCiencia de materiales

This article uses material from the Wikipedia article "Metal de Wood", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification