powered by CADENAS

Social Share

Rodio (21831 views - Material Database)

El rodio es un elemento químico de número atómico 45 situado en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Rh. Es un metal de transición, poco abundante, del grupo del platino. Se encuentra normalmente en minas de platino y se emplea como catalizador en algunas aleaciones de platino.
Go to Article

Rodio

Rodio

Rutenio ← RodioPaladio
 
 
45
Rh
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada

Blanco plateado metálico
Información general
Nombre, símbolo, número Rodio, Rh, 45
Serie química Metales de transición
Grupo, período, bloque 9, 5, d
Masa atómica 102,90550 u
Configuración electrónica [Kr] 5s1 4d8
Dureza Mohs 6,0
Electrones por nivel 2, 8, 18, 16, 1 (imagen)
Propiedades atómicas
Electronegatividad 2,28 (escala de Pauling)
Radio atómico (calc) 134 pm (radio de Bohr)
Radio covalente 142±7 pm
Estado(s) de oxidación 6, 5, 4, 3, 2, 1,[1]​ -1
(óxido anfótero)
1.ª Energía de ionización 719,7 kJ/mol
2.ª Energía de ionización 1740 kJ/mol
3.ª Energía de ionización 2997 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Densidad 12450 kg/m3
Punto de fusión 2237 K (1964 °C)
Punto de ebullición 3968 K (3695 °C)
Entalpía de vaporización 493 kJ/mol
Entalpía de fusión 21,5 kJ/mol
Presión de vapor 0,633 Pa a 2239 K
Varios
Estructura cristalina Cúbica centrada en las caras
N° CAS 7440-16-6
Calor específico 242 J/(K·kg)
Conductividad térmica 150 W/(K·m)
Módulo elástico 380 GPa
Velocidad del sonido 4700 m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del rodio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
99RhSintético16,1 dε
γ
-
0,089, 0,353, 0,528
99Ru
-
101mRhSintético4,34 dε
IT
γ
-
0,157
0,306, 0,545
101Ru
101Rh
-
101RhSintético3,3 aε
γ
-
0,127, 0,198, 0,325
101Ru
-
102mRhSintético2,9 aε
γ
-
0,475, 0,631, 0,697, 1,046
102Ru
-
102RhSintético207 dε
β+
β-
γ
-
0,826, 1,301
1,151
0,475, 0,628
102Ru
102Ru
102Pd
-
103Rh100%Estable con 58 neutrones
105RhSintético35,36 hβ-
γ
0,247, 0,260, 0,566
0,306, 0,318
102Pd
-
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El rodio es un elemento químico de número atómico 45 situado en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Rh. Es un metal de transición, poco abundante, del grupo del platino. Se encuentra normalmente en minas de platino y se emplea como catalizador en algunas aleaciones de platino.

Características principales

Rodio puro

El rodio es un metal dúctil de color blanco plateado. Es tóxico. No se disuelve fácilmente en ácidos, aunque finamente dividido sí lo hace en agua regia, y también en ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado y caliente. El rodio tiene un punto de fusión mayor que el del platino y una densidad menor.

Sus estados de oxidación más comunes son +2, +3, 0 y –1.

Uso

Típicamente, el oro blanco es galvanizado con una capa externa de rodio de 0.05 a 0.5 μm de espesor. Por el espesor tan reducido, los rayones en esta capa pueden permitir la oxidación y esto debilitará aún más la capa de rodio. Lo ideal sería una capa de 2.0 μm para que dure más tiempo. Una joya de oro blanco con rodio puede ser enchapada de nuevo en algunas joyerías.

El inconveniente del rodio como protección del brillo de las joyas, es la toxicidad del rodio, algo que no sucede con plata, oro o platino.

Otros uso es actuar como catalizador para la hidrogenación y es activo en la reformación catalítica de hidrocarburos. El rodio se emplea también en aplicaciones para contactos eléctricos. Es galvanizado fácilmente para formar superficies duras, resistentes al desgaste y de brillo permanente, utilizadas tanto en contactos eléctricos estacionarios como corredizos, en espejos y reflectores, y como acabado en joyería. Su rareza y escasez lo convierte en el metal más caro con un precio por onza de 9.900 dólares, superior al valor del oro y el platino.[cita requerida]

  1. «Rhodium: rhodium(I) fluoride compound data». OpenMOPAC.net. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2015. Consultado el 10 de diciembre de 2007. 

AluminioArsenical copperBerilioBismutoCromoCobaltoCobreGalioVidrioOroIndio (elemento)HierroPlomoMagnesioMercuryNíquelPlásticoPlexiglasPlutonioPotasioAcero inoxidableAceroAcero laminadoPlataSamarioEstañoUranioZincCirconioAluminium-lithium alloyAlnicoBirmabrightDuraluminioHiduminiumHydronaliumItalmaMagnalioAleaciones de aluminioY alloyMetal de WoodMetal de RoseChromium hydrideNicromoMegalliumEsteliteVitalioBeryllium copperVellón (aleación)LatónCalamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMetal MuntzPinchbeck (alloy)TombacBronceBronce de aluminioArsenical bronzeMetal de campanaFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluMetal de espejosConstantánCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunifeCuproníquelCymbal alloysDevarda's alloyElectro (aleación)HepatizonManganinaMelchior (alloy)Alpaca (aleación)MolybdochalkosOro nórdicoShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanoColored goldRhoditaCrown goldElinvarMetal de FieldFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarFundición de hierroIron–hydrogen alloyArrabioKanthalKovarStaballoyAcero bulatAcero de crisolAcero 41xxAcero de DamascoMangalloyAcero rápidoMushet steelMaraging steelAcero microaleadoReynolds 531Acero eléctricoAcero elásticoAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoSanicro 28Acero quirúrgicoZeron 100Silver steelAcero para herramientasAcero cortenAcero wootzSolderTerneType metalElektron (alloy)Amalgama (química)Magnox (alloy)AlumelBrightrayCromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomo

This article uses material from the Wikipedia article "Rodio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification