Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com).
Vista lateral de una máquina del tiempo DeLorean, con las puertas abiertas. | ||
Período | 1985 | |
Tipo | Automóvil deportivo modificado | |
Carrocerías | Cupé dos puertas | |
Configuración | V6 trasero de 2,8 L con un parachoques de acero. | |
Largo / ancho / alto / batalla |
4215 / 1855 / 1140 / 2415 mm | |
Diseñador | Modificado por el Dr. Emmett Brown | |
[editar datos en Wikidata] |
La máquina del tiempo DeLorean (en inglés DeLorean time machine) es un artefacto ficticio para viajar en el tiempo de la trilogía de películas de Back to the Future, basado en un auto DeLorean DMC-12 de 1981. Fue inventada por el doctor Emmett Brown en 1985.[1]
Es una máquina del tiempo de la película Volver al Futuro en un DeLorean DMC-12. Los circuitos del tiempo indican a una persona que la utilice a dónde va, dónde está y dónde ha estado. Cuando el vehículo acelera a 88 mph, empieza el desplazamiento temporal, en donde el condensador de flujo empieza a producir electricidad que llega al parachoques, en donde de los neumáticos salen llamas de fuego por fricción, y en donde el auto llega a 88mph (aprox. 140 km/h), desapareciendo en una nube de partículas y un par de líneas de fuego provocados por la mecánica cuántica.
Después de la explosión de partículas se dice que el auto ha viajado a la fecha que se indicó en los circuitos del tiempo.
Cuando el DeLorean aparece en una fecha, este aparece en destellos azules y en movimiento.
A lo largo de la trilogía de Back to the Future el automóvil ha mostrado elementos que ayudan a viajar por el tiempo.
El condensador de flujo es un dispositivo colocado detrás del asiento del conductor. Es un elemento importante ya que se sabe que éste hace posibles los viajes en el tiempo. La película no aclara cómo funciona exactamente el condensador de fluzo. Consiste en una caja con tres pequeñas lámparas incandescentes centelleantes, colocadas en forma de "Y", y situada por encima y detrás de los asientos del DeLorean DMC-12. Cuando el automóvil se aproxima a una velocidad de 88 millas por hora (140 km/h), la luz que emiten las lámparas del condensador de fluzo destellan con más rapidez, hasta emitir una luz constante. La carrocería de acero inoxidable del DeLorean produce la "dispersión del flujo" cuando el condensador se activa, aunque el inventor es interrumpido antes de que pueda finalizar la explicación acerca de su funcionamiento. Es posible apreciar cómo desde la parte superior del vehículo sale un haz de energía que abre una discontinuidad frente al DeLorean, el cual acaba por internarse finalmente en la misma en un estallido de luz y humo, dejando un par de estelas ígneas como prueba del suceso.
Al final de la tercera película de la trilogía, cuando Doc Brown convierte una locomotora de vapor en una máquina del tiempo, el condensador de flujo se encuentra situado en la posición habitual de la caldera.
El condensador de flujo nunca fue destruido, sólo el DeLorean. Así que se puede construir otra máquina con los planos, un DeLorean nuevo y plutonio; ya que se tiene el condensador y los circuitos y otras piezas de importancia en la máquina.
Este es un parachoques de acero inoxidable, en donde los rayos de flujo caen desde la pantalla de flujo y éstos se van consumiendo hasta que el DeLorean estalla en una nube de partículas.
[[Archivo:Back to the Future 2 display, October 21, 2016 (22336110036).jpg|thumb|Circuitos del tiempo]] Los circuitos del tiempo son una pantalla que está sobre el estéreo y están conectados con la palanca de cambios, estos circuitos son los que indican cómo se va a viajar por el tiempo, este está dividido en tres nomenclaturas:
Para viajar en el tiempo de debe marcar la fecha y hora con un teclado, se alcanza la velocidad de 88mph y el Delorean viaja por el tiempo.
Las ventanas traseras son torres de enfriamiento para enfriar el plutonio después de ser consumido por el tanque del DeLorean. Este saca vapor después de haber experimentado un viaje por el tiempo.
El DeLorean funciona con dos combustibles distintos. El primero es la gasolina, que es el combustible del motor del propio automóvil y el plutonio que es necesario para que la máquina del tiempo genere una corriente de 1,21 gigowatts de energía (palabra que surgio al improvisar el diálogo), este último es el que hace que los circuitos del tiempo y el condensador de fluzo funcionen. El reactor de plutonio fue remplazado con un reactor casero Señor Fusión en el año 2015, para reemplazar el plutonio ya que este nuevo reactor funciona con deshechos, a diferencia del plutonio que es muy difícil de conseguir.[3][4][5]
This article uses material from the Wikipedia article "Máquina del tiempo DeLorean", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic