powered by CADENAS

Social Share

San Luis Potosí (San Luis Potosí) (7027 views - Monuments - Famous Buildings)

San Luis Potosí es una ciudad y municipio mexicano, capital y ciudad más poblada del estado de San Luis Potosí, La ciudad se encuentra en la zona centro norte del estado, sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado. Cuenta con una altitud media sobre el nivel del mar de 1,860 msnm. Desde 2005, la mancha urbana colinda con los municipios de Cerro de San Pedro, Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga. Su población municipal es de 772,604 habitantes, su zona metropolitana alcanza una población de aproximadamente 1, 040,443 habitantes,[5]​[6]​[7]​[8]​ lo cual la ubica como la onceava zona metropolitana más poblada de México. El centro histórico de la ciudad es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Su importante y acelerado desarrollo industrial ha favorecido de manera positiva en el crecimiento económico y demográfico de la zona. A mediados del 2010, la ciudad fue nombrada, por el The Financial Times, la tercera zona con mayor potencial económico de México y uno de los mejores lugares para invertir, entre 700 ciudades del mundo, sólo superada por Dubai Airport Free Zone, y por Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. El nivel de vida de la ciudad se considera de los más altos, se le considera una ciudad media ya que aporta el 68% del PIB estatal, baja tasa de desempleo, se le considera como una de las mejores ciudades para vivir en México, además de ser calificada como una de las mejores ciudades para hacer negocios.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

San Luis Potosí (San Luis Potosí)

San Luis Potosí (San Luis Potosí)

San Luis Potosí
Localidad


De arriba a abajo, de izquierda a derecha: Edificios de la Avenida Carranza, Torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Catedral de Nuestra Señora de la Expectación, Torre Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Plaza de San Francisco, Museo Nacional de la Máscara, Calle Universidad y edificio en el Centro histórico y Vista panorámica de la ciudad.


Bandera

Escudo
Otros nombres: San Luis de la Patria, La Ciudad de los Jardines
San Luis Potosí
Localización de San Luis Potosí en San Luis Potosí

Ubicación de San Luis Potosí en México
Coordenadas 22°08′59″N 100°58′30″O / 22.149722222222, -100.975Coordenadas: 22°08′59″N 100°58′30″O / 22.149722222222, -100.975
Entidad Localidad
 • País México
 • Estado San Luis Potosí
 • Municipio San Luis Potosí
Presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez
Eventos históricos  
 • Fundación 3 de noviembre de 1592 (Luis de Velasco y Castilla, Miguel Caldera, Juan de Oñate)
 • Nombre Ciudad de San Luis Minas del Potosí
Superficie  
 • Total 14,43 ha
Altitud  
 • Media 1864 m s. n. m.
Población (2010)  
 • Total 772 828 hab.[1]
 • Densidad 535,52 hab/km²
 • Metropolitana 1 133 571 hab.
Gentilicio Potosino, sanluisino
IDH 0.726
Huso horario Tiempo del Centro (UTC -6)
 • en verano UTC -5
Código postal 78000[2][3]
Clave Lada 444[4]
Código INEGI 240280001
Área metropolitana Zona Metropolitana de San Luis Potosí
Sitio web oficial
[editar datos en Wikidata]

San Luis Potosí es una ciudad y municipio mexicano, capital y ciudad más poblada del estado de San Luis Potosí, La ciudad se encuentra en la zona centro norte del estado, sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado. Cuenta con una altitud media sobre el nivel del mar de 1,860 msnm. Desde 2005, la mancha urbana colinda con los municipios de Cerro de San Pedro, Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga.

Su población municipal es de 772,604 habitantes, su zona metropolitana alcanza una población de aproximadamente 1, 040,443 habitantes,[5][6][7][8]​ lo cual la ubica como la onceava zona metropolitana más poblada de México. El centro histórico de la ciudad es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Su importante y acelerado desarrollo industrial ha favorecido de manera positiva en el crecimiento económico y demográfico de la zona.

A mediados del 2010, la ciudad fue nombrada, por el The Financial Times, la tercera zona con mayor potencial económico de México y uno de los mejores lugares para invertir, entre 700 ciudades del mundo, sólo superada por Dubai Airport Free Zone, y por Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. El nivel de vida de la ciudad se considera de los más altos, se le considera una ciudad media ya que aporta el 68% del PIB estatal, baja tasa de desempleo, se le considera como una de las mejores ciudades para vivir en México, además de ser calificada como una de las mejores ciudades para hacer negocios.

Generalidades

Su nombre tiene origen en la advocación a San Luis, Rey de Francia (Luis IX de Francia), su santo patrono, y en referencia a las ricas minas de la región boliviana de Potosí.

En el siglo XVI y durante la época del virreinato de Nueva España llegó a ser considerada uno de los más importantes centros en los rubros minero, agrícola, ganadero, comercial, cultural, religioso, administrativo y político.

Se destacó por su participación en la lucha por la independencia de México (en ambos bandos) y durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX fue un activo centro político, militar, ideológico y religioso.

Se le considera la cuna de la llamada Revolución Mexicana, por haber sido redactado en esté estado el Plan de San Luis (1910) que fue el llamamiento general al levantamiento armado, con este movimiento se acabaría el porfiriato.

En la actualidad (2016), es una importante ciudad industrial localizada en una rica región agrícola, ganadera y minera. Es también un estratégico centro comercial y educativo, gracias a su ubicación geográfica y a sus medios de comunicación y transporte. Durante más de un siglo, fue también un gran centro ferroviario. Su arquitectura barroca, neoclásica y ecléctica le permite ser candidata a ser catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Es residencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado, cuenta con un ayuntamiento y un cabildo electos por el voto universal directo y está dividida en cuatro distritos electorales.

Su espada (el cual también es el escudo de armas del estado homónimo) está compuesto por un campo cuartelado en azul y oro, en el cuartel de azul se encuentran dos lingotes de oro, y en el de oro, dos lingotes de plata, un cerro (que representa al Cerro de San Pedro) se coloca sobre ambos cuarteles, encontrándose en su cima la figura de San Luis, Rey de Francia.

Clima

  Parámetros climáticos promedio de San Luis Potosí 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
Temp. máx. abs. (°C) 35.0 32.0 34.0 35.0 37.0 37.0 34.5 32.5 32.5 31.0 31.0 29.5 37.0
Temp. máx. media (°C) 20.6 22.5 25.4 27.7 28.4 26.7 24.8 25.0 23.8 23.2 22.4 20.7 24.3
Temp. media (°C) 13.0 14.7 17.4 19.8 21.0 20.4 19.1 19.2 18.3 17.0 15.3 13.6 17.4
Temp. mín. media (°C) 5.5 6.8 9.3 11.9 13.7 14.1 13.4 13.4 12.9 10.8 8.2 6.4 10.5
Temp. mín. abs. (°C) -7.0 -6.5 -3.0 -1.0 1.0 6.0 1.5 7.0 0 -1.0 -4.0 -9.0 -9.0
Precipitación total (mm) 13.6 7.9 6.4 19.6 38.2 64.3 66.6 58.6 65.2 30.7 11.2 9.8 392.1
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) 2.2 1.6 1.5 2.9 5.6 7.4 7.9 7.0 8.4 5.0 1.8 1.9 53.2
Horas de sol 222 232 270 255 281 263 293 249 201 224 231 211 2932
Humedad relativa (%) 56 52 47 48 55 62 68 66 68 66 61 60 59
Fuente nº1: Servicio Meteorológico National (humidity 1981–2000)[9][10][11]
Fuente nº2: Deutscher Wetterdienst (sun, 1961–1990)[12][13]

Se considera que el clima de la ciudad es seco-semidesértico, similar al de Medio Oriente. Sin embargo, como consecuencia del cambio climático se han presentado lluvias (normalmente se presentan precipitaciones de 245 mm.) con más intensidad y por tiempo prolongado, lo doble y en ocasiones incluso el triple de lo que llueve en un año. Según pronósticos, la zona donde se encuentra la ciudad cambiará su clima y vegetación, ya que con el cambio climático tenderá a llover cada vez más. Estos cambios se presentarán en el 2010; los inviernos, que antes no se presentaban, serán más fríos. Las estaciones del año en la ciudad suelen estar muy marcadas. La primavera es templada con noches frescas, el verano es caluroso con temperaturas diurnas que llegan hasta los 28 °C o en ocasiones los superan, las noches son templadas, al llegar el otoño descienden nuevamente las temperaturas con tardes y mañanas bastante frescas. El invierno es de templado a frío siendo común que las temperaturas desciendan a 0 °C o por debajo durante las noches, siendo -8 °C la mínima temperatura registrada. Las últimas nevadas se registraron en enero de 1967, el 13 de diciembre de 1997, una ligera nevada en diciembre de 2011 y una nevada en las zonas altas de la ciudad en marzo de 2016.[cita requerida]

Historia

Origen de la ciudad

Los primeros asentamientos españoles (previos a la fundación) se debieron al descubrimiento de ricos yacimientos de oro y plata en el Cerro de San Pedro, lugar donde no había agua para el beneficio del mineral.

También existen fuentes documentales que señalan que misioneros franciscanos - pocos años antes - habían asentado "...naturales avenidos a la paz..." (tlaxcaltecas) en las inmediaciones tanto del lugar que hoy ocupa la Plaza de los Fundadores, así como en "el puesto de Tequisquiapan". Pero sí se sabe que en el valle donde después se fundó la ciudad, se realizaban correrías de caza y recolección, sobre todo debido a la, en ese entonces, abundante presencia de cuerpos de agua.

El nombre provino de la fama y leyenda de las minas de Potosí, en Bolivia («Vale un Potosí», se dice, lo que significaba que algo vale mucho), y en advocación al santo patrono del Virrey de entonces Don Luis II de Velasco, y de uno de los descubridores de dichas minas, Don Luis de Leija.

El historiador español Gonzalo de las Casas sostiene que "...se tenía noticia de que en las fronteras del norte del entonces imperio de los mexicanos... ...existían innumerables pueblos salvajes... (sic), ...en las cercanías de un lugar denominado como "La Tangamanga".

Dicho territorio estuvo ocupado desde mucho antes de la conquista española por varios pueblos, a los que los mexicas denominaban "Quachíchitl (castellanizado como "huachichiles"). Estos pueblos, de organización nómada, se opusieron feroz y tenazmente durante varias décadas al avance y asentamiento de los españoles. Rechazando la evangelización, llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XVI una guerra de guerrillas contra los españoles (1540-1603), atacaban a los viajeros y a los misioneros franciscanos e interrumpían a menudo la circulación en la Ruta de la Plata, que llevaba este metal precioso de Zacatecas a la Ciudad de México.

Los conquistadores, por su parte, establecieron fuertes permanentes en la frontera noreste, como centros de colonización y defensa, e intentaron reducir a la esclavitud - inicialmente - a los chichimecas. No sería sino hasta la última década del siglo XVI cuando la decisión de asentar en dichos lugares a más de 400 familias tlaxcaltecas (y posteriormente purépechas), en régimen de encomienda, comenzaría a consolidar el avance de los españoles.

Esto representó un cambio respecto del extremismo sostenido por el ayuntamiento mexicano en el Tercer Concilio Provincial (el cual había solicitado permiso para exterminar a los chichimecas). La táctica del Virrey Don Luis II de Velasco consistía en confiar en la sumisión por medio del ejemplo. Los tlaxcaltecas y las otras etnias asentadas cumplieron el papel de madrineros o "indios de paz", es decir, como modelos de obediencia a la Corona, a la Iglesia y al modo de vida agrícola; su hostilidad hacia los pueblos del desierto ayudó a que aceptaran este rol, además de las ventajosas condiciones que negociaron y consiguieron del Virrey, "...dados los peligros a que se exponían...".

Eventualmente, bajo el mando del capitán Miguel Caldera y organizados en las reducciones dirigidas por los misioneros encabezados por fray Diego de la Magdalena, se establecieron los primeros caseríos, aunque la paz completa de los huachichiles no llegaría sino hasta apenas iniciado el siglo XVII.

La primera fundación se realizó por tlaxcaltecas en la actual Plaza de Fundadores, donde había un ojo de agua (de hecho, la escasez de este elemento obligó a buscar asentamientos donde hubiera suficiente agua o al menos se lograra extraer de algunos pozos y así continuar con la extracción de los metales preciosos y el trabajo cotidiano), el 25 de agosto, Día de San Luis IX, y días después se realiza la fundación oficial el 3 de noviembre, por los españoles, en el mismo lugar. A partir de ahí se adjudicaron 16 solares, y trasladaron a los tlaxcaltecas hacia el Este.

Estos asentamientos se organizaron en una villa española y siete barrios indígenas, los cuales fueron, a saber: Tlaxcalilla (donde se establecieron los tlaxcaltecas); Santiago (en el cual se fueron asentando los huachichiles), San Cristóbal del Montecillo (tlaxcaltecas), San Sebastián (asignado a las familias purépechas), San Miguelito (para las familias tlaxcaltecas y purépechas), San Juan de Guadalupe (tlaxcaltecas) y Tequisquiapan (tlaxcaltecas), y la villa española denominada en ese momento como San Luis de Mesquitique y después como San Luis Real de Minas del Potosí.

Estos asentamientos sirvieron de fundó para que el 3 de noviembre de 1592 se constituyera oficialmente la ciudad (aunque el título propiamente de Ciudad se le otorgó hasta 1650). Fue su primer Alcalde y Justicia Mayor don Juan de Oñate, quien además trazó el plano de la ciudad.

San Luis Potosí durante el Virreinato

San Luis Potosí floreció como una simple ciudad minera más de la Nueva España.

Designado Juan de Oñate por el Virrey Luis de Velasco y Castilla, se nombró a Juan del Riego y Noé Barrón segundo Alcalde Mayor el 14 de octubre de 1593. Así se formó el pueblo de San Luis Minas del Potosí, con su parroquia, cuyo primer cura fue Andrés Nieto, y con su convento de franciscanos. Estos atendían a los indígenas y aquél a los españoles. Las Casas Reales se empezaron a construir por orden del Virrey Conde de Monterrey, dada el 14 de mayo de 1606, aunque nunca se concluyeran del todo; allí se instaló la cárcel. En 1609 se estableció la primera alhóndiga a un costado de lo que luego sería el Palacio de Gobierno.

A la zaga de los franciscanos, en 1599 llegaron los agustinos. Ese año, Fray Pedro de Castroverde levantó la hospedería y la primera capilla. El 19 de septiembre de 1603, con la oposición de los franciscanos, el Virrey, con base en una cédula de Felipe III, les concedió licencia para instalar un convento. Éste y el templo los levantó el Cronista Fray Diego Basalenque, quien también fue el primero en fundar estudios de gramática para niños españoles. Para 1623 estaban ya concluidos el convento, de un solo piso, y las capillas laterales del templo. La esbelta torre barroca data de mediados del siglo XVIII. El 15 de abril de 1611, el Virrey don Luis II de Velasco, de acuerdo con una real cédula confirmada en mayo del mismo año por el Obispo de Michoacán, dio la licencia para la fundación del Hospital de San Juan Bautista. Fray Alonso Pérez, de los hermanos de San Juan de Dios, había hecho las gestiones, y Juan de Zavala proporcionó los medios. En seguida se levantó el templo de San Juan de Dios y el hospital anexo.

El acontecimiento político de mayor importancia y trascendencia durante el siglo XVIII, en la Nueva España, fue sin duda su división política y administrativa en doce intendencias, que se formaron en el año de 1786. Al territorio de la antigua Alcaldía Mayor de San Luis Potosí se le agregaron al Nuevo Reino de León, la colonia de Nueva Santander y las provincias de Coahuila y Tejas; fue entonces cuando resultó la Intendencia de San Luis con una extensión enorme (la más grande de la Nueva España; su jurisdicción llegaba hasta Tejas).

En esta ciudad vivían los Condes de Guadalupe del Peñasco. Su palacio se encuentra en donde luego se construiría el Edificio Monumental; sus restos están enterrados en el Templo de San Francisco.

Al estallar el movimiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla, San Luis sufrió los efectos de esta rebelión gestándose un levantamiento insurgente planeado por el lego Luis Herrera, fray Juan Villerías y Francisco Lanzagorta. La insurgencia volvió a tomar auge en San Luis cuando llegó el caudillo navarro Francisco Xavier Mina, quien venció al ejército español en combates sostenidos en la región.

El 24 de junio de 1821, el teniente coronel Manuel Tovar intimó al intendente y al ayuntamiento de la ciudad la rendición de la plaza de San Luis al ejército de las Tres Garantías de Agustín de Iturbide, y fue así como se proclamó la independencia en San Luis Potosí.

En el México independiente

La Constitución de 1824 elevó a San Luis Potosí a la categoría de Estado Libre y Soberano y el 17 de octubre de 1826 se dictó la primera Constitución Política del Estado. El 26 de abril de 1830 se dictó la Ley sobre Arreglo de Municipios del Estado y su artículo primero demarcó la jurisdicción del municipio de esta ciudad-capital.

Uno de los primeros acuerdos del ayuntamiento de San Luis fue el mejoramiento del empedrado de las calles, asimismo el establecimiento del alumbrado, del cual carecía la ciudad. El empedrado se inició el 4 de junio de 1825 y el día 10 se colocaron los cuatro faroles en la pared del palacio de gobierno. Ese mismo año se estableció el servicio de los primeros serenos o guardias nocturnos. También se estableció la primera imprenta en la ciudad, siendo la de Francisco J. Estrada que le había comprado una prensa y tipos a Alejo Infante de Armadillo.

La Legislatura del Estado expidió decreto creando la Casa de Moneda, que comenzó a acuñar hasta 1828.

El primer periódico editado en esta ciudad fue El Mexicano Libre Potosinense, cuyo primer número apareció el 24 de febrero de 1828 y el último el 21 de diciembre del mismo año, y del cual se publicarían un total de 85 números.

En 1828 acordó el ayuntamiento que se procediera a la numeración de las casas y a la nomenclatura de las calles. En el mismo año abrió sus puertas la primera librería que hubo en la ciudad, la de José María Aguado.

Durante la invasión de Estados Unidos, en octubre de 1846, Antonio López de Santa Anna al mando del ejército mexicano pasó por San Luis Potosí rumbo al norte al encuentro de los invasores y el estado potosino puso a disposición del jefe del ejército todos sus recursos.

En el año de 1857 se establecieron en San Luis Potosí los primeros fotógrafos profesionales que hubo en la ciudad, entre ellos destacan Carlos Raud y O.O. Curtis.

La litografía se inició en San Luis Potosí en julio de 1860, estableciéndose en la ciudad el primer taller de esta especialidad por los jóvenes Campillo y Ponce de León.[cita requerida]

En 1862 ocurrió la Intervención Francesa y después de la caída de Puebla, el 7 de mayo de 1863, el presidente Benito Juárez, dispuso que los Poderes de la Unión se trasladaran a esta Ciudad, quedando convertida en capital de la República. La primera tropa francesa que pisó San Luis Potosí fue la brigada del general Armando Alejandro de Castaguy al mando de más de mil hombres, el 13 de enero de 1864.

El 1 de enero de 1866 se inauguró la línea telegráfica de San Luis Potosí a la Ciudad de México.

En enero de 1867 entró a la ciudad el ejército republicano al mando del general Mariano Escobedo y el presidente Juárez regresó aquí el 21 de febrero del mismo año, siendo San Luis Potosí por segunda ocasión, capital de la República.

La Legislatura del Estado dictó su decreto No. 18, promulgado el 18 de diciembre de 1867, por medio del cual se ordenó la extinción de las antiguas villas suburbanas de la capital y su anexión al municipio de la Capital.

Por estos tiempos (la reforma) se derrumba el Templo de la Merced, situado al Sur de la Catedral, (culminaba ó más bien tapaba la ahora calle de Zaragoza), por órdenes del gobernador Jesús González Ortega (posterior Gobernador de Zacatecas), por la "razón" de que "era un monumento al atraso".

En 1876 el general Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec, y uno de sus más entusiastas seguidores fue el general Carlos Díez Gutiérrez. Al triunfo del Plan, el 24 de diciembre del mismo año, Díaz Gutiérrez entró a San Luis Potosí con la investidura de Gobernador y Comandante militar.

En octubre de 1888 fue inaugurada la vía férrea entre la Ciudad de México y Laredo, pasando por San Luis Potosí y abriendo el tráfico de pasajeros y carga al norte y al sur. En junio de 1889, se inauguró el ferrocarril de San Luis a Aguascalientes y en abril de 1890, salió de San Luis el primer tren de esta Ciudad al puerto de Tampico.

En 1883 se inauguró el servicio telefónico público entre San Luis Potosí y Zacatecas y en 1891 se extendió a otros municipios del Estado.

En enero de 1885 comenzó a publicarse el periódico “El Estandarte” cuyo fundador y diseñador lo fue el Lic. Primo Feliciano Velásquez.

En 1890, el servicio de alumbrado eléctrico en la ciudad quedó inaugurado el 1º de enero.

En 1893, dejó de funcionar en la ciudad la Casa de Moneda. Era un establecimiento del Estado y acuñaba las monedas que se producían en los municipios de: Real de Catorce, Cerro de San Pedro, Charcas, entre otros.

En la lucha por la independencia de México la ciudad ocupó un papel importante al ser un centro de lucha insurgente[cita requerida].

Historia reciente

Por otro lado, las obras de construcción de la presa de San José se iniciaron en septiembre de 1863. Concluidas en el año de 1907, fueron dirigidas por el ingeniero José María Siliceo . En 1889 fue inaugurado el Cementerio del Saucito que cuenta con una extensión de 62 has. en las que existe un importante acervo escultórico y funerario.

Desde 1901 afloró en San Luis Potosí una abierta oposición al gobierno de Porfirio Díaz, la que se manifestó en los congresos liberales mexicanos, celebrados en ese mismo año y en el siguiente, tuvieron como participantes a Camilo Arriaga, Ricardo Flores Magón, Antonio Díaz Soto y Gama, Librado Rivera y otros.

Al sobrevenir la Revolución Mexicana, el 21 de julio de 1914, los carrancistas ocuparon la ciudad sin tener resistencia y nombraron al general Eulalio Gutiérrez Ortiz Gobernador y Comandante militar.

Sin embargo el primer revolucionario que ocupó la Plaza de San Luis Potosí fue Cándido Navarro. Esto ocurrió el 26 de mayo de 1911, al frente de más de quinientas tropas de caballería e infantería. Cándido Navarro y su gente armada, salieron de la ciudad el 3 de junio del mismo año.

En febrero de 1915 Francisco Villa ordenó al general Tomás Urbina y al coronel Emiliano Sarabia tomar la plaza de San Luis Potosí; lo que llevaron a cabo en forma pacífica, designando al propio coronel Sarabia como Gobernador del Estado.

A la derrota de las fuerzas villistas en la batalla de El Ébano, el general de Venustiano Carranza, Gabriel Gavira Castro tomó posesión de la ciudad de San Luis Potosí, el 18 de julio de 1915, siendo nombrado como Gobernador y Comandante Militar del Estado.

Resumiendo, durante la época de la Revolución entraron a San Luis gente armada de todos los bandos: maderistas, huertistas, carrancistas por primera vez el 17 de julio de 1914, después villistas y otra vez carrancistas el 18 de julio de 1915. Pero todos del bando que fueran, entraron y salieron pacíficamente unos detrás de otros.

En el año de 1923, a iniciativa del Gobernador Rafael Nieto, se emitió un decreto que elevaba al Instituto Científico y Literario a la categoría de Universidad Autónoma.

En 1924 se exacerbaron las diferencias entre el Gobierno Nacional y el clero, y el 18 de marzo el Gobernador Abel Cano ejecutó en la ciudad el Decreto Presidencial sobre clausura de todos los templos.

Durante la Guerra Cristera, sacerdotes y líderes cristeros fueron ejecutados sin juicio en la Penitenciaría del Estado, hoy Centro de las Artes, y en el Cementerio del Saucito.

El 15 de septiembre de 1933, una gran inundación asoló la ciudad, afectando principalmente los barrios de Tlaxcala, Santiago, las Fracciones Tercera Grande y Chica, con enorme número de pérdidas humanas, como consta en los registros de inhumaciones del Cementerio del Saucito.

El municipio de San Luis Potosí fue uno de los primeros en presentar alternancia en su gobierno entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) cuando en el año 1984 Salvador Nava Martínez ganó las elecciones para el periodo 1982 - 1985.

La ciudad en la actualidad

Panorámica de San Luis Potosí

La ciudad de San Luis Potosí es considerada la onceava zona metropolitana más grande de México con una población superior al millón de habitantes, solo por debajo de las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León, Ciudad Juárez, Torreón y Querétaro.

La ciudad ha atraído desde 1999 la atención de inversionistas europeos y estadounidenses en los últimos años, debido a la estabilidad política, social y económica lo que ha favorecido la instalación de grandes empresas multinacionales que han hecho florecer la economía en la actualidad, convirtiéndola en una importante a nivel nacional.

Recientemente San Luis Potosí y su zona metropolitana fue nombrada como la décima mejor ciudad para vivir en México de acuerdo al estudio realizado por la revista El Inversionista.

A mitad de año de 2010 la ciudad fue nombrada por el The Financial Times la tercera zona con mayor potencial económico de México y uno de los mejores lugares para invertir, entre 700 ciudades del mundo, sólo superada por Dubai Airport Free Zone, y por Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone (tercer lugar en el mundo). Esto se debe a la gran estabilidad económica, política y social de la urbe, así como por tener la zona de recinto aduanal más importantes de México que se encuentra en la Zona Industrial. En el estudio se contemplan 8 subcategorías; en la correspondiente a zonas económicas del futuro, es decir “Global Free Zones of the Future”, el estado potosino obtuvo el tercer lugar; en la correspondiente a “Potencial económico” aparece en primer lugar, algunos aspectos evaluados son número de empresas, número de empleos, diversidad de productos que se elaboran, importaciones, exportaciones y diversidad de productos.

En la subcategoría de “Eficiencia en costos”, San Luis Potosí ocupa el lugar 17 general y primero en ciudades del continente americano, algunos de los aspectos evaluados son costos de servicios, de mano de obra, de terreno, de construcción, de renta, y de aspectos logísticos.

Vías rápidas en San Luis

La ciudad cuenta con una de las más modernas infraestructuras viales en el país, lo cual permite que la circulación de tráfico foráneo que ingresa a la ciudad pueda transitar por ella sin inconvenientes mayores que el tráfico de las horas pico. Destacan el Eje Guadalajara-Monterrey-México formado por la carretera Federal 80, la Avenida cordillera de los alpes, la Avenida Salvador nava, el distribuidor Juárez y la carretera Federal 57, el cual permite recorrer su inicio a fin en un tiempo menor de 30 minutos, cuando en la década de los 90 ese mismo trayecto podía ser de 1 a 2 horas.

Entre 1992 y 1993, los 2 distribuidores que desahogan el tráfico del poniente de la ciudad, el primero se remonta para ser exactos en los 90s, construido para agilizar el tráfico foráneo forzado a circular por la ciudad al conectar las carreteras federales 57, 70 y 80 e indirectamente la 49, constituyendo un cuello de botella en el tránsito, así en 1993 se construye el llamado Distribuidor Juárez anteriormente la antigua "Glorieta Juárez", cuenta con cinco brazos que comunican con el centro de la ciudad, la carretera 57, carretera a Río Verde o Avenida Tecnológico, el Bulevar Salvador Nava y los nuevos brazo que comunican el Bulevar Salvador Nava con la carretera a México y a la Carretera a Río Verde, este distribuidor es uno de los más modernos de México. El segundo es el Distribuidor Norte, su construcción comenzó en el 2003 y tuvo fin en el 2004, compuesto de 3 brazos que comunican al Distribuidor Juárez con el bulevar Santiago también llamado Río Santiago, con la Avenida Acceso Norte (antes Puente Peatonal Avenida México) y la salida al aeropuerto y Carretera a Matehuala.

En cuanto a puentes se refiere en los últimos cinco años la ciudad presentó un boom de construcciones de vías rápidas, para ser exactos en puentes, actualmente la ciudad cuenta con alrededor de 30 puentes.

En cuanto a pasos a desnivel se refiere la ciudad cuenta con 4 que desahogan el tráfico, el primero en construirse en la capital fue el de la Avenida Carranza, fue construido donde anteriormente estaba la glorieta González Bocanegra, este comunica con la zona de Morales, el segundo paso a desnivel comunica de la Avenida Salvador Nava hacia el fraccionamiento Millenium, el tercero comunica de Sierra Leona con el Periférico Norte y por último el paso a desnivel de la Avenida Muñoz con Avenida Hernán Cortés.

La avenidas principales de la ciudad de San Luis Potosí, son la Avenida Venustiano Carranza (antes llamada "Centenario" de , está recorre de este a oeste la ciudad, al oeste desemboca a la colonia Lomas, Parque Morales y Ciudad Universitaria y al este hacia el Centro Histórico de la capital. La Avenida Himno Nacional, se comunica a la Zona Universitaria, y la principal artería de la ciudad, la Avenida Salvador Nava. Predominan en la ciudad las vias de oriente a poniente, siendo reducidas la comunicación vial de norte-sur de la ciudad.

Construcciones importantes

En los últimos años la ciudad ha enfrentado un boom de construcciones, de edificios y museos. Entre los más destacados se encuentra, el Museo Interactivo Laberinto de las Ciencias y las Artes.[14]​ Con una inversión de más de 200 millones de pesos, en un predio de 9,000 , ubicado en el Parque Tangamanga I, el proyecto fue diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta e impulsado por el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga. El mismo guarda una proporción estética y museográfica similar a la del Papalote Museo del Niño, en la Ciudad de México, con la particularidad de que los materiales empleados en su construcción, especialmente la cantera, lo convierten en un edificio de verdadera manufactura potosina. La planta del museo ocupa un total de 6.5 hectáreas las cuales contarán con jardines con especies autóctonas de la región y una fuente central. En su interior, el centro albergará un total de seis salas dispuestas en galerías cuyas proporciones permitirán al visitante realizar un recorrido interactivo que alternará las temáticas artísticas del museo con las muestras científicas y tecnológicas.[15]

Crecimiento demográfico

De acuerdo con el XIII Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, el estado cuenta con un total de 2,585,518 habitantes, de los cuales 1,260,366 son hombres y 1,325,152 mujeres. La ciudad de San Luis Potosí, según el INEGI, crece un 1.8% anualmente. Sin embargo, su Zona Metropolitana crece el 3.8%, una de las tasas de crecimiento más altas en México. En la actualidad, México ha sufrido la escalada de violencia más fuerte de la historia, principalmente en el norte de México, lo cual ha provocado la salida de miles de personas de entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, quienes se trasladan a ciudades con gran crecimiento en el centro de México debido al bajo índice de criminalidad que presentan estas ciudades, de las cuales destaca San Luis Potosí, S.L.P.; León, Gto. y Querétaro, Qro.

Crecimiento económico

El crecimiento económico de la ciudad ha sido acelerado y sostenido gracias a factores como estabilidad social, paz laboral, gran desarrollo de infraestructura, inversión directa extranjera (IED), así como su geografía, ya que se ubica en el centro de las ciudades más grandes y de poderío económico en el país (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey), también en un radio de 400 kilómetros se encuentra el 70% del PIB nacional y el 60% de la población total del país. Además que se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de las ciudades de más crecimiento como Querétaro, León (Guanajuato) y Aguascalientes.

La ciudad concentra su economía en la industria (automotriz), aunque también destacan las siguientes actividades:

  • Comercio y servicios de primer nivel, Agricultura: alfalfa verde, cacahuate, caña de azúcar, cebolla, chile verde, elote, fríjol, maíz grano, naranja, pastos, sandía, sorgo grano, papaya, soya, tomate rojo (jitomate) y tuna.
  • Ganadería: apicultura, avicultura, bovino, caprino, ovino y porcino.
  • Minería: cobre, fluorita, oro, plata, plomo y zinc.
  • Industria: aparatos de uso doméstico, autopartes, fabricación de cemento, hierro y acero, hilado y tejido de fibras blandas, industria azucarera, maquinaria y equipo eléctrico, metales no ferrosos y productos lácteos.
  • Servicios: almacenamiento, científicos y técnicos, comercio, comunicaciones, educación, electricidad, investigación, hospitalarios, transporte y turismo.

Además, la ciudad cuenta con el Interpuerto Parque Logístico; este recinto aduanero es el cuarto más importante de México debido a los servicios, infraestructura y ubicaciones estratégicas de clase mundial. Parque Logístico es el desarrollo industrial de más alto nivel y único en su tipo que cuenta con los mejores servicios inmobiliarios, terminal intermodal, operación propia, servicios logísticos, además que cuenta con el nuevo programa denominado Recinto Fiscalizado Estratégico.[16]

De acuerdo con el organismo de medición y evaluación del Gobierno Federal (INEGI), la posición de San Luis Potosí es histórica, pues la entidad reporta un crecimiento por encima de la media nacional en el sector secundario del 34.2 por ciento, situación que fue sostenida de enero a septiembre del 2010, período hasta donde abarca el último informe del INEGI.

En un estudio realizado por el Departamento de Inteligencia e Investigación especializada en Inversión Extranjera Directa (FDI Intelligence, en inglés), la ciudad de San Luis Potosí es una “Ciudad del Futuro”. Un total de 450 ciudades de todo el continente americano, fueron analizadas, donde la ciudad destacó en rentabilidad; en ésta fue reconocida León (Guanajuato), entre las ciudades mayores; San Luis Potosí, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Matamoros y Torreón en la sección de ciudades grandes, y finalmente, Colima apareció entre las ciudades pequeñas. Monterrey, Guadalajara, Querétaro San Luis Potosí y Hermosillo fueron las ciudades latinoamericanas más destacadas en este estudio.

De esta manera, la ciudad de San Luis Potosí se ubicó en el quinto lugar dentro de las diez ciudades catalogadas como grandes, en lo que se refiere a la efectividad de los costos proyectada para los años 2011 y 2012. Para recibir dicho reconocimiento, la regidora Cristina de los Ángeles Martí Artolózaga, viajó el pasado 29 de junio a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica.

El nivel de vida de la ciudad se considera de los más altos, se le considera una ciudad media ya que aporta el 68% del PIB estatal, baja tasa de desempleo, se le considera a esta ciudad como una de las mejores ciudades para vivir en México, además de ser calificada como una de las mejores ciudades para hacer negocios.

En 2013, el estado de San Luis Potosí en general logró evadir, al igual que 14 estados de la República más, la desaceleración y estancamiento industrial, teniendo como resultado una favorable y creciente producción industrial.

En abril del 2015, la llegada de la armadora automotriz de BMW a la localidad promete un pujante crecimiento de los parques industriales, debido a la instalación de proveedores y esperando la generación de 5,000 empleos entre directos e indirectos.

En 2012, se implementó el modelo de ciudad digital, teniendo como meta generar inversión y empleo para consolidar al municipio como moderno y con un gran avance educativo. Este concepto fue emprendido por el alcalde del periodo 2012 – 2015 Mario García Valdez, buscando mejorar los servicios a los ciudadanos, integrando la contabilidad del municipio con la atención de trámites en línea y un sistema de respuesta virtual al ciudadano. Trayendo con esto más transparencia y evitando la corrupción. Se realizó con este programa el establecimiento de acceso inalámbrico gratuito a Internet en las plazas principales de la ciudad y en lugares públicos de gran concurrencia, llevando a cabo también sesiones de cabildo en tiempo real vía Internet.

San Luis Potosí se ubicó en el grupo de 15 estados de la república que ha logrado evadir la desaceleración y estancamiento industrial, manteniendo un comportamiento favorable y ascendente en la producción industrial.[17]

Alcaldes de San Luis Potosí

Patrimonio

En la arquitectura de San Luis Potosí han dejado constancia de monumentos que han habitado la ciudad, con una riqueza monumental muy importante, tanto en edificios religiosos como civiles, En el patrimonio histórico-artístico de la ciudad pueden observarse varios estilos como el barroco novohispano que se dio en la época novohispana, neoclasicismo entre otros.

Zona de Monumentos Históricos de San Luis Potosí
Patrimonio Nacional
INAH

Centro histórico de San Luis Potosí.
Estado San Luis Potosí
Localidad San Luis Potosí
Fecha de Declaratoria 20/Diciembre/1990
Total de Monumentos Históricos protegidos 213
Área de protección: 1,93 km²
No. de manzanas 218
Perímetros de la zona de monumentos "A,B"
Instituto Nacional de Antropología e Historia Catalogación de monumentos históricos
[editar datos en Wikidata]

Templos religiosos

Edificios civiles

Plazas y Jardines

Es por ello que San Luis Potosí es conocida como la "Ciudad de los Jardines".

Cultura

Fiestas Populares

  • Se convierten en uno de los acontecimientos culturales, religiosos y artísticos más importantes que se producen en la ciudad, la Semana Santa se realiza una de las celebraciones más memorables de la Pasión de Cristo: La Procesión del Silencio de origen sevillano, donde más de 6,000 personas entre espectadores y participantes realizan este acto de Fe. Una de las más importantes del País debido a la asistencia de personas, el significado religioso y la imponencia de la Procesión. El cortejo procesional de la Semana Santa son organizados por cofradías y hermandades, cada una de las cuales se distingue por una serie de factores religiosos, artísticos, sociales e históricos
  • Festival de San Luis: es un evento que se realiza en el mes de abril, en el cual se presentan bailes, danzas modernas, música popular, arte y cultura de diferentes partes del mundo y la república, estas se muestran en las Plazas principales o en teatros de la ciudad potosina.
  • Feria Nacional Potosina (FENAPO): Durante agosto se realiza esta actividad llena de armonía y diversión, en donde se encuentran pabellones turísticos, exposiciones ganaderas, el palenque, teatro del pueblo con grupos y artistas musicales, muestra gastronómica de todo el estado, centro nocturnos y juegos mecánicos; así celebrando el 25 de agosto a el Santo Patrono de la Ciudad "San Luis Rey de Francia". Por su dimensión y actividades es una de las ferias más importantes de México.
  • Festival Internacional de Danza Contemporánea "Lila López": Para octubre toca la presentación en diversos recintos culturales de la ciudad de conjuntos de danza y baile moderno potosinos, perteneciente al IPBA y escuelas artísticas de la capital.
  • Festival de Música Antigua y Barroca. En noviembre se desarrolla el evento con objeto de fomentar el gusto por la música de esa época. Es realizado en las iglesias de la ciudad, por orquestas.
  • Fiesta de Luz: En la temporada de Semana Santa y en la época de las fiestas decembrinas (invierno) el Gobierno Estatal y la Secretaría de Turismo del Estado, organizan ediciones en las cuales se proyectan en las fachadas de iglesias y edificios civiles del Centro Histórico por medio de luces y sonido, imágenes en secuencia de la historia y lugares de San Luis Potosí.
  • Festival internacional Cinemafest: selección oficial de su emisión 2015 que se realizó en la ciudad de San Luis Potosí del 18 al 27 de septiembre del 2015. Su objetivo promover la creación artística entre la comunidad fílmica mexicana, internacionalmente, así como difundir y promover a talentos de cada una de las regiones de los países que deseen participar.

Museos

Espacios escénicos culturales

Gastronomía

La gastronomía en San Luis Potosí se compone por tradición indígena principalmente de maíz que, al fusionarse con la comida española, incorpora carne como la de puerco y pollo. Por eso su variedad es grande y se puede disfrutar de platillos principalmente como: el asado de boda, que es carne de puerco sazonada con chile rojo, cecina, pancita, carnitas, fiambre potosino, hamburguesas estilo potosino. Y al incorporar el maíz tenemos gorditas al pastor, los famosos tacos rojos potosinos de queso o pollo, servidos con zanahorias y papas asadas, espolvoreados con queso fresco. Otro plato importante son las gorditas de Morales y el Saucito, llamadas así porque son originarias de esos lugares de San Luis. También tenemos las sabrosas migadas y gorditas de el mercado República, sin dejar pasar los famosos "ahogaperros" que son gorditas de horno rellenas de chicharrón prensado, queso o carne deshebrada, y las tostadas borrachas de el Saucito, que es una tostada grande con frijoles de la olla, nopalitos y salsa. El zacahuil es un tamal enorme de masa de maíz martajado y enchilado relleno de carne de puerco y pollo o en algunos casos guajolote; envuelto en hojas de plátano, pero es muy grande, puede incluso alcanzar los 5 metros. También se preparan nopales con papas del monte, mezclados con palmito y los cabuches que son los botones de la biznaga. El platillo más reconocido de San Luis Potosí, son las enchiladas potosinas, hechas de masa con chile rojo y servidas con frijoles refritos, aguacate en rajas, cueritos y chiles jalapeños en vinagre y cebollita picada, es el platillo tradicional por excelencia, creado en 1914 por la soledense Cristina Jalomo. Los postres como el queso de tuna y los elaborados con leche de cabra como natillas y cajetas, la galleta Regañada que es una galleta de canela, típica en la capital, melcocha, charamuscas, cocadas, trompadas, capirotada. Y de bebidas: atole de aguamiel, colonche o bebida de tuna y piloncillo, melcocha, champurrado, cacao y café de olla.

Parques Naturales

Algunos otros sitios importantes fuera del centro histórico, o en la ciudad, así como sus alrededores son:

Infraestructura

Medios de comunicación

En la ciudad circulan varios periódicos, algunos de ellos de circulación estatal. Existen El Sol de San Luis, el Pulso, el Heraldo de San Luis, La Prensa, San Luis Hoy, La Jornada, Al día, La Razón y El Exprés.

San Luis Potosí cuenta con tres televisoras locales: XHDE-TV y XHSLV Canal 7 filial de Televisa. Además de las repetidoras de Televisa, TV Azteca y del canal Once IPN.

Canal Siglas HD TDT Nombre Propietario
2 XHSLT 2.1 34 Canal 5 Televisa
4 XHSLP 4.1 24 Once TV Instituto Politécnico Nacional
6 XHCLP 6.1 22 Azteca 7 TV Azteca
7 XHSLV 7.1 29 Canal 7 SLP Comunicación 2000
9 XHSLS 9.1 35 Canal 9 SLP Gobierno del Estado de SLP
11 XHDD 11.1 28 Azteca 13 TV Azteca
13 XHDE 13.1 16 Canal 13 SLP Televisora Potosina
27 XHSLA 27.1 31 De las estrellas Televisa

En la radio potosina, existen 32 radiodifusoras; 21 de AM y 11 de FM.

Algunas de las carreteras más importantes del estado confluyen en la ciudad de San Luis Potosí. Algunos tramos son:

Identificador Denominación Nombre alternativo Ruta Tramo
Carretera Federal 57 México, DF - Piedras Negras, COAH SLP - QRO
Carretera Federal 57 México, DF - Piedras Negras, COAH SLP - Matehuala
Carretera Federal 80 Barra de Navidad, JAL - Tampico, TAMPS SLP - Guadalajara
Carretera Federal 70 Manzanillo, COL - Tampico, TAMPS SLP - Tampico, TAMPS
Carretera Federal 70 Manzanillo, COL - Tampico, TAMPS SLP - Aguascalientes, AGS
Carretera Federal 49 Jiménez, CHIH - San Luis Potosí, SLP SLP - ZAC

La ciudad cuenta con alrededor de 500.000 líneas telefónicas, la mayoría operada por concesionarios como Telmex o Axtel.

Transportes

La ciudad cuenta con sistemas de transporte público basado en autobuses urbanos y taxis que se desplazan a lo largo del área metropolitana. Además actualmente se está trabajando en la implementación de un sistema de autobus articulado conocido como metrobús, del cual ya iniciaron las obras de acondicionamiento de vialidades donde habrá un carril confinado exclusivamente para el metrobús proyectado para iniciar operaciones en el año 2018.[18]​Aunado a esto, se ha estado negociando la idea de construir un tranvía para desahogar el tráfico de la ciudad, principalmente hacia la zona industrial según ha informado el gobierno de la ciudad.

El Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí (localizado a aproximadamente 17 km del centro de la ciudad) es la terminal aérea más importante del estado.

Comercios

  • HEB Carretera 57
  • Macroplaza El Paseo
  • Plaza Alttus
  • Plaza Citadella
  • Plaza Citadina (Soledad)
  • Plaza Chapultepec 1200
  • Plaza Covalia
  • Plaza El Dorado
  • Plaza Soriana El Paseo
  • Plaza Fiesta
  • Plaza Muñoz
  • Plaza Real HEB
  • Plaza San Luis
  • Plaza Sendero
  • Plaza Soriana Glorieta
  • Plaza Tangamanga
  • Plaza Trendy
  • Plaza Providencia
  • Walmart 57

Antiguos Centros Comerciales

  • Plaza Los Laureles

Hospitales

Hospitales públicos

Deportes

Anteriormente, San Luis Potosí era sede del equipo San Luis Fútbol Club, un equipo mexicano de fútbol que participaba en la Primera División de México. El 28 de mayo del 2013 el equipo se trasladó a la ciudad de Chiapas para ocupar el lugar de los Jaguares de Chiapas, y desapareció así el fútbol profesional en la capital. Al mismo tiempo, el empresario Carlos Payán Latuff adquiere la franquicia de los Tiburones Rojos de Veracruz, y la traslada a la ciudad de San Luis Potosí, para convertirse así en el Atlético San Luis, equipo que jugaba en la Liga MX de ascenso. Actualmente, el equipo español Atlético de Madrid se encuentra en negociaciones con empresarios de esta ciudad para que el fútbol profesional regrese, solo que lo haría en la citada liga de ascenso. [cita requerida]

Educación

Según datos del INEGI (2010), la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, es del 99.4%. Así mismo tiene un total de 1,247 escuelas en educación básica y media superior, según datos del INEGI en 2009.

De igual forma la ciudad tiene varias instituciones educativas superiores, tales como:

Relaciones internacionales

Ciudades hermanadas

La ciudad de San Luis Potosí está hermanada con 29 ciudades alrededor del mundo,[19][20]​ designadas por SCI.[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

Entidades hermanadas

Consulados

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "San Luis Potosí (San Luis Potosí)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London