powered by CADENAS

Social Share

Audi R8 (15213 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

El Audi R8 es un Automóvil deportivo producido por el fabricante alemán Audi desde 2006. Tres años después de haber sido presentado el prototipo Audi Le Mans quattro, el R8 de calle debutó en el Salón del Automóvil de París en 2005. El R8 tiene como competidores directos el Ferrari 458 Italia, el Lamborghini Huracán y el Porsche 911 Turbo. El R8 fue creado en honor al Audi R8 LMP que logró ganar 5 veces las miticas 24 Horas de Le Mans.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Audi R8

Audi R8

Audi R8
Empresa matriz Grupo Volkswagen
Fabricante Audi
Período 2006-Presente
Fábricas Neckarsulm, Alemania
Predecesor Audi Le Mans quattro
Tipo Deportivo
Carrocerías Coupé dos puertas
Configuración Motor central trasero longitudinal, tracción a las cuatro ruedas, transmisión manual de 6 velocidades, semiautomática de 7 velocidades
Largo / ancho
/ alto / batalla
4560 / 1930 / 1300 / 2650 mm
Peso 1630 kg
Relacionado Lamborghini Huracán, Porsche 911 GT3, Mercedes-Benz SLS AMG, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Murciélago
Similares Ferrari F430
[editar datos en Wikidata]

El Audi R8 es un Automóvil deportivo producido por el fabricante alemán Audi desde 2006. Tres años después de haber sido presentado el prototipo Audi Le Mans quattro, el R8 de calle debutó en el Salón del Automóvil de París en 2005. El R8 tiene como competidores directos el Ferrari 458 Italia, el Lamborghini Huracán y el Porsche 911 Turbo. El R8 fue creado en honor al Audi R8 LMP que logró ganar 5 veces las miticas 24 Horas de Le Mans.

Diseño

La disposición del motor es central trasera por primera vez en la historia de Audi. Uno de los modelos que se usó como inspiración a la hora de analizar en este R8 fue el Auto Union Tipo C. De esta forma, con un motor central se logra una distribución del peso casi perfecta, con el 44% en el morro y el 56% en la cola.

La carrocería del R8 está construida completamente en aluminio. Las tomas de aire no sólo son un elemento estilístico, sino que también ayudan a mejorar la aerodinámica y a refrigerar el motor.

Tal como ocurre con los sport prototipos de Audi que corren en Le Mans, el habitáculo está desplazado hacia adelante. Este termina con una gran luneta trasera descendente, a través de la cual se visualiza el motor.

La cola es más ancha que el morro, como ocurre con el Lamborghini Countach, modelo de la marca Lamborghini, que también forma parte del Grupo Volkswagen. Es además el primer vehículo de producción de Europa que incorpora el sistema LED también en las ópticas delanteras. Esto le permite tener una variada gama de formas de iluminar, y lo que les dio la posibilidad a los diseñadores de jugar con las formas del morro.

Interior

La arquitectura del habitáculo está orientada básicamente hacia el conductor. El volante, como cualquier deportivo moderno, es chato en su parte inferior, ya que es la única forma de dar lugar a las piernas. El diseño combina mucha modernidad y algunos toques retro, como se ve en la forma de los relojes.

El tapizado es de cuero, pero se pueden solicitar asientos especiales, desarrollados por quattro GmbH. Detrás de los asientos existe un pequeño espacio de 100 litros de capacidad para guardar dos bolsos o, según los diseñadores, dos bolsas de palos de golf.

Mecánica

Motores de gasolina

  • Con el V8 de 4,2 litros con cuatro válvulas por cilindro e inyección directa FSI, relacionado con el de otros modelos del Grupo Volkswagen, su potencia máxima es de 450 CV a 8000 rpm, y su par motor máximo es de 430 Nm. Entre las 3500 y 7600 rpm, el par motor es superior a 385 Nm.Sin embargo este motor ya se encuentra obsoleto y ya no se ofrece para el modelo 2016

El R8 V8 acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 s, y su velocidad máxima es de 301 km/h, rozando las 8.250 pero un piloto de pruebas lo hizo llegar hasta lo 322km/h

  • Con el V10 de 5,2 litros con cuatro válvulas por cilindro e inyección directa FSI, derivado del Lamborghinni Gallardo y Huracan, su potencia máxima es de 610 CV a 8250 rpm, y su par motor máximo es de 560 Nm.

El R8 V10 acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 s, y su velocidad máxima es de 330 km/h, rozando las 9000 rpm.pero un piloto de pruebas lo hizo llegar hasta los 338km/h. En estos momentos existe una versión MTM Biturbo preparada que desarrolla 777CV y 888 Nm de par máximo, algunas cifras son: 0 a 100 en 3 segundos, de cero a 200 en 9,37 segundos, de cero a 300 en 19,42 segundos, y alcanza los 350km/h, siendo una velocidad máxima teórica de 360km/h. Su precio ronda los 400.000 euros.

Motores diésel

En mayo de 2009, Audi decidió poner fin a los planes para producir el R8 V12 TDI, citando "el coste de la reestructuración de la gasolina del R8 para dar cabida al motor diésel de doble turbo es simplemente demasiado grande - y que sería incapaz de recuperar su inversión a través de las ventas.[1][2]

Motores eléctricos

El jefe de ingenieros de Audi, Ulrich Hackenberg, confirmó que una versión de propulsión totalmente eléctrica será comercializada en 2015, a la par de que estaban trabajando en una versión híbrida enchufable.[3]

El prototipo R8 e-tron presentado en 2013 equipaba dos motores síncronos de 190 CV y 410 Nm cada uno unidos a las ruedas mediante unos engranajes planetarios con relación de desmultiplicación de 6 a 1. Tenía una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,2 s y podía alcanzar los 256 km/h aunque, para no limitar en exceso la autonomía, la velocidad máxima estaba limitada a 200 km/h.[4]

Finalmente Audi desveló el 26 de febrero de 2015 las especificaciones del R8 e-tron que llegará a produccción. Equipará una planta motriz de dos motores de 170 kW (462 CV en total) y un par motor de 920 N·m, tendrá una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y su velocidad máxima estará limitada a 250 km/h para proteger las baterías. Las baterías tendrán 90,2 kWh de capacidad dando una autonomía de 450 km.[5]​ Su peso será de 1.840 kg por lo que la relación entre el peso y la potencia será de 4:1.[6]

Como todos los automóviles eléctricos no produce contaminación atmosférica ni contaminación sonora en el lugar de uso.

Lubricación

La lubricación se realiza con cárter seco, para evitar problemas de lubricación bajo fuertes aceleraciones laterales. El motor 4.2 V8 lleva 10 litros de aceite.

Tracción

El R8 tiene el sistema de tracción integral Quattro, y está disponible con una caja de cambio manual de seis marchas y una semiautomática, esta última llamada R-tronic. No hay conexión física entre la palanca y la caja, sino que la información se transmite en forma alámbrica.

El reparto de pesos es de 34% y 66% (delante y detrás).

Suspensión y neumáticos

La suspensión es de doble brazo en ambos ejes, e incorpora la tecnología "Audi Magnetic Ride". Los amortiguadores tienen un líquido magnético cuya viscosidad puede cambiarse para endurecer o ablandar la suspensión, elegida de acuerdo con cada situación por una computadora la cual, a través de unos electroimanes, reagrupa las partículas metálicas dentro del fluido haciendo el líquido más viscoso; con esto, se dificulta el paso del fluido de una cámara a la otra consiguiendo más dureza en el amortiguador.

Las cubiertas tienen un tamaño 235/40 R18 adelante y 285/35 R18 atrás, incluso 19 pulgadas como equipamiento opcional. El centro de gravedad es bajo debido a la escasa altura del automóvil, lo que aumenta la estabilidad en curva.

Versiones del R8

Audi R8 Coupé

Por primera vez en en un coche de carreras, Audi instala un motor central en uno de sus deportivos. Se trataba de un V8, que anteriormente montaba el RS6, que aporta al R8 una potencia de 420 CV. Este propulsor trasladaba al R8 de o a 100 km/h en 4,6 segundos superando los 300 km/h como velocidad máxima. Estas prestaciones se deben también a que este modelo apenas supera los 1.500 kg.[11]

  • 2015 - Audi R8

Nuevo Audi R8, con un solo V10 que es utilizado en dos versiones: V10 y V10 Plus (560 CV y 610 CV respectivamente)

Audi R8 GT

El Audi R8 GT presentado en el año 2010 es una serie especial que monta un V10 de 5,2 litros con 560 CV a 8.000 rpm con un par motor de 540 NM a 6.500 rpm, consume en ciclo combinado 13,7 l/100 km y estará disponible con cambio automático R-tronic de seis velocidades. Respecto al modelo original mejora la proporción entre peso y potencia que en este caso es de 2,72 kg/cv, gracias al aumento de 35 CV comparados con el motor del R8 V10 estándar y la reducción de 100 kilogramos de peso, obtenida principalmente aligerando el parabrisas frontal y sustituyendo el cristal del que separa habitáculo y vano motor por policarbonato, dejando así su peso total en 1.525 kg. El Audi R8 GT acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y tiene una velocidad máxima de 320 km/h. Sin embargo este auto tiene una nueva variante llamada R8 GT Supersport, el cual acelera de 0 a 100 en 3,3 segundos y tiene una velocidad máxima de 335 km/h. Es un superdeportivo con más caballos de fuerza y mucho más potente. La producción estará limitada a 333 unidades.[12][13][14]

Ficha técnica

Ficha técnica R8 4.2 FSI quattro R8 5.2 FSI quattro R8 Spyder 5.2 FSI quattro R8 V10 Plus R8 e-tron
Motor V8 a 90º V10 a 90º Eléctricos
Cilindrada 4.163 cc 5.204 cc -
Alimentación inyección directa, admisión variable -
Distribución 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, Distribución Variable -
Potencia máxima 420 CV a 7.800 rpm 525 CV a 8.000 rpm 610 CV a 8.250 rpm 462 CV
Par máximo 430  Nm a 4.500-6.000 rpm 530  Nm a 6.500 rpm 560 Nm a 6500 rpm 920  Nm a 0 rpm
Transmisión Manual y S-Tronic, ambas de seis marchas más reversa R-Tronic de siete marchas más reversa -
Tracción Integral quattro, control de estabilidad -
Aceleración 0-100 km/h 4,2 s 3,7 s 4,2, s 3,2 s 3,9 s
Velocidad máxima 302 km/h 317 km/h 320km/h 330 km/h 260 km/h
Consumo medio (l/100 km) man (14,6 l/100 km) aut (13,6 l/100 km) man (14,7 l/100 km) aut (13,7 l/100 km) man (14,9 l/100km) aut (13,9 l/100 km) aut (12,3 l/100 km) -
Emisiones de CO2 man (349 g/km) aut (325 g/km) man (351 g/km) aut (327 g/km) man (356 g/km) aut (332 g/km) aut (287 g/km) -

Producción

En la producción del Audi R8, 120 trabajadores calificados encajan más de 5000 piezas únicas a mano, la fábrica produce 25 coches al día. Noventa y cinco láseres inspeccionan el coche entero en 5 segundos para asegurar que más de 220 mediciones están dentro de 0,1 mm de los planes programados.[15]

Motores actuales y futuros

Gasolina

  • V8 FSI de 4,2 litros con 420 CV (anterior motor VW)
  • V10 FSI de 5,2 litros con 525 CV (actual)
  • V10 FSI Plus de 5,2 litros con 610 CV (actual)
  • V6 TFSI de 2,9 litros con 450 CV (reemplazaría al V8 FSI de entrada de gama)

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Audi R8", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus