powered by CADENAS

Social Share

European Article Number (22208 views - Classification & Specification)

European Article Number (EAN) o International Article Number (IAN) es un sistema de códigos de barras adoptado por más de 100 países y cerca de un millón de empresas (2003). En el año 2005, la asociación EAN se ha fusionado con la UCC (Uniform Code Council) para formar una nueva y única organización mundial identificada como GS1, con sede en Bélgica. El código EAN más usual es EAN13, constituido por 13 dígitos y con una estructura dividida en cuatro partes: Los primeros dígitos del código de barras EAN identifican el país que otorgó el código, no el país de origen del producto. Por ejemplo, en Chile se encarga de ello una empresa responsable adscrita al sistema EAN y su código es el '780'. Composición del código: Código del país en donde radica la empresa, compuesto por 3 dígitos. Código de empresa. Es un número compuesto por 4 o 5 dígitos, que identifica al propietario de la marca. Es asignado por la asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC).[1]​ Código de producto. Completa los 12 primeros dígitos. Dígito de control. Para comprobar el dígito de control (por ejemplo, inmediatamente después de leer un código de barras mediante un escáner), numeramos los dígitos de derecha a izquierda. A continuación se suman los dígitos de las posiciones impares, el resultado se multiplica por 3, y se le suman los dígitos de las posiciones pares. Se busca decena inmediatamente superior y se le resta el resultado obtenido. El resultado final es el dígito de control. Si el resultado es múltiplo de 10 el dígito de control será 0. Por ejemplo, para 123456789041 el dígito de control será: Numeramos de derecha a izquierda: 140987654321 Suma de los números en los lugares impares: 1 + 0 + 8 + 6 + 4 + 2 = 21 Multiplicado (por 3): 21 × 3 = 63 Suma de los números en los lugares pares: 4+9+7+5+3+1 = 29 Suma total: 63 + 29 = 92 Decena inmediatamente superior = 100 Dígito de control: 100 - 92 = 8 El código quedará así: 1234567890418.
Go to Article

European Article Number

European Article Number

European Article Number

European Article Number (EAN) o International Article Number (IAN) es un sistema de códigos de barras adoptado por más de 100 países y cerca de un millón de empresas (2003). En el año 2005, la asociación EAN se ha fusionado con la UCC (Uniform Code Council) para formar una nueva y única organización mundial identificada como GS1, con sede en Bélgica.

El código EAN más usual es EAN13, constituido por 13 dígitos y con una estructura dividida en cuatro partes:

  • Los primeros dígitos del código de barras EAN identifican el país que otorgó el código, no el país de origen del producto. Por ejemplo, en Chile se encarga de ello una empresa responsable adscrita al sistema EAN y su código es el '780'.
  • Composición del código:
    • Código del país en donde radica la empresa, compuesto por 3 dígitos.
    • Código de empresa. Es un número compuesto por 4 o 5 dígitos, que identifica al propietario de la marca. Es asignado por la asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC).[1]
    • Código de producto. Completa los 12 primeros dígitos.
    • Dígito de control. Para comprobar el dígito de control (por ejemplo, inmediatamente después de leer un código de barras mediante un escáner), numeramos los dígitos de derecha a izquierda. A continuación se suman los dígitos de las posiciones impares, el resultado se multiplica por 3, y se le suman los dígitos de las posiciones pares. Se busca decena inmediatamente superior y se le resta el resultado obtenido. El resultado final es el dígito de control. Si el resultado es múltiplo de 10 el dígito de control será 0.

Por ejemplo, para 123456789041 el dígito de control será:

  • Numeramos de derecha a izquierda: 140987654321
  • Suma de los números en los lugares impares: 1 + 0 + 8 + 6 + 4 + 2 = 21
  • Multiplicado (por 3): 21 × 3 = 63
  • Suma de los números en los lugares pares: 4+9+7+5+3+1 = 29
  • Suma total: 63 + 29 = 92
  • Decena inmediatamente superior = 100
  • Dígito de control: 100 - 92 = 8

El código quedará así: 1234567890418.

Algoritmo informático

Perl

# Cálculo del dígito de control EAN
my $ean      = '123456789041';             # Valor de prueba
my $checksum = 1000;           
my $i        = 0;

for my $digit (split //, reverse $ean) {   # Recorremos el $ean de forma inversa, dígito por dígito
    $checksum                              # Modificamos $checksum
       -= $i++ % 2                         # según la posición del dígito:
        ? $digit                           # posición impar
        : $digit*3                         # posición par
        ;
}

$checksum %= 10;                           # Ajustamos a la decena inmediatamente inferior

print "Dígito de control: $checksum\n";
print "Código EAN: $ean$checksum\n";

PHP[editar]

// Cálculo del dígito de control EAN
function ean13_checksum ($message) {
  $checksum = 0;
  foreach (str_split(strrev($message)) as $pos => $val) {
    $checksum += $val * (3 - 2 * ($pos % 2));
  }
  return ((10 - ($checksum % 10)) % 10);
}

// Valor de prueba (sin dígito de control)
$ean = '931804231236';
echo 'Digito de control: ', ean13_checksum($ean);

C#[editar]

// Cálculo del dígito de control EAN
int iSum = 0;
int iSumInpar = 0;
int iDigit = 0;
string EAN = "123456789041"; // 12 digitos unicamente

EAN=EAN.PadLeft(13,'0');

for (int i = EAN.Length; i >= 1; i--)
{
 iDigit = Convert.ToInt32(EAN.Substring(i - 1, 1));
 if (i % 2 != 0)
 {
    iSumInpar += iDigit;
 }
 else
 {
    iSum += iDigit;
 }
}

iDigit = (iSumInpar*3) + iSum ;

int iCheckSum = (10 - (iDigit % 10)) % 10;
Console.Write("Digito de control: " + iCheckSum.ToString());

Python[editar]

EAN = "123456789041"

def eanCheck(ean):
    checksum = 0
    for i, digit in enumerate(reversed(ean)):
        checksum += int(digit) * 3 if (i % 2 == 0) else int(digit)
    
    return (10 - (checksum % 10)) % 10

print "Digito de control: %d" %eanCheck(EAN)

Visual Basic 6.0[editar]

'Cálculo del dígito de control EAN
Dim iSum As Integer
Dim iDigit As Integer
Dim EAN As String
Dim i As Integer
iSum = 0
iDigit = 0
EAN = Text1.Text 'EAN de prueba

For i = Len(EAN) To 1 Step -1
    iDigit = (Mid(EAN, i, 1))
    If (Len(EAN) - i + 1) Mod 2 <> 0 Then
        iSum = iSum + iDigit * 3
    Else
        iSum = iSum + iDigit
    End If
Next
 
Dim iCheckSum As Integer
iCheckSum = (10 - (iSum Mod 10)) Mod 10
Text2.Text = iCheckSum
Text3.Text = Text1.Text & Text2.Text & "0000000000000"

JavaScript[editar]

// Cálculo del dígito de control EAN
function ean13_checksum(message) {
    var checksum = 0;
    message = message.split('').reverse();
    for(var pos in message){
        checksum += message[pos] * (3 - 2 * (pos % 2));
    }
    return ((10 - (checksum % 10 )) % 10);
}
// Valor de prueba (sin dígito de control)
var ean = '123456789041';
console.log(ean13_checksum(ean));

ABAP[editar]

    CALL FUNCTION 'MARA_EAN11'
         EXPORTING
              P_MATNR      = MARA-MATNR
              P_NUMTP      = MARA-NUMTP
              P_EAN11      = MARA-EAN11
              P_MEINH      = MARA-MEINS
              RET_EAN11    = LMARA-EAN11
              RET_NUMTP    = LMARA-NUMTP
              BINPT_IN     = SY-BINPT
              P_MESSAGE    = ' '
              ERROR_FLAG   = EAN_FEHLERFLG
              P_HERKUNFT   = 'A'         " Für Abmessungen / EAN
              GDS_RELEVANT = MARA-GDS_RELEVANT
         IMPORTING
            P_NUMTP      = MARA-NUMTP
            P_EAN11      = MARA-EAN11
            VB_FLAG_MEAN = RMMG2-VB_MEAN
            MSGID        = MSGID       " s. weiter unten
            MSGTY        = MSGTY
            MSGNO        = MSGNO
            MSGV1        = MSGV1
            MSGV2        = MSGV2
            MSGV3        = MSGV3
            MSGV4        = MSGV4
       TABLES
            MARM_EAN     = MARM_EAN
            MEAN_ME_TAB  = MEAN_ME_TAB " NEU: AHE 24.10.95
          ME_TAB       = ME_TAB
          YDMEAN       = YDMEAN
     EXCEPTIONS
          EAN_ERROR    = 1
          OTHERS       = 2....

Delphi[editar]

// Cálculo del dígito de control EAN
function cc_CalcDV_Ean(Ean: String): Integer; 
{ Calcula y devuelve el dígito verificador de una cadena de código EAN13 o EAN8
  Devcuelve -1 en caso de ser incorrecto. }
var
  SP, SI, I, L:Integer;
  Impar: Boolean;
begin
  L:= Length(Ean);
  if (L=8) or (L=13) then
    begin
    SI:= 0;
    SP:= 0;
    I:= L-1;
    Impar:= Odd(L);
    repeat                                     // Bucle para sumar los valores discriminando posiciones pares e impares
      if Impar then SI:= SI + StrToInt(Ean[I]) else SP:= SP + StrToInt(Ean[I]);
      Impar:= not Impar;
      I:= I - 1;
    until I =0;
    if Impar then SI:= SI*3 else SP:= SP*3;    // Multiplica por tres según la longitud del código
    Result:= 10-(SI+SP) mod 10;                // Calcula el dígito de verificación
  end else Result:= -1;
end;

Java[editar]

/**
 * Cálculo del código de control
 */
private int controlCodeCalculator(String firstTwelveDigits)
{
     char[] charDigits = firstTwelveDigits.toCharArray();
     int[] ean13 =
     {
        1, 3
     };
     int sum = 0;
     for(int i = 0; i < charDigits.length; i++)
     {
         sum += Character.getNumericValue(charDigits[i]) * ean13[i % 2];
     }
     int checksum = 10 - sum % 10;

     if(checksum == 10)
         checksum = 0;

     return checksum;
}

SQL[editar]

DECLARE @initialBarcode VARCHAR(13), @auxBarcode VARCHAR(13), @finalBarcode VARCHAR(13)

SET @auxBarcode =  REVERSE(@initialBarcode)

DECLARE @verifierCode INT = 0
SELECT 
	@verifierCode = CASE 
		WHEN i % 2 = 0 THEN 
			@verifierCode + SUBSTRING(@auxBarcode, i, 1) 
		ELSE
			@verifierCode + (SUBSTRING(@auxBarcode, i, 1) * 3)
	END
FROM  dbo.NumbersTable(1,12,1)

SET @verifierCode = RIGHT((10 - RIGHT(@verifierCode,1)),1)

SET @finalBarcode = CONCAT(@initialBarcode, @verifierCode)

RETURN @finalBarcode

Véase también[editar]



This article uses material from the Wikipedia article "European Article Number", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Classification & Specification

eclass, ecl@ss, cobie,cibse, unspsc, ominclass, uniclass, taric number