powered by CADENAS

Social Share

Ferrari California (11030 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

El Ferrari California es un automóvil de gran turismo producido por el fabricante italiano Ferrari desde 2009. Diseñado por la empresa de diseño italiana Pininfarina, tiene carrocería descapotable con techo duro retráctil.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Ferrari California

Ferrari California

Ferrari California

Empresa matriz Fiat S.p.A.
Fabricante Ferrari
Período 2009 - presente
Fábricas Ferrari Maranello
Tipo Automóvil deportivo
Carrocerías Descapotable
Configuración V8 central delantero longitudinal, tracción trasera
Largo / ancho
/ alto / batalla
4563 / 1902 / 1308  mm
Peso 1.810 kg
Diseñador Pininfarina
[editar datos en Wikidata]

El Ferrari California es un automóvil de gran turismo producido por el fabricante italiano Ferrari desde 2009. Diseñado por la empresa de diseño italiana Pininfarina, tiene carrocería descapotable con techo duro retráctil.

California

El California fue presentado por Ferrari en el Salón del Automóvil de París de 2008. Monta un motor V8 delantero de 4,3 litros de cilindrada, equipado con inyección directa, que desarrolla una potencia máxima de 460 CV a 7750 rpm, y lleva frenos cerámicos fabricados por Brembo. El California es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en un tiempo de 3,7 segundos, y su velocidad máxima es de 310 km/h (193 mph).[1]​ Representará una nueva cuarta gama de modelos para la empresa. Su precio se estima en 160.000€.[2]​ Originalmente se ofrecía con una caja de cambios automática de 7 velocidades con doble embrague, o una manual de seis marchas. Sin embargo, no se llegó a vender media docena de unidades con caja manual, por lo que dicha versión se eliminó en 2012.

El Ferrari California está equipado con el sistema manettino, que tiene 3 posiciones posibles: «Comfort» , «Sport» y «CST-OFF».

  • Confort: da prioridad a la seguridad y es el programa más indicado para condiciones de baja adherencia. Según Ferrari, es la mejor elección para una utilización diaria y cotidiana.
  • Sport: da prioridad a las máximas prestaciones y estabilidad en condiciones de buena adherencia. Es recomendable para una conducción muy rápida.

Ficha técnica

Ficha técnica Ferrari California
Motor V8 a 90º
Cilindrada 4.297 cc
Alimentación Inyección directa
Distribución 4 válvulas por cilindro, distribución Variable
Potencia máxima 460 CV a 7.750 rpm
Par máximo 485  Nm a 5.000 rpm
Transmisión DCT Secuencial de 7 velocidades
Aceleración 0-100 km/h 3,8 s (versión 2012)
Velocidad máxima 312 km/h
Consumo medio (L/100 km) Aut (13,1 L/100 km)
Emisiones de CO2 Aut (299 g/km)

California T

El California T se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2014. Como indica su nombre, lleva un motor biturbo de 3,9 litros que eroga 560 CV a 7500 rpm. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y tiene una velocidad máxima de 315 km/h.

Portofino

El Ferrari Portofino[3]​ es el sustituto del California T. Presentado en la segunda mitad de 2017, el nuevo modelo mantiene la configuración con motor V8 turbo pero con 600 CV de potencia. Es el mismo bloque de 3.9 litros de cubicaje, pero con un sistema de gestión electrónica nuevo, bielas y pistones también modificados. Reduce el tiempo de su 0 a 100 km/h a los 3,5 segundos y alcanza 320 km/h como velocidad máxima con 40 CV de potencia adicionales.



This article uses material from the Wikipedia article "Ferrari California", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus