powered by CADENAS

Social Share

McLaren MP4-12C (26025 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

El McLaren MP4-12C[1]​es un automóvil deportivo biplaza con tracción trasera, que comenzó a venderse en 2011 por un precio de 200.000€. Su código interno es P11. Es el primero de una gama de automóviles que Mclaren pretende lanzar.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

McLaren MP4-12C

McLaren MP4-12C

McLaren MP4-12C

Fabricante McLaren
Período 2011-2014
Sucesor Mclaren 650S
Tipo Automóvil deportivo
Configuración Motor central, tracción trasera
Largo / ancho
/ alto / batalla
4.507 / 1.908 / 1.199 / 2.670 mm
Peso 1.350 kg
Similares Ferrari 458 Italia, Porsche 911 Turbo (991), Audi R8 V10 plus, Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, Lamborghini Aventador
[editar datos en Wikidata]

El McLaren MP4-12C[1]​es un automóvil deportivo biplaza con tracción trasera, que comenzó a venderse en 2011 por un precio de 200.000. Su código interno es P11. Es el primero de una gama de automóviles que Mclaren pretende lanzar.

Características

Tiene un motor V8 central de 3.8 litros, turboalimentado por dos turbocompresores con lo que logra una potencia máxima de 616 CV a 8.500 rpm y un par motor de 600 Nm entre las 3.000 - 7.000 rpm. La lubricación es por cárter seco.[2]

Cuenta con fondo plano, difusor aerodinámico trasero, tubos de escape colocados en una zona alta de la parte trasera para optimizar el difusor y un alerón móvil que se regula en función de la velocidad y como aerofreno, como en el SLR o el Bugatti Veyron, ubicado en la parte trasera.

Tiene un cierto parecido al McLaren F1. Su carrocería está totalmente compuesta por fibra de carbono llegando a pesar 1.350 kilogramos. La distancia entre ejes es de 2.670 mm. Mide 1.908 mm de ancho, 4.507 mm de largo y 1.199 mm de alto. Su precio en el mercado Español es de 232,000 euros.

Rendimiento

  • 0-60 mph (0-100 km/h): 3.3 segundos
  • 0–120 mph (0–200 km/h): 9.1 segundos
  • 0–200 mph (0–320 km/h): 19.6 segundos
  • Velocidad Maxima: 333 km/h (206 mph)


This article uses material from the Wikipedia article "McLaren MP4-12C", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus