powered by CADENAS

Social Share

GRG (12481 views - Consumer products)

GRG son las siglas de Gran Recipiente para mercancías a Granel. Es un embalaje transportable rígido o flexible habitualmente de plástico o metal. Tiene una capacidad máxima de 3 m³, aunque los habitualmente usados son de 1 m³, y se puede emplear tanto para materias sólidas como líquidas. Están acondicionados para su manipulación mecánica mediante carretilla elevadora o traspaleta.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

GRG

GRG

GRG son las siglas de Gran Recipiente para mercancías a Granel. Es un embalaje transportable rígido o flexible habitualmente de plástico o metal.

Tiene una capacidad máxima de 3 m³, aunque los habitualmente usados son de 1 m³, y se puede emplear tanto para materias sólidas como líquidas. Están acondicionados para su manipulación mecánica mediante carretilla elevadora o traspaleta.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "GRG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library