powered by CADENAS

Social Share

Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (2383 views - Standard Department Organisations)

El Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (American Institute of Electrical Engineers o AIEE) fue una organización, con sede en los Estados Unidos, de ingenieros eléctricos que existió desde 1884 hasta 1962. El 1 de enero de 1963 se fusionó con el Instituto de Ingenieros de Radio (IRE), formando así el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Si bien quedó atrás su nombre, no lo hicieron sus metas ni objetivos ni mucho menos su espíritu pues la fusión fue en verdad una evolución a más y mejor.
Go to Article

Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos

Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos

Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos
Acrónimo AIEE
Tipo Organización Profesional, Sin ánimo de lucro
Industria ingeniería eléctrica
Fundación AIEE: 1884
IEEE: 1 de enero de 1963
Área de operación Mundial
Presidente/s actual/es del IEEE Presidente y CEO: Howard E. Michel
Presidente electo: Barry L. Shoop
Anterior presidente: J. Roberto de Marca
Sitio web www.ieee.org
[editar datos en Wikidata]

El Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (American Institute of Electrical Engineers o AIEE) fue una organización, con sede en los Estados Unidos, de ingenieros eléctricos que existió desde 1884 hasta 1962.

El 1 de enero de 1963 se fusionó con el Instituto de Ingenieros de Radio (IRE), formando así el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Si bien quedó atrás su nombre, no lo hicieron sus metas ni objetivos ni mucho menos su espíritu pues la fusión fue en verdad una evolución a más y mejor.

Premios y galardones

El máximo galardón concedido por el AIEE era la llamada Medalla Edison AIEE, actualmente conocida como la Medalla Edison IEEE.

Fue en 1908 cuando el AIEE firmo un acuerdo con el grupo que la creó, en 1904, para poder, finalmente, concederla. De tal modo, en 1909, se entregó la 1era a Elihu Thomson.

La medalla era anual, y así fue hasta que, en 1963, tras la creación del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), siguió con su regularidad pero no con su nombre; ahora era la Medalla Edison IEEE, pasando a ser el 2º mayor galardón concedido por el IEEE así como su medalla más importante.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE