Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (Uwe Gille).
Ein Organ (von altgriechisch ὄργανον órganon, deutsch ‚Werkzeug, Sinneswerkzeug‘)[1] ist ein spezialisiertes Körperteil aus unterschiedlichen Zellen und Geweben. Ein Organ ist eine abgegrenzte Funktionseinheit in einem vielzelligen Lebewesen. Ein Organ geht auf eine eigene Organanlage zurück und durchläuft eine spezifische Organogenese. Das Zusammenspiel der Organe realisiert den Organismus. Organe sind funktional durch Organsysteme direkt miteinander verbunden. Auch Einzeller besitzen geordnete Funktionseinheiten in der Zelle. Bei Prokaryoten sind diese frei im Cytosol, bei Eukaryoten sind einige von einer Membran umschlossen (Organellen).
Eine einheitliche Zuordnung von bestimmten Funktionen zu Organen ist oft problematisch, da viele Organe bei verschiedenen Lebewesen unterschiedliche Aufgaben übernehmen können, die bei anderen Lebewesen auf mehrere Organe verteilt sind. Ein Beispiel ist hierfür die Kieme von Fischen, die sowohl für die Atmung als auch für die Stoffausscheidung dient und somit teilweise die Funktion einer Niere ersetzt.
Daten auf Grundlage folgender Vergleichswerte: Alter: 20–30 Jahre, Lebensdauer: 70 Jahre, Größe: 170 cm, Gewicht: 70 kg und Körperfläche von 1,8 Quadratmeter. (Nicht berücksichtigt wurden hier die Sinnesorgane und die Geschlechtsorgane.)
Körperteil | Gewicht | Anteil |
---|---|---|
Muskeln | 30,0 kg | 43,0 % |
Skelett ohne Knochenmark | 7,0 kg | 10,0 % |
Haut und subkutanes Gewebe | 6,1 kg | 8,7 % |
Blut | 5,4 kg | 7,7 % |
Verdauungstrakt | 2,0 kg | 2,9 % |
Leber | 1,7 kg | 2,4 % |
rotes Knochenmark | 1,5 kg | 2,1 % |
Gehirn | 1,3 kg | 1,8 % |
beide Lungenflügel | 1,0 kg | 1,4 % |
Herz | 0,3 kg | 0,43 % |
beide Nieren | 0,3 kg | 0,43 % |
Milz | 0,18 kg | 0,26 % |
Schilddrüse | 0,02 kg | 0,03 % |
Gesamt | 70 kg | 100 % |
Unter dem Begriff Pflanzenorgane versteht man die einzelnen funktional, aber nicht rein morphologisch klassifizierbaren Teile einer Pflanze. Im Wesentlichen sind dies die verschiedenen Spross-, Blatt- und Wurzeltypen und ihrer Einzelteile sowie Metamorphosen derselben.
Analog den Funktionen tierischer Organe dienen die Pflanzenorgane den Hauptaufgaben
This article uses material from the Wikipedia article "Organ (Biologie)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical