powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Marvel Comics (6527 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

Marvel Comics (eigentlich Marvel Entertainment, LLC) ist ein US-amerikanischer Comicverlag mit Sitz in New York City. Er zählt neben DC Comics zu den weltweit größten Verlagen dieses Genres. Zu den bekannten Titeln zählen Spider-Man, Die Fantastischen Vier (The Fantastic Four), Die Rächer (The Avengers), Hulk, Daredevil, Captain America, Iron Man, Thor, Punisher, Blade, Ghost Rider, wie auch die erfolgreichste amerikanische Comic-Serie der 1990er Jahre: Die X-Men. Viele Comics wurden verfilmt. Nach einer Ankündigung am 31. August 2009 übernahm Disney Marvel Entertainment für vier Milliarden US-Dollar.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Marvel Comics

Marvel Comics

Marvel Comics
Marvel Entertainment, LLC

Rechtsform Teil von Marvel Entertainment
Gründung 1939 (als Timely Comics)
Sitz 417 5th Avenue, New York, USA
Leitung C. B. Cebulski (Chefredakteur)[1]

Joe Quesada (C.E.O.)
Dan Buckley (President)
Alan Fine (Executive Producer)

Umsatz 125,7 Mio. US$ (2007)[2]
Branche Verlagswesen
Website www.marvel.com

Marvel Comics (eigentlich Marvel Entertainment, LLC) ist ein US-amerikanischer Comicverlag mit Sitz in New York City. Er zählt neben DC Comics zu den weltweit größten Verlagen dieses Genres.

Zu den bekannten Titeln zählen Spider-Man, Die Fantastischen Vier (The Fantastic Four), Die Rächer (The Avengers), Hulk, Daredevil, Captain America, Iron Man, Thor, Punisher, Blade, Ghost Rider, wie auch die erfolgreichste amerikanische Comic-Serie der 1990er Jahre: Die X-Men. Viele Comics wurden verfilmt.

Nach einer Ankündigung am 31. August 2009 übernahm Disney Marvel Entertainment für vier Milliarden US-Dollar.

Geschichte

Marvel ging aus dem 1939 von Martin Goodman gegründeten Verlag Timely Publications (später umbenannt in Timely Comics) hervor, der zur Zeit des Zweiten Weltkrieges die Abenteuer von Superhelden wie Captain America, Human Torch, Namor dem Sub-Mariner sowie Patsy Walker in Serien veröffentlichte. Während des Zweiten Weltkrieges gab es insgesamt 160 verschiedene Superheldentitel von mehr als zwei Dutzend Verlagen mit einer Gesamtauflage von 300 Millionen Heften und einem jährlichen Umsatz von 30 Millionen Dollar.

Nach dem Hoch, das Comics in den USA in den 1930er und 1940er Jahren erlebt hatten, wurden die Zeiten auch für Timely in den 1950er Jahren schlechter. McCarthyismus und insbesondere Fredric Werthams Buch „Seduction of the Innocent“ beschuldigten Comics, einen schädlichen Einfluss auf Kinder auszuüben. In jener Zeit wurde auch die Comic Code Authority (CCA) gegründet, die eine Zensurbehörde für Comics darstellte. Als Atlas bzw. Timely/Atlas brachte der Verlag, wie viele dieser Zeit, vor allem Monster-, Science-Fiction- und Romantikcomics heraus.

In den frühen 1960er Jahren setzte der Verlag, inspiriert von DC Comics Aufschwung durch die Wiederbelebung von Superhelden wie dem Flash, ebenso auf eine Superheldenrenaissance und lag damit goldrichtig. The Fantastic Four von Stan Lee und Jack Kirby war ein großer Erfolg und wurde bald von einer Flut von Superheldentiteln begleitet. Auch einige der Monstercomics wurden kurzerhand zu Superheldentiteln umfunktioniert, namentlich waren das Tales of Suspense (mit den Abenteuern von Iron Man und später Captain America) sowie Tales to Astonish (das zuerst Giant-Man und die Wasp als Hauptfiguren hatte, später jedoch vom Hulk und dem Sub-Mariner abgelöst wurde). Weitere Titel der Anfangszeit von Marvel waren The Amazing Spider-Man, The Avengers, The Hulk, Daredevil, Journey Into Mystery (Thor), Strange Tales (zunächst Human Torch, später Dr. Strange sowie Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D.), The X-Men und einige andere. Neben Lee, der die meisten dieser Titel selbst schrieb, und Kirby waren Steve Ditko, Werner Roth, Bill Everett, John Romita Sr. und Don Heck die frühen kreativen Mitarbeiter des jungen Verlags Marvel Comics. Der erste Autor neben Lee sollte Roy Thomas werden, der 1971 in der Serie Avengers mit dem Kree-Skrull-War aufwartete, auf den bis heute in Marvel Comics Bezug genommen wird.

In den 1970er Jahren ließ das Interesse der Öffentlichkeit an Superhelden wieder nach und Marvel konterte mit einer verstärkten Veröffentlichung von Horrorcomics wie Tomb of Dracula, Man-Thing oder Werewolf by Night. Außerdem reduzierte Stan Lee sein Arbeitspensum und gab die meisten der von ihm geschriebenen Serien an andere Autoren ab. In dieser Dekade verdienten auch einige Meister des Fachs der Comic-Kunst ihre ersten Sporen bei Marvel, Jim Starlin und Steve Gerber seien als Beispiele genannt. Mitte der 1970er Jahre trat auch Chris Claremont auf den Plan und übernahm die marode X-Men-Serie, der er neues Leben einhauchte. Gegen Ende der Dekade hatten er und John Byrne die ehemals kurz vor der Einstellung stehende Serie zum Flaggschifftitel Marvels gemacht, was sie bis heute ist.

1978 wurde der junge Jim Shooter Editor in Chief bei Marvel und reformierte die eingefahrenen Strukturen des Verlages gründlich. Obwohl von der Belegschaft nicht immer geliebt, schaffte Shooter es, die Qualität der vom Verlag produzierten Serien auf ein nie erreichtes Niveau zu steigern. Er führte auch jährliche Crossover-Events ein, bei denen Geschichten quer durch viele Serien laufen und den Leser so zum Kauf zusätzlicher Titel animieren. Diese Praxis wurde erst vor wenigen Jahren aufgegeben.

Nachdem Frank Miller 1981 mit der Serie Daredevil einen dunkleren, erwachsenen Ton anschlug, gab es ab Ende der 1980er Jahre einen wahren Ansturm auf grimmige Vigilantensuperhelden. Wichtigster Vertreter dieser als „grim and gritty“ bezeichneten Richtung war bei Marvel der Punisher, der 1985 seine erste Miniserie bekam.

1988 wurde Marvel von Ron Perelman gekauft, der das Unternehmen an die Börse brachte und während der Comic-Spekulationsblase der frühen 1990er den Titelausstoß vervielfachte. In jene Zeit fällt auch der Exodus einiger Star-Zeichner Marvels (Todd McFarlane, Erik Larsen, Jim Valentino und Marc Silvestri), die den Verlag Image Comics gründeten. 1994 kaufte Marvel Malibu Comics auf, hauptsächlich um die innovative Computerkolorierungstechnik des Verlages nutzen zu können. Die Spekulationsblase platzte schließlich und Mitte der 1990er stand Marvel vor dem Bankrott. Ebenfalls während der 1990er Jahre brachte Marvel die Comicserie zu den MTV-Comicfiguren Beavis and Butthead heraus, die in Deutschland im Dino Verlag erschien.

Schließlich landeten die Geschicke der Firma in den Händen von Isaac Perlmutter, der sich zusammen mit Avi Arad, Bill Jemas und Joe Quesada an die Spitze des Unternehmens setzte. Anfang des neuen Jahrtausends begann Marvel unter hohem Erfolgsdruck neue Konzepte zu probieren und landete damit den einen oder anderen Erfolg, wodurch sich die seit Mitte der 1990er ständig im Sinken begriffenen Verkaufszahlen schließlich stabilisierten. Insbesondere die Ultimate Comics, die moderne Neuinterpretationen klassischer Marvelhelden lieferten und das Marvel Knights Label, das die „Street-Level“-Helden Marvels ins Rampenlicht stellte, waren große Erfolge. Der Comics Code wurde 2001 von Marvel zugunsten eines eigenen Ratingsystems aufgegeben.

Es folgte eine Zeit der großen Events. Diese begann mit dem „Civil War“ im Jahr 2005, durch den der Status quo des Marvel-Universums stark verändert wurde. Die Verkaufszahlen, die durch diese Geschichte erreicht wurden, waren die besten seit den 1990er Jahren und haben das Interesse in der US-amerikanischen Öffentlichkeit für Comics wieder deutlich gesteigert. Auf diesen folgten die Crossover „World War Hulk“ (2007), Secret Invasion (2008), „Siege“ (2009–2010), Chaos War (2010–2011), Fear Itself (2011), Avengers vs. X-Men (2012), Age of Ultron (2013), Infinity (2013), Original Sin (2014), AXIS (2014), Secret Wars (2015–2016), Civil War II (2016), Inhumans vs. X-Men (2016–2017) und Secret Empire (2017).

Im Jahr 2009 wurde Marvel von Disney aufgekauft. 2012 begann eine große Umformung des Unternehmens. Es wurden unter anderem digitale Versionen der Comics und eine Augmented-Reality-App entwickelt, als Ergänzung für Smartphone- und Tablet-nutzer.[3][4] Daneben wurde mit Marvel NOW! ein großer Neustart des Universums ins Leben gerufen. Es folgten weitere Neustarts: "All-New, All-Different" (2015), NOW! 2.0 (2016), Legacy (2017) und Fresh Start (2018).[5] Diese Reboots gingen einher mit den bereits erwähnten Crossover-Events und einer Neunummerierung der Reihen.

Satirische Selbstdarstellung

In den späten 1970ern und den frühen 1980ern erschien der Verlag zeitweise in seinen eigenen Comics (speziell in den Comics über die Marvel-Superhelden). In diesen Selbstdarstellungen zeigt sich der Verlag als eine Art Zeitungsverlag, der die Abenteuer der meisten Superhelden in Comicform vermarktet. Ein paar Male hat der Verlag aber auch unter Begegnungen von diversen Superhelden oder -schurken zu leiden, die die Büros verwüsten, weil sie ihre Darstellung nicht als besonders geschmackvoll empfanden. Diese Autokarikatur war jedoch nicht die Regel und verschwand nach und nach aus der Praxis.

Im Besonderem sind in diesem Zusammenhang folgende Comictitel zu benennen:

  • Fantastic Four #176 (1976)
  • Uncanny X-Men Annual (1st series) #7 (1983)
  • The Thing #7 (1984)
  • Sensational She-Hulk #51 (1993)

Marvel-Comics in Deutschland

Im deutschsprachigen Raum wurden Marvel-Comics von folgenden Verlagen veröffentlicht:

Verfilmungen und Fernsehserien (Auswahl)

Im Laufe der Zeit wurden einige Superhelden und andere Comicvorlagen von Marvel und deren Imprints verfilmt oder als Fernsehserie ins Fernsehen gebracht:

Jahr Original-Titel Deutscher Titel
1944 Captain America in Deutschland nicht erschienen
1978 The Incredible Hulk Der unglaubliche Hulk
1979 Captain America Captain America
1986 Howard the Duck Howard – Ein tierischer Held
1989 The Punisher The Punisher
1990 Captain America Captain America
1994 Fantastic Four Fantastic Four
1998 Blade Blade
1998 Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D. Agent Nick Fury – Einsatz in Berlin
2000 X-Men X-Men
2002 Blade II Blade II
2002 Spider-Man Spider-Man
2003 Daredevil Daredevil
2003 X2 X-Men 2
2003 Hulk Hulk
2004 The Punisher The Punisher
2004 Spider-Man 2 Spider-Man 2
2004 Blade: Trinity Blade: Trinity
2005 Elektra Elektra
2005 Fantastic Four Fantastic Four
2005 Marvel's Man-Thing Marvel's Man-Thing
2006 X-Men: The Last Stand X-Men: Der letzte Widerstand
2006 Blade: The Series Blade – Die Jagd geht weiter
2007 Ghost Rider Ghost Rider
2007 Spider-Man 3 Spider-Man 3
2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
2008 Iron Man Iron Man
2008 The Incredible Hulk Der unglaubliche Hulk
2008 Punisher: War Zone Punisher: War Zone
2009 X-Men Origins: Wolverine X-Men Origins: Wolverine
2010 Iron Man 2 Iron Man 2
2010 Kick-Ass Kick-Ass
2011 Thor Thor
2011 X-Men: First Class X-Men: Erste Entscheidung
2011 Captain America: The First Avenger Captain America – The First Avenger
2012 Ghost Rider: Spirit of Vengeance Ghost Rider: Spirit of Vengeance
2012 The Avengers Marvel’s The Avengers
2012 The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man
2013 Iron Man 3 Iron Man 3
2013 Thor: The Dark World Thor – The Dark Kingdom
2013 The Wolverine Wolverine: Weg des Kriegers
2013 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.
2013 Kick-Ass 2 Kick-Ass 2
2014 Captain America: The Winter Soldier The Return of the First Avenger
2014 The Amazing Spider-Man 2 The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro
2014 Marvel One-Shot: All Hail the King in Deutschland nicht erschienen
2014 X-Men: Days of Future Past X-Men: Zukunft ist Vergangenheit
2014 Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy
2015 Big Hero 6 Baymax – Riesiges Robowabohu
2015 Marvel’s Agent Carter Marvel’s Agent Carter
2015 Marvel’s Daredevil Marvel’s Daredevil
2015 Avengers: Age of Ultron Avengers: Age of Ultron
2015 Ant-Man Ant-Man
2015 Fantastic Four Fantastic Four
2015 Marvel’s Jessica Jones Marvel’s Jessica Jones
2016 Deadpool Deadpool
2016 Captain America: Civil War The First Avenger: Civil War
2016 X-Men: Apocalypse X-Men: Apocalypse
2016 Doctor Strange Doctor Strange
2016 Marvel’s Luke Cage Marvel’s Luke Cage
2017 Legion Legion
2017 Logan Logan – The Wolverine
2017 Marvel’s Iron Fist Marvel’s Iron Fist
2017 Marvel’s Inhumans Marvel’s Inhumans
2017 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Guardians of the Galaxy Vol. 2
2017 Spider-Man: Homecoming Spider-Man: Homecoming
2017 Thor: Ragnarok Thor: Tag der Entscheidung
2017 Marvel’s The Defenders Marvel’s The Defenders
2017 Marvel’s The Punisher Marvel’s The Punisher
2017 Marvel’s Runaways Marvel’s Runaways
2017 The Gifted The Gifted
2018 Black Panther Black Panther (Film)
2018 Avengers: Inifinity War Avengers: Infinity War
2018 Deadpool 2 Deadpool 2
2018 Ant-Man and the Wasp Ant-Man and the Wasp
2018 Venom Venom
2018 Marvel’s Cloak & Dagger Marvel’s Cloak & Dagger
2019 Captain Marvel Captain Marvel
2019 Avengers: Endgame Avengers: Endgame
2019 X-Men: Dark Phoenix X-Men: Dark Phoenix
2019 Spider-Man: Far From Home Spider-Man: Far From Home
2019 New Mutants New Mutants

Videospiele (Auswahl)

Eine große Bandbreite an Marvel-Charakteren tritt auch in Videospielen verschiedener Publisher und Genres auf.

Titel Jahr Charakter(e) Plattform Publisher
Spider-Man 1982 Spider-Man Atari 2600 Parker Brothers
Howard the Duck 1986 Howard the Duck Commodore 64, MSX, CPC, ZX Spectrum Activision
The Amazing Spider-Man and Captain America in Dr. Doom’s Revenge! 1989 Verschiedene Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum Empire Software and Medalist International (UK), Paragon Software Corporation (USA)
Silver Surfer 1990 Silver Surfer NES Arcadia Systems
The Punisher: Ultimate Payback 1991 The Punisher Game Boy LJN
Wolverine 1991 Wolverine NES LJN
Spider-Man: The Video Game 1991 Spider-Man Arcade Sega
X-Men 1992 X-Men Arcade, PlayStation Network, Xbox Live Arcade, iOS, Android Konami
Wolverine: Adamantium Rage 1994 Wolverine Sega Mega Drive/Genesis, SNES Acclaim Entertainment
X-Men: Children of the Atom 1994 X-Men Arcade, Sega Saturn, PC, PlayStation Capcom
Marvel Super Heroes 1995 Verschiedene Arcade, Sega Saturn, PlayStation Capcom
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes 1999 Verschiedene Arcade, PlayStation, Dreamcast Capcom
Blade 2000 Blade Game Boy Color, PlayStation Activision
Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes 2000 Verschiedene Arcade, Dreamcast, PlayStation 2, Xbox Capcom
Spider-Man 2: Enter Electro 2001 Spider-Man PlayStation Activision
X-Men: Next Dimension 2002 X-Men PlayStation 2, Xbox, GameCube Activision
Spider-Man 2 2004 Spider-Man Nintendo GameCube, Xbox, PC, Mac OS X, PlayStation 2, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, N-Gage Activision, MacPlay, Taito
X-Men Legends 2004 X-Men PlayStation 2, GameCube, Xbox, N-Gage Activision
Fantastic Four 2005 Fantastischen Vier PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, Microsoft Windows, Game Boy Advance Activision
The Incredible Hulk: Ultimate Destruction 2005 Hulk PlayStation 2, Xbox, GameCube Sierra Entertainment
Marvel: Ultimate Alliance 2006 Verschiedene PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Game Boy Advance, PSP, PC, Xbox Activision
Iron Man 2008 Iron Man PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Nintendo DS, Xbox 360, Mobile, PC Sega
Marvel Super Hero Squad 2009 Verschiedene Nintendo DS, Wii, PlayStation 2, PlayStation Portable THQ
Marvel Pinball 2010 Verschiedene Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360 Zen Studios
Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds 2011 Verschiedene PlayStation 3, Xbox 360 Capcom
Thor: God of Thunder 2011 Thor PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS Sega
The Amazing Spider Man 2013 Spider-Man Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Windows Activision Blizzard Deutschland
Marvel Heroes 2013 Verschiedene Windows, OS X Gazillion Entertainment
Deadpool 2013 Deadpool PlayStation 3, Xbox 360, Windows High Moon Studios (Activision)
Lego Marvel Super Heroes 2013 Verschiedene Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Windows, PlayStation 4, Xbox One Warner Bros. Interactive Entertainment
The Amazing Spider Man 2 2014 Spider-Man Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, Nintendo 3DS, Windows, PlayStation 4 Activision Blizzard Deutschland
Marvel’s Guardians of the Galaxy The Telltale Series 2017 Guardians of the Galaxy Xbox One, Playstation 4, Windows, Nintendo Switch Telltale Games
Spider Man 2018 Spider-Man Playstation 4 Sony Interactive Entertainment

Im Januar 2014 sind einige Lizenzabkommen zwischen Marvel und verschiedenen Publishern, darunter Activision und Capcom, abgelaufen. Dies hatte zur Folge, dass alle Titel dieser Publisher mit einem Bezug auf Marvel nicht mehr als Downloadversionen in sämtlichen Onlinemärkten zur Verfügung stehen. Die Retail-Versionen sind nicht betroffen.[6]

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Marvel Comics", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic