powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Renault Twizy (6304 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Der Renault Twizy ist ein auf Wunsch offenes, zweisitziges, vollelektrisches Kraftfahrzeug (Elektroauto) des französischen Herstellers Renault.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Renault Twizy

Renault Twizy

Renault
Ein Renault Twizy mit optionalen Scherentüren
Twizy[1]
Produktionszeitraum: seit 2011
Klasse: Leichtfahrzeug
Karosserieversionen: Coupé
Motoren: Elektromotoren:
4 oder 8 kW
Länge: 2337 mm
Breite: 1191 mm
Höhe: 1461 mm
Radstand: 1684 mm
Leergewicht: 487 kg

Der Renault Twizy ist ein auf Wunsch offenes, zweisitziges, vollelektrisches Kraftfahrzeug (Elektroauto) des französischen Herstellers Renault.

Geschichte

Die ersten serienreifen Einheiten des Modells wurden im Januar 2011 auf der Festival Automobile International in Paris der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Die Serienproduktion wurde 2011 aufgenommen. Seit März 2012 ist das Fahrzeug in Deutschland erhältlich.

Modelle

Der Twizy wird in zwei Motorisierungen angeboten.[2] In Deutschland wurde bis Januar 2017 die der offenen Version nach Richtlinie 92/61/EWG wie ein Quad eingestuft (EG L7e) und umgeht damit zulassungsrechtliche Hürden für Personenkraftwagen.[3] Diese Richtlinie erfasst vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit mehr als 45 km/h und mehr als 50 cm³ oder auch mit einer Leistung von maximal 15 kW bei Elektroantrieb und einem Leergewicht (ohne Akku und Fahrer) von maximal 400 kg.[4]

Nach der Richtlinie 92/61/EWG oder 2007/46/EG (max. 45 km/h und nicht mehr als 50 cm³ bzw. maximal 4-kW-Elektromotor) zählte die limitierte Version als vierrädriges Leichtkraftfahrzeug nach EG L6e.[5]

Seit dem 1. Januar 2017 ist in Deutschland die „europäische Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen“[6] geltendes Recht. Dies führte dazu, dass der Twizy in der bisherigen Form so nicht mehr verkauft werden konnte. In dieser Verordnung wurde die Grenze von 15 kW (L6e 4 kW) durch in der Bauartzulassung fest definierte Leistung (auch mehr als 15 kW), Höchstgeschwindigkeit (maximal 90 km/h für L7e) sowie Drehmomentwerte ersetzt.

Zusätzlich wird für eine Bauartzulassung nun vorausgesetzt, dass der Hersteller geeignete Maßnahmen getroffen hat, diese Werte gegen Veränderung zu sichern (Artikel 20 in der VO).

Das Einsteigermodell ist der Twizy Urban 45 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Dessen Elektromotor hat eine maximale Leistung von 4 kW (5,4 PS) und ein maximales Drehmoment von 33 Nm. Gefahren werden darf dieses Modell mit Versicherungskennzeichen ab dem Alter von 16 Jahren, sofern eine Fahrerlaubnis der Klasse AM vorliegt.

Die Version mit 8 kW (11 PS) starkem Drehstrom-Asynchron-Elektromotor wird in drei Ausstattungsvarianten (Urban, Color und Technic) angeboten und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, das maximale Drehmoment liegt bei 57 Nm. Für diese Versionen wird ein Führerschein der Klasse B und eine amtliche Zulassung benötigt.[5]

Seit Juni 2013 bietet Renault den Twizy auch als einsitziges Nutzfahrzeug unter dem Namen Twizy Cargo an.[7] Dabei fällt der zweite Sitz hinter dem Fahrersitz weg, und eine Hecktür wird zusätzlich verbaut. Der „Kofferraum“ fasst 156 Liter. Laut Renault lassen sich zwei Getränkekisten übereinander stapeln. Das Ladeabteil misst in der Grundfläche 55 cm × 50 cm und bietet eine Höhe von 95 cm.

Ausstattungen

Die beiden Sitze des Twizy sind hintereinander angeordnet, wobei der Mitfahrer seine Beine links und rechts des Fahrersitzes positionieren muss. Das Fahrzeugkonzept ist aus der Vergangenheit bereits bei Rollermobilen, insbesondere vom Messerschmitt Kabinenroller bekannt. Einen eigenständigen Kofferraum gibt es nur ohne den Platz für einen Mitfahrer als Cargo-Version.

Zur Standardausstattung zählen ein Fahrerairbag, ein 4-Punkt-Sicherheitsgurt vorne, ein 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, integrierte Kopfstützen, vier Scheibenbremsen, eine verriegelbare Lenkradsäule, eine Handbremse mit Verriegelung bei ausgeschaltetem Kontakt, eine codierte elektronische Wegfahrsperre und ein manuell zu aktivierender Geräuschsimulator. Zwei Staufächer vorne, ein Staufach hinter dem Beifahrersitz und ein Bordcomputer mit integriertem Econometer gehören ebenfalls zur Serienausstattung. Durch die Elastizität des Elektromotors wird kein Schalt-Getriebe benötigt. Der Twizy Technic verfügt über eine Metallic-Lackierung, Leichtmetallräder und Karbon-Dekor innen und außen.

Die Lackierung wird je nach Modell für die Karosserie, den Einstiegsrahmen sowie die Außenspiegel in den vier Farben karibik-blau, salsa-rot, black-pearl (schwarz) und iglu-weiß angeboten, die untereinander kombiniert werden können.

Optional sind für alle Versionen des Twizy unter anderem nach oben schwenkende Scherentüren ohne Scheiben erhältlich. Seit Oktober 2012 können Seitenscheiben nachgerüstet werden. Eine Heizung ist nicht erhältlich, die Frontscheibe ist mit einer Scheibenheizung ausgestattet. Ein Scheibenwischer mit Wisch-Wasch-Funktion ist ebenfalls vorhanden.

Akku und Reichweite

Der 98 kg schwere Lithium-Ionen-Akkumulator wird an einer gewöhnlichen 230-V-Steckdose mit einer Leistung von ca. 2300 Watt aufgeladen. Bei neueren Ladegerätgenerationen ist dieser Wert auf 2000 Watt verringert worden.

Ein etwa drei Meter langes Spiral-Ladekabel mit einem Netzstecker befindet sich in der Front des Twizy. Für einen vollständigen Ladevorgang werden 3,5 Stunden und ca. 6,5 kWh benötigt. Nach einer Ladezeit von 2,5 Stunden ist der Akkumulator zu 80 %, nach 3 Stunden etwa zu 95 % geladen. Durch eine Schutzschaltung verringert das Ladegerät bei höheren Temperaturen seine Leistung auf bis zu 1500 Watt, wodurch sich die Ladezeit entsprechend verlängert. Die maximale Reichweite des Leichtkraftwagens liegt nach Fahrzyklus ECE-15 (Stadtzyklus des NEFZ) mit voller Ladung bei ca. 100 Kilometern. Üblicherweise wird eine Reichweite von 70–80 km (im Winter von 50–60 km) erzielt.

Allen Renault-ZE-Angeboten ist gemein, dass die Fahrzeuge nur bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrages für die Antriebsbatterie mit der Renault Leasing verkauft werden. Die Traktionsbatterie bleibt somit Eigentum der Renault Bank und verursacht laufende monatliche Kosten. Der Grenzwert für die Leistungsfähigkeit der Traktionsbatterie ist mit 75 % der zu Beginn vorhandenen Kapazität definiert.[2] Danach gilt die Batterie als verschlissen und wird ausgetauscht, obwohl sie (bei verringerter Reichweite) noch funktionsfähig ist.

Preise

Fahrzeugpreise

Der Renault Twizy wird mit zwei Leistungsversionen gebaut, einmal mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h und die stärkere Version bis zu 80 km/h. Die Preise für die leistungsstärkeren Modelle sind höher (Stand der Preise allgemein: Februar 2013; für Deutschland: März 2017).[8] In Deutschland und Österreich wurde im Februar 2013 nur das leistungsschwächere Modell angeboten, im April 2013 auch das leistungsstärkere:

Leichtfahrzeug gemäß EG L6e (bis 45 km/h)

  • Renault Twizy Life 45: 6.950 € (AT/D/F), 4.917 € (E)
  • Renault Twizy Color 45: 7.290 € (F)
  • Renault Twizy Technic 45: 7.790 € (F)
  • Renault Twizy Cargo 45: 7.980 € (D/F)

Leichtfahrzeug gemäß EG L7e (über 45 km/h)

  • Renault Twizy Life: 7.650 € (AT/D/F), 5.409 € (E), 11.200 SFr, 6.690 £ (GB)
  • Renault Twizy Color: 7.990 € (F)
  • Renault Twizy Intens: 8.450 € (AT/D/F), 5.972 € (E), 12.350 SFr, 7.400 £ (GB)
  • Renault Twizy Cargo: 8.680 € (D/F)
  • Renault Twizy Sport Edition: 9.500 € (D)

Batteriemiete

Je nach Laufleistung und Laufzeit des Mietvertrages gestaffelt von (Stand: 23. Juli 2018):[9]

  • 50 € pro Monat bei 7.500 km Laufleistung im Jahr bei 36 Monaten Laufzeit (=8,00 Ct/km)

bis:

  • 62 € pro Monat bei 15.000 km Laufleistung im Jahr bei 36 Monaten Laufzeit (=4,96 Ct/km)

Bei verkürzter Mietlaufzeit von 12 oder 24 Monaten erhöht sich die Monatsmiete um 5 €.

Im Hinblick auf die Betriebskosten ist festzustellen, dass die Batteriemiete kostenseitig einem Benzinverbrauch von bis zu 6,15 Litern pro 100 km entspricht (unterstellt einen Benzinpreis von 1,30 €, 36 Monate Mietlaufzeit, 7.500 km pro Jahr bei voller Ausnutzung der vertraglichen Kilometerleistung, nicht enthalten die Stromkosten zur Ladung der Batterie).

Seit Mitte des Jahres 2018 ist es auf Anfrage bei der Renault Bank möglich, sich ein Angebot zur Auslösung des Akkus aus einem Laufenden Mietvertrag einzuholen.[10]

Nach einer technischen Prüfung durch einen ZE Händler und Zustimmung dessen wird der Akku dann mit Gewährleistung durch den Händler an den Endkunden veräußert.

Keine staatliche Förderung

Die seit 2016 gewährte staatliche Kaufprämie der deutschen Bundesregierung für Elektroautos gilt nur für reguläre Personenkraftwagen. Der Twizy wird jedoch als Leichtfahrzeug oder Quad eingestuft.[11] Es wird keinerlei staatliche Förderung gewährt.

Verkaufszahlen und Lieferengpässe

Im ersten Jahr der Auslieferung (neun Monate nach März 2012) wurden in Deutschland etwa 1800 Fahrzeuge verkauft und zugelassen. Die Jahresproduktion weltweit betrug etwa 9000 Einheiten.[12] Dies änderte sich schon drastisch im zweiten Jahr. Der Absatz fiel auf 3300 Fahrzeuge zurück. In Deutschland belief sich die Zahl auf etwa 800 Fahrzeuge. Wohl als Reaktion auf diese Verkaufszahlen wurde die Jahresproduktion in den darauffolgenden Jahren auf 2500 Einheiten reduziert.

Im Zuge einer befristeten Kaufpreisreduktion von 2000 Euro („Elektrobonus“) durch Renault zwischen 1. Januar und 30. April 2016[13] führte dies in Deutschland zu einem Engpass mit Lieferzeit von bis zu sechs Monaten.[14] Aufgrund einer nachträglichen europäischen Homologierung auf die EU-Verordnung 168/2013 war außerdem der Twizy seit Mitte Juni 2016 offiziell nicht mehr zu bestellen; Fahrzeuge, die sich in der Auslieferung befanden oder bei Händlern lagerten, mussten bis zum 31. Dezember 2016 zugelassen werden, da sie ansonsten unter den gleichen Zulassungsstopp wie Neufahrzeuge fielen.[15] Laut Renault Deutschland sollte dieser Zustand womöglich bis zum Mai 2017 anhalten.

Ab März 2017 wurden wieder Bestellungen angenommen. Aber schon wenige Wochen später wurde ein erneuter Bestellstop ausgerufen, da aufgrund der vielen vorliegenden Anträge bei Händlern die Fertigungskapazitäten bis Jahresende (300 Twizys Pro Monat) erschöpft waren.

Erste Twizy nach EU-Verordnung 168/2013 wurden ab Juni 2017 ausgeliefert. Diese unterscheiden sich durch ein oranges Ladekabel von den Vorgängermodellen (blaues Ladekabel).

Seitdem sind die Verkaufszahlen stark schwankend. Weltweit wurden 2017 nur 853 Fahrzeuge verkauft, 2018 bis September nur 1145 Fahrzeuge.[16][17]

Insgesamt sind in den Jahren 2012 bis 2018 etwa 4800 Twizys in Deutschland zugelassen worden.[18][19]

Herstellung und Vermarktung

Hergestellt wird das Fahrzeug im spanischen Werk der Factoría Carrocería Montaje Valladolid Renault España S.A. in Valladolid. Vertrieben wird das Modell über den Namen des Projektes Renault Z.E. Renault vermarktet den Twizy über den französischen DJ David Guetta als Markenbotschafter.[20] So werden in drei Musikvideos zu seinen Songs (Where Them Girls At, The Alphabeat und Rest of My Life) Twizys in die Handlung eingebunden.[21]

Renault Twizy Sport F1

Ein Concept für eine Sportversion ist der 2013 vorgestellte Renault Twizy Sport F1.

 Commons: Renault Twizy – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Technische Daten des Renault Twizy. In: renault-twizy-blog.de. März 2012, archiviert vom Original am 11. Februar 2013; abgerufen am 23. Juli 2018.
  2. a b Twizy M09e ph1. In: renault.de. Abgerufen am 23. Juli 2018.
  3. Roman Büttner: Fahrbericht Renault Twizy: Ei für zwei. In: Spiegel Online. 10. Juni 2012, abgerufen am 23. Juli 2018.
  4. News: Quad-Zulassung. Stadtverwaltung Jena, archiviert vom Original am 15. August 2007; abgerufen am 17. August 2012.
  5. a b Elektrisches Spaßmobil mit Folgekosten. In: Focus Online. 29. März 2012, abgerufen am 3. Juli 2012.
  6. Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen. In: Amtsblatt der Europäischen Union L 60/52. Abgerufen am 23. Juli 2018.
  7. Uli Baumann: Renault Twizy Cargo: Das Elektro-Pizza-Taxi ist da. In: Auto motor und sport. 24. Juni 2013, abgerufen am 23. Juli 2018.
  8. Renault TWIZY – Preise & technische Daten. In: renault.de. Abgerufen am 28. März 2017.
  9. Renault TWIZY – Batteriemiete. In: renault.de. Abgerufen am 23. Juli 2018.
  10. RENAULT GIBT FREIGABE ZUM KAUF DER GEMIETETEN AKKUS. 25. Juni 2018 (twizy-forum.de [abgerufen am 30. Oktober 2018]).
  11. Umweltbonus: Infos zur Förderung von Elektroautos. In: Green-Motors.DE. 4. Juli 2016, abgerufen am 23. Juli 2018.
  12. Monthly Sales Renault. In: renault.com. 15. Mai 2014, archiviert vom Original am 22. Juli 2014; abgerufen am 20. Februar 2017 (Excel, 228 kB, englisch).
    Twizy Verkaufszahlen kumuliert. In: twizy-forum.de. 31. Januar 2017, abgerufen am 20. Februar 2017.
  13. Florian Pillau: Renault: 2000 Euro Bonus für Twizy Life. In: heise Autos. 14. Januar 2016, abgerufen am 28. März 2017.
  14. Förderung Twizy. In: mein-elektroauto.com. 12. Januar 2016, abgerufen am 23. Juli 2018.
  15. Lieferzeitabgleich 2016. In: twizy-forum.de. Januar 2017, abgerufen am 23. Juli 2018 (Diskussion über vermehrt beobachteten Lieferverzug des Twizys).
  16. Verkaufs- Zulassungszahlen... 6. Januar 2013 (twizy-forum.de [abgerufen am 30. Oktober 2018]).
  17. Monthly sales. Abgerufen am 30. Oktober 2018 (englisch).
  18. Verkaufs- Zulassungszahlen... 6. Januar 2013 (twizy-forum.de [abgerufen am 30. Oktober 2018]).
  19. Kraftfahrt-Bundesamt - Produkte der Statistik - Bestand nach Herstellern und Handelsnamen (FZ 2). Abgerufen am 30. Oktober 2018.
  20. EXCLUSIVE! Cathy & David Guetta – Plug into the positive energy with Renault Twizy electric car. RenaultZE, 6. März 2012, archiviert vom Original am 6. März 2012; abgerufen am 10. April 2012 (Video auf YouTube).
  21. Cathy & David Guetta, Renault Twizy ambassadors. In: Renault.com. 3. März 2012, abgerufen am 23. Juli 2018 (englisch).


This article uses material from the Wikipedia article "Renault Twizy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus