Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter South Park (Begriffsklärung) aufgeführt. |
Seriendaten | |
---|---|
Deutscher Titel | South Park |
Originaltitel | South Park |
Produktionsland | Vereinigte Staaten |
Originalsprache | Englisch |
Jahr(e) | seit 1997 |
Produktions- unternehmen | Celluloid Studios, Braniff Productions, Parker-Stone Productions, South Park Digital Studios |
Länge | 22 Minuten |
Episoden | 277 in 20+ Staffeln (Liste) |
Genre | Comedy, Satire, Schwarzer Humor |
Titelmusik | Primus |
Idee | Trey Parker, Matt Stone |
Musik | Adam Berry (1997–2000), Scott Nickoley (2001–2007), Jamie Dunlap (seit 2003) |
Erstausstrahlung | 13. August 1997 (USA) auf Comedy Central |
Deutschsprachige Erstausstrahlung | 5. September 1999 auf RTL |
Synchronisation |
South Park ist eine US-amerikanische Animationsserie von Trey Parker und Matt Stone mit gesellschaftskritischem, humoristischem Inhalt. Seit 1997 läuft die Serie, die aktuell in ihrer 20. Staffel ist, auf dem US-Kabelsender Comedy Central. In Deutschland wurde South Park von 1999 bis 2006 auf RTL, von 2003 bis 2005 auf VIVA, von 2006 bis 2011 auf MTV sowie seit 2008 auf Comedy Central Deutschland ausgestrahlt. Seit dem 15. Juli 2009 stellt der Rechteinhaber zudem nahezu alle deutschen und englischen Episoden auf der offiziellen Website kostenlos zur Verfügung. Am 6. März 2014 (iOS) beziehungsweise am 27. Mai 2014 (Android) wurde eine South-Park-App in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht, die die Inhalte der Website auch für Smartphones und Tablets verfügbar macht.
South Park basiert auf dem Videoclip The Spirit of Christmas, welcher von Stone und Parker im Auftrag eines Fernsehproduzenten als Weihnachtskarte für dessen Freunde produziert wurde. Der animierte Clip wurde derart oft an verschiedenste Empfänger (auch in Hollywood) verschickt, dass den beiden bald angeboten wurde, basierend auf den Figuren eine komplette Fernsehserie zu produzieren. Trotz sehr schlechter Noten bei Probevorstellungen vor sogenannten Television Focus Groups wurde die Sendung für sechs Folgen in Auftrag gegeben. Schon nach den ersten Ausstrahlungen wurden weitere Produktionen verhandelt. Die 20. Staffel startete in den USA am 14. September 2016, in Deutschland wird die neueste Folge am Folgetag der US-Ausstrahlung im Originalton mit deutschen Untertiteln auf Comedy Central gesendet und ist später online über southpark.de verfügbar.
Im Juli 2015 wurde die Serie um weitere 3 Staffeln bis zur 23. Staffel im Jahr 2019 verlängert.[1]
Die Serie dreht sich um das Leben der vier acht- bis zehnjährigen, frühreifen Jungen Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman und Kenny McCormick. Sie besuchen die Grundschule in dem fiktiven typisch idyllischen US-amerikanischen Bergstädtchen South Park, Colorado. Durch ihre Augen erlebt der Zuschauer Konfrontationen mit teilweise heiklen Themen, die häufig polarisierend behandelt werden. Dabei bedienen sich die Macher verschiedener satirischer Stile, sowohl des klassischen englischen schwarzen Humors, wobei etwa Monty Python als Vorbilder genannt wurden, als auch in einigen Episoden des Fäkalhumors. Sie wird daher erst am Abend ausgestrahlt und richtet sich vorwiegend an erwachsenes Publikum, dennoch finden sich unter den Anhängern auch Minderjährige, weshalb die Sendung des Öfteren in öffentliche Kritik geraten ist. Andererseits erhielt sie auch Lob für die vermittelnd wirkende Aufarbeitung schwieriger gesellschaftlicher Problemstellungen.
Wegen des sehr aggressiven Humors und der kontroversen Inhalte wird South Park stellenweise heftig kritisiert; dies führte zum Teil bis zum Verbot von einzelnen Folgen. So stoppte Tom Cruise im Januar 2006 die Folge Schrankgeflüster (Trapped in the Closet) durch ein Gerichtsverfahren in Großbritannien. In dieser Folge, die sich mit der umstrittenen Scientology-Sekte auseinandersetzt, wird Stan von Scientologen zunächst für die Reinkarnation des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard gehalten. Tom Cruise, selbst bekennender Scientology-Anhänger, tritt als Figur in dieser Folge auf. Weil Stan sich wenig begeistert von Cruises schauspielerischen Leistungen zeigt, versteckt dieser sich in Stans Wandschrank und weigert sich, ihn wieder zu verlassen. Dieser Gag spielt auf die englische Redewendung to come out of the closet, was so viel heißt wie „sich als homosexuell bekennen“, und die gleichnamige „Hip-Hopera“ von R. Kelly an. Eine weitere Besonderheit der Folge Schrankgeflüster weist der Abspann auf. Wo sonst die Namen der Produzenten und Mitwirkenden zu sehen sind, stehen in dieser Folge ausschließlich die Namen „John Smith“ und „Jane Smith“ (vergleichbar mit dem deutschen „Max Mustermann“, ein Allerweltsname). Dies bezieht sich vermutlich auf die Schlusssequenz der Folge, in der die Scientology-Anhänger drohen Stan Marsh zu verklagen, weil er ihre heilige Doktrin Nichtmitgliedern verraten hatte. Stan reagierte auf diese Drohung zynisch.[2] Kurz nach Ausstrahlung der Folgen kündigte Isaac Hayes, selbst Scientology-Mitglied, seinen Vertrag als US-amerikanische Synchronstimme des „Chefkochs“. Eigenen Angaben zufolge hatte Isaac Hayes zum Zeitpunkt der Kündigung jedoch einen Schlaganfall erlitten. Diese Ereignisse werden in einer eigenen South-Park-Folge behandelt.
Auch die Doppelfolge S10E03/S10E04 Cartoon Krieg wurde sehr kontrovers aufgenommen. Hier nahmen die Macher der Serie die heftige Kontroverse um die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in einer dänischen Zeitung zum Anlass, um ein ähnliches Szenario in der Welt von South Park zu inszenieren (und zu karikieren); passend ist hierbei die Tatsache, dass sich Eric Cartman im zweiten Teil der Folge als ein minderjähriger Junge aus Dänemark ausgibt, der nur knapp einem Attentat entkam. Hierbei ist anzumerken, dass in der Folge Die Liga der super besten Freunde Mohammed unzensiert dargestellt wurde und das ohne Reaktionen blieb; allerdings war das vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001. In der späteren Doppelfolge 200/201 war es Comedy Central zu heikel, Mohammed zu zeigen, obwohl er schon einmal in der eben genannten Folge zu sehen war. Deshalb ließen sie den Machern angeblich die Wahl, ihn selbst zu zensieren oder, widrigenfalls, die Eingriffe vom Sender vornehmen zu lassen. Es wird aber auch vermutet, dass die Auseinandersetzung der South-Park-Macher mit dem Sender nur inszeniert war und Parker und Stone den Propheten freiwillig zensiert hätten, um den satirischen Wert der Folge noch zu steigern.
Im April 2010 trat in der 200. Folge der Serie eine Figur im Bärenkostüm auf, die den Propheten Mohammed darstellen sollte. Daraufhin erhielten Parker und Stone von einer islamistischen Blogger-Gruppe eine Todesdrohung und Comedy Central entfernte im Alleingang die Mohammed-Anspielungen aus der Folge.[3][4] Bis heute ist die Folge weder im TV- noch im Online-Angebot des Senders einsehbar. In der Comedy-Central-Sendung The Daily Show wurden als Reaktion aufgrund der öfters geschehenen Drohungen von verschiedenen religiösen Fundamentalisten als Schwerpunkt Scherze mit religiösem Zusammenhang gesendet. Der muslimische Comedy-Central-Mitarbeiter Aasif Mandvi erklärte, er fühle sich unwohl, wenn Mohammed gezeigt werde, aber viel ärgerlicher sei es, wenn Leute im Namen der Religion dafür bedroht werden.[5][6]
Die Inhalte von South Park haben oft politische Hintergründe. In der Folge, in der Al Gore die Bevölkerung vor dem „Mannbärschwein“ bzw. „Schweinebärmann“ (man bear pig) warnt, werden oft Andeutungen auf eine angenommene Panikmache von Klimaschutz-Organisationen, unter anderem von Ex-Vizepräsident Al Gore, gemacht. In der Episode Terrance & Phillip: Hinter dem Furz wird der Tag der Erde als Gehirnwäsche dargestellt. Auch in der Episode Der Treibhauseffekt wird der Klimawandel als Panikmache kritisiert. Zudem werden in den Geschichten auch immer wieder militärische Auslandseinsätze der USA thematisiert. In der Episode Kippe weg! (Staffel 7 Episode 13) wird die Anti-Raucher-Kampagne unter Rob Reiner kritisiert und erwähnt, dass es nicht genug Beweise für die gesundheitliche Schädigung durch Passivrauchen gebe.
Ein besonderes Merkmal der Sendung ist auch die Zeichenstilästhetik, die an die ursprüngliche Legetrick-Stop-Motion-Technik angelehnt ist, jedoch (mit Ausnahme der Pilotfolge) mit aktueller Technik produziert wird. Die Figuren wirken flächig (2D) und sind in ihren Details stark vereinfacht. Laut eigenen Angaben entstand dieser Stil während der Studienzeit, als Matt Stone und Trey Parker Semesterprojekte abzugeben hatten und sich aufgrund mangelnden Zeichentalents nicht anders zu helfen wussten. Ab der zweiten Episode bis einschließlich der vierten Staffel entstanden sie am Computer mit der Software Power Animator, danach mit Maya. Die Animationen und der Detailgrad haben sich dabei in den Jahren deutlich weiterentwickelt, ohne jedoch die Legetrick-Ästhetik zu verlieren. Bei der Darstellung real existierender Personen wurde in den ersten Staffeln der Serie meist ein reales Foto als Gesicht eingesetzt. Der Mund dieses Fotos wurde animiert, indem Teile des Bildes verschoben wurden, ähnlich wie bei den Animationen von Monty Python.
Der rasche und durchschlagende Erfolg der teils sehr eigenwilligen Perspektiven, die Matt Stone und Trey Parker der US-amerikanischen Öffentlichkeit präsentierten, erklärt sich nicht zuletzt durch die Verarbeitung aktueller politischer und gesellschaftlicher Themen, was teils auf karikierende, überzeichnende Weise, teils mittels hintergründiger Metaphern geschieht. Hierauf wurde auch Filmemacher Michael Moore aufmerksam, der ein Interview mit Matt Stone in seinen Film Bowling for Columbine einbrachte. Stone kritisierte Moore später, weil dieser im selben Film unmittelbar nach dem Interview einen im South-Park-Stil gedrehten Zeichentrickfilm zeigt und so der Anschein erweckt wird, dass Stone und Parker den Film selbst produzierten.[7]
Parallel zur Serie entstand 1999 auch der Kinofilm South Park: Der Film – größer, länger, ungeschnitten, der als Musical aufbereitet wurde. Die Macher von South Park haben angekündigt, dass es nie einen zweiten Film geben werde.
Kennzeichen: hellblaue Mütze, darunter hellbraunes Haar, rote Jacke, braune Hose und „korpulenter Körperbau“
Eric Cartman ist dick und wird deshalb oft gehänselt und als „Fettarsch“ (engl. „fatass“) bezeichnet. Er selbst ist jedoch – ebenso wie seine Familie – davon überzeugt, er habe lediglich „schwere Knochen“ und sei in Wirklichkeit schlank, beziehungsweise müsse noch „in seinen Körper hineinwachsen“ und „komme nur in Form“, wie es ihm auch von seiner Mutter eingeredet wird. Sie verwöhnt ihn in höchstem Maße und ist ihm in manchen Situationen hörig. Auch deshalb ist Cartman verzogen und voller stereotyper Einstellungen, vor allem gegenüber Juden. So ist Adolf Hitler eines seiner größten Vorbilder, was er oft sehr ausführlich betont und sich auch in sozialdarwinistischen und chauvinistischen Handlungen und Ansichten äußert. Ein anderes Vorbild ist Mel Gibson, der sich durch den Film Die Passion Christi bei ihm sehr beliebt gemacht habe. Cartman handelt meist sadistisch, berechnend und egoistisch (Charakterzüge, die in späteren Staffeln mehr und mehr offensichtlich werden). Auch seine Abneigung gegen Hippies (in den ersten Staffeln mit „Ökofritzen“ übersetzt) ist unübersehbar. In frühen Folgen der Serie ist Kenny sein bester Freund, später nimmt jedoch der gutmütige Butters diese Stellung ein, der alles glaubt, was Eric ihm weismacht, und ihn bei jedem Vorhaben unterstützt. Ständig versucht er seinen Mitschülern, insbesondere seinen Freunden Stan, Kyle, Kenny und Butters, übel mitzuspielen. Laut Aussage der Schöpfer ist er „der dreckige kleine Bastard, der in jedem von uns steckt“.
Er hat miserable Schulnoten. Trotzdem ist er ein intelligenter Junge, der es versteht, die Leute in seinem Umfeld – sehr oft seine vermeintlichen Freunde und seine Mutter – immer wieder hereinzulegen und zu manipulieren. Gelegentlich wird es dem Zuschauer allerdings auch ermöglicht, hinter die Fassade zu schauen, welche sich Cartman errichtet hat. Dahinter kommt ein verzweifelter kleiner Junge zum Vorschein, dem in seinem Leben vor allem eine Vaterfigur fehlt. Was diesem Zustand noch die Krone aufsetzt, ist die Tatsache, dass Mrs. Cartman sich kaum bemüht, ihre sexuellen Eskapaden vor ihrem Sohn geheim zu halten.
Erst in der 201. Episode wird offenbart, dass Jack Tenorman sein Vater ist; in Unkenntnis davon hatte Cartman jedoch zuvor für dessen Tod gesorgt, um sich an Scott Tenorman (seinem Halbbruder) zu rächen. Bis dahin war ihm weisgemacht worden, seine Mutter sei ein Zwitter und eigentlich sein biologischer Vater; da die Folgen 200 und 201 nie in Deutschland ausgestrahlt, geschweige denn übersetzt wurden, weiß das kaum jemand.[8]
Laut den Machern von South Park basiert Eric Cartman auf der Figur Archie Bunker aus All in the Family.
In späteren Folgen wird Cartman von Stan und Kyle kaum noch ernst genommen, wenn er eine neue Verschwörung erfindet, die meistens auf Kyle abzielt.
Kennzeichen: orangefarbener Parka mit über den Kopf gezogener Kapuze, darunter blonde Haare und orangefarbene Hose
Kenny ist ein Sohn armer Eltern, die von Sozialhilfe leben. Seine Familie stellt eine Persiflage des typischen US-amerikanischen Redneck dar (vgl. White trash). Dies macht Kenny in der ganzen Stadt, jedoch besonders bei Eric, zur Zielscheibe von Spott und Hohn. Charakteristisch für Kenny ist sein Wagemut, der bis zur Tollkühnheit reicht. Wann immer die Jungen etwas Neues ausprobieren, macht er begeistert den ersten, oft fatalen Schritt. Auch ist er derjenige der Jungen, der auf den Gebieten des Sexuellen und Obszönen am aufgeklärtesten ist. Dieses Wissen wird von Eric, Kyle und Stan häufig mit Ekel erwidert. Da Kennys Kapuze seinen Mund bedeckt, klingt seine Sprache für den Zuschauer nur wie ein unverständliches Nuscheln. Dabei spricht Matt Stone Kennys Text in ein Taschentuch, um das charakteristische Nuscheln zu erzeugen. Kennys Figur hat daher immer einen vorgegebenen Text, auch wenn dieser nicht immer verständlich wird. Fest steht, dass nur die anderen South-Park-Figuren Kenny immer verstehen.
Ein Running Gag in South Park besteht darin, dass Kenny bis zum Ende der fünften Staffel in (fast) jeder Episode auf eine meist bizarre Art stirbt, aber in der nächsten Folge wieder auftaucht. Wenn er stirbt, folgt fast immer folgender Ausruf von Stan und Kyle: „Oh mein Gott! Sie haben Kenny getötet!“ – „Ihr Schweine!“ („Oh my God! They killed Kenny!“ – „You bastards!“). Im Laufe der Staffeln wird selbst der Running Gag noch aufs Korn genommen: Waren die Tode Kennys in den ersten Folgen noch einigermaßen in die Handlung mit eingeflochten, so werden sie später immer absurder und erzwungener. Kennys Tod wird dabei oft als Quotentod angesehen. Es kommt auch vor, dass Kenny erst in der letzten Minute stirbt. In der Folge Kennys Karma 52 (Cartman Joins NAMBLA) (4. Staffel) wird erstmals eine Erklärung für das ständige Wiedererscheinen geboten: Am Ende der Episode, nach Kennys Tod, gebiert seine Mutter einen Sohn mitsamt dem orangefarbenen Parka. Aufgrund des gleichen Aussehens geben die Eltern dem Kind abermals den Namen Kenny. Die Thematik wird in der Folge Mysterion schlägt zurück (Mysterion Rises) (14. Staffel) wieder aufgegriffen: Kenny ist unsterblich und wacht dank dieser „Superkraft“ jedes Mal am nächsten Tag nach seinem Ableben unversehrt zu Hause in seinem Bett auf, während alle anderen Bewohner South Parks sich nicht mehr an seinen Tod erinnern können. In der Folge Der Coon vs. der Coon and Friends (Coon vs. Coon and Friends) (14. Staffel) wird der Ursprung dieses Phänomens offenbart, Kennys Eltern waren vor seiner ersten Geburt auf einem Sektentreffen Cthulhus Einfluss ausgesetzt. Als Folge dessen gebiert seine Mutter ihn nach jedem seiner Tode erneut, und sein Tod gerät zugleich in Vergessenheit.
Die Folge Kennys Tod (Kenny Dies) (Staffel 5) dreht sich fast ausschließlich um eine ernste Erkrankung Kennys, an der er letztlich stirbt. Es ist wohl die erste Folge, in der Kennys Tod ernst genommen wird. Nach dieser Folge taucht Kenny nicht wieder, wie vorher üblich, lebendig in der nächsten Folge auf, sondern erst nach einer fast kompletten Staffel, in der letzten Folge von Staffel 6 Weihnachten im Irak: Blut & Wunder (Red Sleigh Down). Von dort an stirbt er nur noch sehr selten, und seine Stimme ist nun verständlich. In einem humoristisch inszenierten Interview als Vorspann zu den ersten Folgen antworteten die Macher von South Park auf die Frage, warum sie Kenny dauernd sterben lassen, einstimmig mit: „Weil er arm ist.“ Der wirkliche Grund für den häufigen Filmtod von Kenny wurde von Trey Parker in einem Interview erläutert. Demnach war die Figur bereits Kenny getauft worden, und bei dem Genuss der Biermarke Kilkenny zusammen mit Matt Stone entwickelte sich daraus der Running Gag „Kill Kenny“, der zu dem häufigen Filmtod führen sollte.
Kennzeichen: grüne Mütze mit Ohrenschützern, darunter rote Haare, orangefarbene Jacke und olivfarbene Hose
Kyle repräsentiert das Alter Ego von Erschaffer Matt Stone, stammt daher wie dieser aus einer jüdischen Familie und ist, neben Stan, die einzig vernünftige Person der Vier. Dennoch lässt er sich sehr leicht provozieren und fühlt sich schnell angegriffen. Insbesondere von Cartman wird Kyle wegen seines jüdischen Glaubens attackiert und teilweise in heikle Lagen gebracht. Cartmans Abneigung gegen Juden spiegelt sich in mehr oder weniger jedem Dialog der beiden wider.
Sein Vater Gerald war früher einmal der beste Freund von Kennys Vater. Seine Mutter wird schnell hysterisch und neigt zu Überreaktionen. In der Folge „So’n Jersey Ding“ stellt sich heraus, dass sie aus New Jersey stammt; in dieser Folge piesackt Cartman Kyle wegen der Herkunft seiner Mutter aus New Jersey. Außerdem hat Kyle einen gleichnamigen Vetter und einen kleinen (adoptierten, kanadischen) Bruder namens Ike. Da Kyles Vater ein recht erfolgreicher Anwalt ist, ist Kyle der Wohlhabendste des Quartetts und muss sich auch deswegen diverse Seitenhiebe von Cartman gefallen lassen.
Kennzeichen: blaue Mütze, darunter schwarzes Haar, braune Jacke und blaue Hose
Stan stellt das Alter Ego von Erschaffer Trey Parker dar. Er ist sympathisch, vernünftig, intelligent und fungiert nicht selten als Mediator zwischen Cartman, Kyle und Kenny. Er ist der emotionalste des Quartetts, was sich beispielsweise in seiner Liebe zu Wendy oder im Umgang mit emotional berührenden Situationen widerspiegelt. So ist ein weiterer Running Gag, dass sich Stan jedes Mal übergeben muss, wenn ein Kuss mit Wendy kurz bevorsteht oder wenn sie ihn anspricht. Trotz seines stark emotionalen Charakters ist Stanley sehr ruhig und bedächtig. Wenn er alleine ist, hat er meistens die Hände in den Jackentaschen und den Blick auf den Boden gerichtet. Er hat eine Riesenangst vor Schlangen.
Stans Vater Randy wird als sehr leicht zu beeinflussen und zu begeistern dargestellt; häufig sind seine Reaktionen beziehungsweise sein Enthusiasmus stark übertrieben. Stans Mutter Sharon ist ruhig und streitet oft mit Randy wegen dessen irrationalen Verhaltens. Ebenfalls zur Familie gehören Shelley, Stans ältere, aggressive Schwester und Stans Großvater, der Alkoholiker ist und sich dauernd darüber beschwert, dass alte Leute wie eine Minderheit behandelt werden.
Eigentlich sind nur Stan und Kyle wahrhaft enge Freunde. Cartman wird mehr geduldet als gemocht, er kommt auch meistens zu den Freunden dazu und nicht umgekehrt – es sei denn, er wird gebraucht. Von Kenny trennt Stan und Kyle eine deutliche soziale und intellektuelle Kluft, dennoch hat er bei den beiden bessere Karten als Eric.
Rolle | Originalsprecher | Deutsche Synchronisation[9] | Staffel |
---|---|---|---|
Kyle Broflovski | Matt Stone | Jan Makino | durchgehend |
Eric Cartman | Trey Parker | Jörg Stuttmann | durchgehend |
Stan Marsh | Trey Parker | Benedikt Weber | durchgehend |
Kenny McCormick | Matt Stone | Sabine Bohlmann | durchgehend (außer Staffel 6) |
Rolle | Originalsprecher | Deutsche Synchronisation | Staffel |
---|---|---|---|
Token Black | Adrien Beard | Johannes Raspe Dominik Auer |
|
Timmy Burch | Trey Parker | Daniel Krause | durchgehend |
Clyde Donovan | Trey Parker | Sissy Elsholtz Stefan Günther Daniel Krause |
|
Bebe Stevens | Jennifer Howell | Julia Haacke | durchgehend |
Leopold „Butters“ Stotch | Matt Stone | Dirk Meyer | durchgehend |
Wendy Testaburger | Mary Kay Bergman Eliza Schneider Mona Marshall April Stewart |
Shandra Schadt Marieke Oeffinger |
Staffel 1–7 ab Staffel 8 |
Craig Tucker | Matt Stone | Marc Stachel Patrick Schröder Johannes Raspe |
|
Tweek Tweak | Matt Stone | Dominik Auer | durchgehend |
Jimmy Valmer | Trey Parker | Hubertus von Lerchenfeld | durchgehend |
Rolle | Originalsprecher | Deutsche Synchronisation | Staffel |
---|---|---|---|
Mrs. Choksondik | Trey Parker | Ilona Grandke | Staffel 4-6 |
Mrs. Crabtree | Mary Kay Bergman Eliza Schneider |
Dagmar Heller | Staffel 1-8 |
Mr. bzw. Mrs. Garrison | Trey Parker | Michael Rüth Hans-Rainer Müller |
Staffel 1–16 ab Staffel 17 |
Mr. Mackey | Trey Parker | Randolf Kronberg Walter von Hauff |
Staffel 1–10 Folge 3 ab Staffel 10 Folge 6 |
Jerome „Chefkoch“ McElroy | Isaac Hayes | Donald Arthur | durchgehend bis Staffel 10 Folge 1 |
Direktorin Victoria | Eliza Schneider April Stewart |
Désirée Nick Maria Böhme |
Staffel 1–7 ab Staffel 8 |
PC Principal | Trey Parker | Oliver Mink | Staffel 19 |
Rolle | Originalsprecher | Deutsche Synchronisation | Staffel |
---|---|---|---|
Gerald Broflovski | Matt Stone | Gudo Hoegel | durchgehend |
Sheila Broflovski | Mary Kay Bergman Mona Marshall |
Katharina Lopinski Maria Böhme |
Staffel 1–14 ab Staffel 15 |
Ike Broflovski | Milan Agnone | Sabine Bohlmann | durchgehend |
Liane Cartman | Mary Kay Bergman Eliza Schneider April Stewart |
Uschi Wolff | durchgehend |
Marvin Marsh | Trey Parker | Klaus Höhne Norbert Gastell Hartmut Neugebauer |
Staffel 1 Staffel 2-18 ab Staffel 19 |
Randy Marsh | Trey Parker | Achim Geisler Jakob Riedl |
Staffel 1 ab Staffel 2 |
Sharon Marsh | Mary Kay Bergman Eliza Schneider April Stewart |
Christine Stichler Carin C. Tietze |
Staffel 1 ab Staffel 2 |
Shelley Marsh | Mary Kay Bergman Eliza Schneider April Stewart |
Julia Haacke | durchgehend |
Jimbo Kern | Matt Stone | Arne Elsholtz Gudo Hoegel |
Staffel 1–4 ab Staffel 5 |
Carol McCormick | Mary Kay Bergman Eliza Schneider April Stewart |
Michèle Tichawsky Claudia Lössl Angela Wiederhut |
Staffel 1–13 Staffel 14 aktuell |
Stuart McCormick | Matt Stone | Jan Odle Claus Brockmeyer |
früher aktuell |
Linda Stotch | Mary Kay Bergman Mona Marshall |
Julia Haacke Michele Sterr |
früher aktuell |
Stephen Chris Stotch | Trey Parker | Claus-Peter Damitz | durchgehend |
Rolle | Originalsprecher | Deutsche Synchronisation | Staffel |
---|---|---|---|
Big Gay Al | Matt Stone | Christian Weygand | durchgehend |
Officer Barbrady | Trey Parker | Thomas Albus | durchgehend |
Ned Gerblansky | Trey Parker | Kai Taschner | durchgehend |
Gott | Trey Parker | Walter von Hauff | durchgehend |
Mr. Hankey | Trey Parker | Christian Weygand | durchgehend |
Jesus | Matt Stone | Silvan Leirich Philipp Moog |
Staffel 1-7 ab Staffel 8 |
Pfarrer Maxi | Matt Stone | Hartmut Neugebauer | durchgehend |
Bürgermeisterin McDaniels | Mary Kay Bergman Eliza Schneider |
Dagmar Heller Dorothea Anzinger |
Staffel 1-18 ab Staffel 19 |
Dr. Alphonse Mephisto | Trey Parker | Michael Habeck | durchgehend |
Phillip | Trey Parker | Hubertus von Lerchenfeld | durchgehend |
Terrance | Matt Stone | Dominik Auer Patrick Schröder |
Staffel 1-15 ab Staffel 16 |
Towelie | Vernon Chatman | Claus-Peter Damitz | durchgehend |
Tuong Lu Kim | Trey Parker | Claus-Peter Damitz | durchgehend |
Rolle | Originalsprecher | Deutsche Synchronisation |
---|---|---|
Bücherwurm | Matt Stone | Tim Sander |
Leonardo DiCaprio | Gerrit Schmidt-Foß | |
Ms. Ellen | Natasha Henstridge | Jasmin Tabatabai |
Reporter Frank | Matt Stone | Wigald Boning |
Geologe | Trey Parker | Heiner Lauterbach |
Krankenschwester Gollum | Mary Kay Bergman | Dolly Buster |
Goth-Kids (714) | Wir sind Helden | |
Adolf Hitler | Matt Stone | Willi Herren |
Korn | Korn | |
Leonard Maltin | Trey Parker | Sigmar Solbach |
Notorious B.I.G. | Eldridge Hudson | Kool Savas |
Rosie O’Donnell | Eliza Schneider | Ariane Sommer |
PewDiePie | PewDiePie | Peter Smits |
Bob Saget | Trey Parker | Ingolf Lück |
Robert Smith | Robert Smith | Guildo Horn |
Sparky | George Clooney | |
Steven Spielberg | Thomas Fritsch | |
Chorleiterin Miss Stevens | Jennifer Aniston | Lilo Wanders |
Romper Stomper | Matt Stone | Ingo Schmoll |
Barbra Streisand | Mary Kay Bergman | Jutta Speidel |
Sally Struthers | Mary Kay Bergman | Jenny Elvers-Elbertzhagen |
Fitnesstrainerin Susan | Eliza Schneider | Jeanette Biedermann |
Tom | Trey Parker | Wigald Boning |
Kanye West | Matt Stone | |
Oprah Winfrey | Eliza Schneider | Dagmar Dempe |
Thom Yorke | Thom Yorke | Ben |
Diverse Charaktere | Norbert Gastell |
Staffel | Episoden | Ausstrahlung (USA) Comedy Central |
Ausstrahlung (Deutschland) |
---|---|---|---|
Staffel 1 | 13 | 13. August 1997 bis 25. Februar 1998 | 5. September bis 28. November 1999 (RTL) |
Staffel 2 | 18 | 1. April 1998 bis 20. Januar 1999 | 7. Oktober 2000 bis 24. Februar 2001 (RTL) |
Staffel 3 | 17 | 7. April 1999 bis 12. Januar 2000 | 3. November 2001 bis 9. März 2002 (RTL) |
Staffel 4 | 17 | 5. April bis 20. Dezember 2000 | 31. August bis 21. Dezember 2002 (RTL) |
Staffel 5 | 14 | 20. Juni bis 12. Dezember 2001 | 27. September bis 27. Dezember 2003 (RTL) |
Staffel 6 | 17 | 6. März bis 11. Dezember 2002 | 11. September 2004 bis 8. Januar 2005 (RTL) |
Staffel 7 | 15 | 19. März bis 17. Dezember 2003 | 10. September 2005 bis 7. Januar 2006 (RTL) |
Staffel 8 | 14 | 17. März bis 15. Dezember 2004 | 8. Januar bis 6. Februar 2007 (MTV) |
Staffel 9 | 14 | 9. März bis 7. Dezember 2005 | 7. Februar bis 12. März 2007 (MTV) |
Staffel 10 | 14 | 22. März bis 15. November 2006 | 13. März 2007 bis 7. Februar 2008 (MTV) |
Staffel 11 | 14 | 7. März bis 14. November 2007 | 7. Februar bis 27. März 2008 (MTV/Comedy Central) |
Staffel 12 | 14 | 12. März bis 19. November 2008 | 11. Februar bis 19. Juni 2009 (Comedy Central) |
Staffel 13 | 14 | 11. März bis 18. November 2009 | 9. Februar bis 11. Mai 2010 (Comedy Central) |
Staffel 14 | 14 | 17. März bis 17. November 2010 | 17. Dezember 2010 bis 4. März 2011 (Comedy Central) |
Staffel 15 | 14 | 27. April bis 16. November 2011 | 11. Dezember 2011 bis 11. März 2012 (Comedy Central) |
Staffel 16 | 14 | 14. März 2012 bis 7. November 2012 | 4. November 2012 bis 23. Juni 2013 (Comedy Central) |
Staffel 17 | 10 | 25. September 2013 bis 11. Dezember 2013 | 23. März 2014 bis 11. Mai 2014 (Comedy Central) |
Staffel 18 | 10 | 24. September 2014 bis 10. Dezember 2014 | 12. April 2015 bis 14. Juni 2015 (Comedy Central) |
Staffel 19 | 10 | 17. September 2015 bis 9. Dezember 2015 | 14. Februar bis 10. April 2016 (Comedy Central) |
Staffel 20 | 10 | 14. September 2016 bis 7. Dezember 2016 | 12. März bis 14. Mai 2017 (Comedy Central) [10] |
In Deutschland wurde die erste Staffel vom 5. September bis zum 28. November 1999 sonntags um 23:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Die zweite (7. Oktober 2000 bis 24. Februar 2001), dritte (3. November 2001 bis 9. März 2002), vierte (31. August bis 21. Dezember 2002), fünfte (27. September bis 27. Dezember 2003), sechste (11. September 2004 bis 8. Januar 2005) und siebte Staffel (10. September 2005 bis 7. Januar 2006) wurde dann samstags gegen 0:00 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Die Ausstrahlung der achten Staffel folgte am 8. Januar bis 6. Februar 2007 montags, dienstags, mittwochs und donnerstags um 22:00 Uhr auf MTV.
Ab der achten Folge der 16. Staffel begann Comedy Central Deutschland im Oktober 2012 damit, die Folgen kurz nach der US-Ausstrahlung in der englischen Originalfassung und mit deutschen Untertiteln zu zeigen.[11] Die Episoden von Staffel 19 wurden jeweils einen Tag nach der US-Premiere in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Comedy Central Deutschland um 22:00 Uhr gezeigt.
Das Titellied wird im US-amerikanischen Original von der Band Primus gesungen.
Die deutsche Version lautet:
„Ich schau mal hier nach South Park, Mann, dort ist es echt heiß.
(Stan & Kyle) Nette Leute überall und nur strahlende Gesichter.
Ich geh mal nach South Park, da vergess’ ich jeden Scheiß.
(Cartman) Jederzeit bei Tag und Nacht ist dort echt der Park am krachen!
Überall im South Park ist was los, wie jeder weiß.
(Kenny) Mrph mhm mrm mhp mrph mmph mrph-prh mrph mmh mrmm mrh mpr mph mprh mph!
Komm schnell mal her nach South Park, denn da ist dein Freundeskreis!“
Die Originalversion lautet:
“I’m going down to South Park, gonna have myself a time.
(Stan & Kyle) Friendly faces everywhere, humble folks without temptation.
Going down to South Park, gonna leave my woes behind.
(Cartman) Ample parking day or night, people spouting, “Howdy neighbor!”
Headin’ on up to South Park, gonna see if I can’t unwind.
(Kenny) Mrph mhm mrm mhp mrph mmph mrph-prh mrph mmh mrmm mrh mpr mph mprh mph!
So, come on down to South Park and meet some friends of mine.”
In den Folgen der 6. Staffel, in denen Kenny nicht erscheint, wurden seine unverständlichen Textteile durch „Timmy Timmy Timmy Timmy Timmy Timmy livin’ a lie Timmy“ ersetzt („livin’ a lie“ steht für „living a lie“, neben seinem Namen und einigen wenigen, episodenabhängigen Worten das Einzige, was Timmy sagen kann). In den ersten Versionen des Vorspanns wurde der erste Satz mit „Ich schau mal in den South Park…“ übersetzt.
In den USA sind die ersten fünfzehn Staffeln auf DVD erschienen, die zwölfte bis fünfzehnte Staffel wurden zusätzlich auf BD veröffentlicht. Die DVDs sind auf Englisch und besitzen Regionalcode 1 und die Fernsehnorm NTSC. Seit März 2008 werden darüber hinaus die meisten Folgen der Serie auch kostenfrei als Online-Stream auf der offiziellen Website bereitgestellt.
Auf Deutsch erschienen folgende DVDs mit Regionalcode 2 und einer Konversion nach PAL:
Name | Veröffentlichung | Laufzeit | Bildformat | Audio | FSK |
---|---|---|---|---|---|
Southpark – Der Film | 28. Juli 2000 | ca. 78 Min | 4:3 / 16:9 Full Frame | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Fantasieland | 4. Juni 2009 | ca. 68 Min | 16:9 Full Frame | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Name | Veröffentlichung | Episoden | Laufzeit | Bildformat | Audio | FSK |
---|---|---|---|---|---|---|
Die komplette 1. Staffel | 8. November 2007 | 13 Folgen | ca. 302 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 2. Staffel | 8. November 2007 | 18 Folgen | ca. 410 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 3. Staffel | 6. März 2008 | 17 Folgen | ca. 377 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 4. Staffel | 5. Juni 2008 | 17 Folgen | ca. 380 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 5. Staffel | 8. November 2007 | 14 Folgen | ca. 297 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 6. Staffel | 6. März 2008 | 17 Folgen | ca. 377 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 7. Staffel | 5. Juni 2008 | 15 Folgen | ca. 329 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 8. Staffel | 6. November 2008 | 14 Folgen | ca. 301 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 9. Staffel | 15. Januar 2009 | 14 Folgen | ca. 301 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch, Spanisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 10. Staffel | 9. April 2009 | 14 Folgen | ca. 311 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 11. Staffel | 9. Juli 2009 | 14 Folgen | ca. 311 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 12. Staffel | 15. Oktober 2009 | 14 Folgen | ca. 311 Min | 4:3 Full Frame | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 13. Staffel | 7. Oktober 2010 | 14 Folgen | ca. 312 Min | 16:9 | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 14. Staffel | 8. September 2011 | 12 Folgen | ca. 267 Min | 16:9 | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 15. Staffel | 9. August 2012 | 14 Folgen | ca. 301 Min | 16:9 | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 16. Staffel | 5. September 2013 | 14 Folgen | ca. 301 Min | 16:9 | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 17. Staffel | 23. September 2014 | 10 Folgen | ca. 214 Min | 16:9 | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 18. Staffel | 5. November 2015 | 10 Folgen | ca. 214 Min | 16:9 | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Die komplette 19. Staffel | 24. November 2016 | 10 Folgen | ca. 214 Min | 16:9 | Deutsch, Englisch | Ab 16 Jahren |
Diese DVDs enthalten alle Folgen der jeweiligen Staffel (ausgenommen Staffel 14; siehe Beschreibung, Humor und Kontroversen). Es sind bisher alle 18 Staffeln komplett als Staffel-Box von Paramount Pictures erschienen, die 19. Staffel soll am 24. November 2016 erscheinen. Neben diesen Veröffentlichungen existiert auch noch eine ältere DVD-Veröffentlichung von Warner Vision International, die als Volume 1–11 (erste bis dritte Staffel) jeweils vier bis fünf Folgen pro DVD enthält.
Name | Veröffentlichungsjahr | Plattform | Entwickler | Publisher | Genre | USK |
---|---|---|---|---|---|---|
South Park | 1998/1999 | PlayStation, Nintendo 64, Windows | Iguana Entertainment | Acclaim Entertainment | Ego-Shooter | Ab 12 Jahren |
South Park: Chef’s Luv Shack | 1999 | PlayStation, Nintendo 64, Windows, Dreamcast | Acclaim Entertainment | Acclaim Entertainment | Partyspiel | Ab 0 Jahren |
South Park Rally | 1999/2000 | PlayStation, Nintendo 64, Windows, Dreamcast | Tantalus Interactive | Acclaim Entertainment | Rennspiel | Ab 0 Jahren |
South Park Let’s Go Tower Defense Play! | 2009 | Xbox 360 | Double Six | Microsoft Studios | Tower Defense | Ab 16 Jahren |
South Park: Tenorman’s Revenge | 2012 | Xbox 360 | Other Ocean Interactive | Microsoft Studios | Jump ’n’ Run | Ab 16 Jahren |
South Park: Der Stab der Wahrheit | 2014 | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | Obsidian Entertainment | Ubisoft | Rollenspiel | Ab 16 und 18 Jahren |
South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe | 2017 | Windows, PlayStation 4, Xbox One | Ubisoft San Francisco | Ubisoft | Rollenspiel |
Im Jahre 1999 kam die Verfilmung von South Park auf Deutsch mit dem Titel South Park: Der Film – größer, länger, ungeschnitten (auf Englisch: South Park: Bigger, Longer & Uncut) in die Kinos. Sie erhielt überwiegend positive Kritiken, unter anderem auf Grund vieler prominenter Synchronsprecher. Im Jahr 2000 wurde der Film für den Oscar in der Kategorie Bester Song nominiert für Blame Canada. Außerdem bekam er im Jahr 2002 einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Flüche in einem Animationsfilm (399 Flüche, inklusive 146 mal das Wort „fuck“, 79 mal „shit“ und 59 mal „bitch“, 128 beleidigende Gesten und 221 Gewalthandlungen).
Im Dezember 2013 wurde im Ballhof des Jungen Schauspiels Hannover das Stück Süd Park des Regisseurs Malte C. Lachmann uraufgeführt.[12] Es erhielt überwiegend positive Kritiken,[13] unter anderem auf Grund der Anpassung an die aktuelle deutsche Euphemismus-Debatte. Das Stück bezieht sich auf die Folge „Bitte ein N“ (Staffel 11, Episode 1) und verbindet diese mit deutschen Themen wie dem Tod des homosexuellen Schauspielers Dirk Bach oder dem medial debattierten Genderprogramm der Piratenpartei.[14]
Am 15. Juli 2009 startete das deutschsprachige Internetportal southpark.de. Genau wie im englischen Pendant können fast alle Folgen kostenlos und – abgesehen vom Intro – in voller Länge angesehen werden.[15] Zudem wurden im Frühjahr 2014 Apps für iOS und Android veröffentlicht, die im Wesentlichen den Inhalt der Website abbilden. Nicht verfügbar sind die Folgen „Die Liga der Super Besten Freunde“, „200“ und „201“ sowie „Cartoon Krieg“ und „Cartoon Krieg 2“; (siehe auch den Abschnitt Beschreibung, Humor und Kontroversen) – alle fünf nicht verfügbaren Folgen enthalten satirische Bezüge zum Islam.
| |||||||||
Videospiele |
South Park (1998/1999) • South Park: Chef’s Luv Shack (1999) • South Park Rally (1999/2000) • South Park Let’s Go Tower Defense Play! (2009) • South Park: Tenorman’s Revenge • South Park: Der Stab der Wahrheit (2014) • South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (2017) |
Ein Heim für Tiertunten (1997) | ABF’s – Allerbeste Freunde (2005) | Make Love, Not Warcraft (2007) | Fantasieland (2008) | Margaritaville (2009) | Eine hohle Bar (2013) |
This article uses material from the Wikipedia article "South Park", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic