powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Messuhr (19407 views - Maschinenbau)

Eine Messuhr ist ein mechanisches Messgerät zum Messen von Längen oder Längendifferenzen. Sie wird zum Beispiel für Vergleichs-, Ebenheits-, Lage- oder Rundlaufmessungen eingesetzt. Messuhren existieren seit Ende des 19. Jahrhunderts und werden heute entweder mit einer analogen oder mit einer digitalen Anzeige hergestellt. Funktion und Aufbau von Messuhren werden durch die DIN-Verordnung 878 normiert.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Messuhr

Messuhr

Messuhr

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (Paul Hildebrandt AG).

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.

Eine Messuhr ist ein mechanisches Messgerät zum Messen von Längen oder Längendifferenzen. Sie wird zum Beispiel für Vergleichs-, Ebenheits-, Lage- oder Rundlaufmessungen eingesetzt. Messuhren existieren seit Ende des 19. Jahrhunderts[1] und werden heute entweder mit einer analogen oder mit einer digitalen Anzeige hergestellt. Funktion und Aufbau von Messuhren werden durch die DIN-Verordnung 878 normiert.[2]

Aufbau und Funktion

Messprinzip einer Messuhr

Bei Messuhren mit Rundskala und analoger Anzeige wird die Längsbewegung des Messtasters mittels Zahnstange und Zahnrad auf den Zeiger übertragen. Dadurch kann sich der Zeiger der Messuhr mehrmals im Kreis drehen. Die Anzahl der Umdrehungen wird mit einem weiteren Zeiger angezeigt, ähnlich dem Stundenzeiger einer Uhr, der die Anzahl der Umdrehungen des Minutenzeigers anzeigt.

Die Zahnstangenübersetzung hat den Vorteil, dass die Messuhr einen relativ großen Messbereich hat. Sie hat jedoch auch Nachteile: Wenn das zu ermittelnde Maß am Messobjekt den Wegbereich der Zahnstange beträchtlich überschreitet, kommt es bei starrer Arretierung der Messuhr zu Getriebeschäden oder Beschädigungen der Zahnstange. Somit kann ein wiederholtes Überschreiten des Messweges der Zahnstange zu Ungenauigkeiten führen. Möglich ist auch ein sogenannter „Schleppzeiger“, der sich in einem extrem verzögerten Zeigerrücklauf äußert. Das bedeutet, dass keine Messungen mehr durchgeführt werden können, die auf Wertdifferenzen zurückgreifen, also Rundlauf- und Ebenheitsmessungen.

Weiterhin zeichnet sich eine Messuhr dadurch aus, dass sie sowohl im Druck- als auch im Zugbetrieb eingesetzt werden kann und die Rückführung der Messstange über eine Feder erfolgt. Somit ist die anliegende Messkraft nahezu konstant.

Messuhren erreichen üblicherweise eine Genauigkeit von ca. 1/100 mm (10 µm) bei einem typischen Messbereich von 5 bis 60 mm. Seltener sind Messuhren mit einer Genauigkeit von 1/1000 mm (1 µm).

Ein ähnliches Messgerät ist der Feinzeiger, welcher aber anders aufgebaut ist und einen geringeren Messbereich hat.

Messuhren haben, wie auch Messschrauben und Messtaster, gehärtete Flächen oder Kugeln, mit denen sie den zu messenden Gegenstand berühren. Einige Messuhren verfügen zusätzlich über einen Stoßschutz, der die Messmechanik vor Beschädigung durch Erschütterungen schützt.[3] Bügel-Messuhren erlauben die einfache Messung der Dicke von flächigen Gegenständen. Dazu werden die beiden Messflächen auseinandergezogen und der zu vermessende Gegenstand dazwischen gehalten. Nach dem Loslassen liegen beide Flächen wieder auf dem Gegenstand auf und der Zeiger zeigt die Dicke des Materials an.

Einstell-Messgerät

Eine spezielle Art der Messuhr ist das in der Holzverarbeitung eingesetzte Einstell-Messgerät. Der Tastbolzen befindet sich bei ihm mittig zwischen zwei bogenförmig verbundenen Aufstands- und Anlagefüßen. Wird das Gerät auf einem Maschinentisch über ein Werkzeug gestellt, beispielsweise einen Fräser in einer Tischfräse oder ein Sägeblatt in einer Kreissäge, kann der Schneidenüberstand und damit die Fräs- oder Schnitttiefe gemessen und eingestellt werden. Durch die flache Form des Gehäuses ist es genauso möglich, das Gerät liegend zu verwenden, um den Werkzeugüberstand an Anschlägen zu ermitteln.[4]

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Messuhr", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Maschinenbau

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD