powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Schalstein (Bau) (6395 views - Architecure & BIM & MEP)

Im Bauwesen bezeichnet man als Schalstein oder Schalungsstein einen künstlichen Stein, der im Inneren eine oder mehrere waagerechte Öffnungen für Baustahl und senkrechte Luftkammern enthält. Die aus solchen Steinen aufgesetzte Wand wird nachträglich mit Beton verfüllt. Schalsteine werden meist aus Normalbeton oder Leichtbeton hergestellt. Es gibt aber auch Schalsteine, die aus Dämmstoffen wie Polystyrol hergestellt werden. Dies sind also nur der Form, nicht der Substanz nach „Steine“. Solche Isolierschalsteine werden zum Beispiel dazu benutzt, um Schwimmbecken zu bauen. Mit den leichten Schalungssteinen aus Polystyrol-Hartschaum lassen sich aber auch sehr gute Dämmwerte erzielen, womit Gebäude sogar Passivhausniveau erreichen können. Übliche Höhen sind 17,5 cm, 20 cm bis 25 cm, übliche Breiten 10 cm, 15 cm, 20 cm, 24 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, in Deutschland 17,5 cm 20 cm, 24 cm, 30 cm, 36,5 cm, 42,5 cm, 49 cm. Je Quadratmeter Mauerfläche werden je nach Breite ca. 67 bis 278 Liter Beton benötigt.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Schalstein (Bau)

Schalstein (Bau)

Im Bauwesen bezeichnet man als Schalstein oder Schalungsstein einen künstlichen Stein, der im Inneren eine oder mehrere waagerechte Öffnungen für Baustahl und senkrechte Luftkammern enthält. Die aus solchen Steinen aufgesetzte Wand wird nachträglich mit Beton verfüllt.

Schalsteine werden meist aus Normalbeton oder Leichtbeton hergestellt. Es gibt aber auch Schalsteine, die aus Dämmstoffen wie Polystyrol hergestellt werden. Dies sind also nur der Form, nicht der Substanz nach „Steine“. Solche Isolierschalsteine werden zum Beispiel dazu benutzt, um Schwimmbecken zu bauen. Mit den leichten Schalungssteinen aus Polystyrol-Hartschaum lassen sich aber auch sehr gute Dämmwerte erzielen, womit Gebäude sogar Passivhausniveau erreichen können.

Übliche Höhen sind 17,5 cm, 20 cm bis 25 cm, übliche Breiten 10 cm, 15 cm, 20 cm, 24 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, in Deutschland 17,5 cm 20 cm, 24 cm, 30 cm, 36,5 cm, 42,5 cm, 49 cm. Je Quadratmeter Mauerfläche werden je nach Breite ca. 67 bis 278 Liter Beton benötigt.

Einsatz

Schalsteine als System der verlorenen Schalung werden trocken verlegt (nicht vermörtelt) oft für die Ausführung von stabilen Kellermauern eingesetzt. Damit vermeidet man die aufwendige Ausführung einer Schalung, die zum Betonieren normalerweise benötigt wird, ebenso wie das Verbauen der sehr schweren Fundamentsteine.

Ein weiteres Einsatzgebiet sind erdbebengefährdete Gebiete, in denen der durch Mörtel zwischen normalen Steinen erreichte Verbund nicht ausreichend erscheint. Gerne werden damit auch Terrassen und Böschungen gesichert.

Auf den Philippinen sind Schalsteine die übliche Bauweise.

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Schalstein (Bau)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM Bibliothek, BIM Familie, BIM Katalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM Familien Erzeugung, 3D, Download, MEP BIM Produkt e Bibliothek