powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Brechstange (22629 views - Tooling)

Die Brechstange oder das Brecheisen ist ein einfaches Werkzeug zum Aufbrechen, Heben und Bewegen. Ihre Wirkung beruht auf dem Hebelgesetz. Sie besteht aus einer festen, genügend großen Stange aus Metall, meist aus Stahl. Ein Ende dient zum Anfassen, das andere Ende ist flach, um damit in enge Spalten zu dringen, und abgewinkelt, damit man hebeln kann. Ursprünglich diente die Brechstange in Steinbrüchen zum Brechen von Bruchstein. Die Brechstangen, die von der Feuerwehr oder vom Technischen Hilfswerk (dort wird dieser Typ als Kistenbeitel bezeichnet) eingesetzt werden, sind runde, etwa 30 Millimeter starke Stahlstangen und haben eine Länge von 700, 1200 oder 1800 Millimetern.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Brechstange

Brechstange

Die Brechstange oder das Brecheisen ist ein einfaches Werkzeug zum Aufbrechen, Heben und Bewegen. Ihre Wirkung beruht auf dem Hebelgesetz. Sie besteht aus einer festen, genügend großen Stange aus Metall, meist aus Stahl. Ein Ende dient zum Anfassen, das andere Ende ist flach, um damit in enge Spalten zu dringen, und abgewinkelt, damit man hebeln kann. Ursprünglich diente die Brechstange in Steinbrüchen zum Brechen von Bruchstein.

Die Brechstangen, die von der Feuerwehr oder vom Technischen Hilfswerk (dort wird dieser Typ als Kistenbeitel bezeichnet) eingesetzt werden, sind runde, etwa 30 Millimeter starke Stahlstangen und haben eine Länge von 700, 1200 oder 1800 Millimetern.

Varianten

Eine besondere Art von Brechstange ist der Wuchtbaum.

Eine weitere Sonderform der Brechstange, die in den letzten Jahren von den USA-Feuerwehren übernommen wurde, ist das nach dem Erfinder Hugh Halligan benannte Halligan-Tool. Drei verschiedene Klingen (Kuhfußklaue im Winkel von 30° zum Stiel, Keil und Dorn im Winkel von 90° zum Stiel) ermöglichen das Türöffnen und andere technische Hilfeleistungen.

Der aus dem Zimmermanns- und Bauhandwerk bekannte Kuhfuß, auch Nageleisen, hat mittig einen keilförmigen Spalt, durch den man weiter und beidseitig unter die Köpfe von Nägeln und Schrauben dringt. Oft findet man auch kombinierte Werkzeuge, die einerseits einen Kuhfuß tragen und andererseits einer Brechstange gleichen.

Umgangssprache

Metaphorisch wird von einem Vorgehen „mit der Brechstange“ gesprochen, wenn ein Ziel mit primitiven, drastischen Mitteln ohne Rücksicht auf Nebenwirkungen zu erreichen versucht wird.

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Brechstange", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing