Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Learjet 25 | ||
---|---|---|
Learjet 25 der NASA | ||
Typ: | Geschäftsreiseflugzeug | |
Entwurfsland: | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Hersteller: | ||
Erstflug: | 12. August 1966 | |
Produktionszeit: |
1966 bis 1982 | |
Stückzahl: | 373 |
Beim Learjet 25 handelt es sich um ein 2-strahliges Geschäftsreiseflugzeug in Tiefdeckerauslegung. Das Flugzeug verfügt über ein 2-Mann Cockpit und über eine Kabine für bis zu 10 Passagiere, die in der Sitzanordnung 1+1 untergebracht sind. Typischerweise werden jedoch nur 7 Sitze eingebaut.
Von der Learjet 25 wurden seit dem Jahr 1966 373 Serienmaschinen gebaut. Im Jahre 1998 waren davon noch 309 Maschinen im Einsatz. Insgesamt gingen 48 Maschinen durch Unfälle verloren. Die Produktion wurde 1982 eingestellt.
Kenngröße | Daten des Learjet 25D |
---|---|
Besatzung | 2 |
Passagiere | 8 |
Länge | 14,50 m |
Spannweite | 10,84 m |
Höhe | 3,73 m |
max. Startmasse | 6.805 kg |
Reisegeschwindigkeit | 860 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 13.750 m |
Reichweite | 2.663 km |
Triebwerke | zwei General Electric CJ610-8A zu je 13,1 kN |
This article uses material from the Wikipedia article "Learjet 25", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht