powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Herz (Symbol) (7028 views - Interior Design)

Das Herz, die Herzform ist hauptsächlich als Symbol für die Liebe bekannt. Es dient sowohl als Symbol direkt, als auch über den Umweg der Metapher des menschlichen Herzens, das im Zusammenhang europäischer Ideale für Güte und Liebe steht. Sie ist eng mit der Farbe Rot assoziiert.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Herz (Symbol)

Herz (Symbol)

Herz (Symbol)

Licensed under Creative Commons Zero, Public Domain Dedication (Nicu Buculei, edited by User:DieBuche).

Das Herz, die Herzform ist hauptsächlich als Symbol für die Liebe bekannt.

Es dient sowohl als Symbol direkt, als auch über den Umweg der Metapher des menschlichen Herzens, das im Zusammenhang europäischer Ideale für Güte und Liebe steht. Sie ist eng mit der Farbe Rot assoziiert.

Geschichte

Das Herzsymbol entspringt den stilisierten Darstellungen von Feigenblättern, wie sie bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. zu finden sind. Als Dekor finden sich Feigen- und später auch Efeublätter häufig auf Vasen und besonders in minoischen Fresken. Im 8. Jahrhundert dekorierten korinthische Vasenmaler ihre figürlichen Abbildungen mit Efeublättern und herzförmigen Weintrauben. Das Efeublatt symbolisierte in griechischen, römischen und frühchristlichen Kulturen die ewige Liebe (Efeu ist eine sehr langlebige Pflanze).

In der Minneliteratur des 12. und 13. Jahrhunderts tauchen schließlich Efeublätter in Liebesszenen auf, bald in roter Farbe gemalt, die selbst als Symbolfarbe für die Liebe steht. Das heute so bekannte Symbol eines roten Efeublattes, mit dem Bild des liebenden Herzens verbunden, verbreitete sich über Europa. Der einzigartige Erfolg der Herzform kann vermutlich auf die Wirkung als Symbol für das weibliche Gesäß (Rundungen) und die Vulva der Frau (spitz auslaufendes, unteres Ende) zurückgeführt werden. Der Psychologieprofessor Galdino Pranzarone sieht in diesem Effekt insgesamt den Hintergrund des Herzsymbols.[1]

Auch die Verwendung des Symbols durch die Herz-Jesu-Verehrung in der katholischen Kirche trug sehr zu dessen Verbreitung bei. Das Symbol wurde in die Heraldik eingeführt, und Ende des 15. Jahrhunderts ersetzte das Symbol auf französischen Spielkarten den auf italienischen Tarock-Karten gebräuchlichen Kelch (siehe auch Gral).

Als Darstellung für das menschliche Herz wird das Herzsymbol seit dem 13. Jahrhundert verwendet. Frühere Abbildungen benutzten eine Pinienzapfen- oder Pyramidenform, die auf der anatomisch gewonnenen Beschreibung der hippokratischen Schule beruhte. Nachdem diese Erkenntnisse im frühen Mittelalter in Vergessenheit gerieten, übernahmen die Mediziner das blattförmige Symbol in ihre Darstellungen.

Geometrische Konstruktionen

In der Datenverarbeitung

Das Herz-Symbol existiert als Sonderzeichen seit den Anfängen des Personal Computers und war schon Bestandteil der Codepage 437, dem Zeichensatz des ersten IBM-PCs. Es ist daher unter Microsoft Windows bis heute mit der Tastenkombination Alt+3 auf dem Ziffernblock einzugeben.

Unicode enthält verschiedene Formen des Herz-Symbols und auch einige das Herz-Symbol enthaltende komplexe Symbole:[2]

Glyphe Unicode-Zeichen Unicode-Name, Anmerkungen HTML-Code Alt-Code
U+2619 REVERSED ROTATED FLORAL HEART BULLET ☙
U+2661 WHITE HEART SUIT ♡ oder ♡ Alt + 9825
U+2665 BLACK HEART SUIT (Spielkartensymbol) ♥ oder ♥ oder ♥ Alt + 3
U+2764 HEAVY BLACK HEART ❤
U+2765 ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET ❥
U+2763 HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT ❣
U+2766 FLORAL HEART (Aldusblatt) ❦ Alt + 010086
U+2767 ROTATED FLORAL HEART BULLET ❧ Alt + 010087
🎔 U+1F394 HEART WITH TIP ON THE LEFT 🎔
💑 U+1F491 COUPLE WITH HEART 💑
💓 U+1F493 BEATING HEART 💓
💔 U+1F494 BROKEN HEART 💔
💕 U+1F495 TWO HEARTS 💕
💖 U+1F496 SPARKLING HEART 💖
💗 U+1F497 GROWING HEART 💗
💘 U+1F498 HEART WITH ARROW 💘
💙 U+1F499 BLUE HEART 💙
💚 U+1F49A GREEN HEART 💚
💛 U+1F49B YELLOW HEART 💛
💜 U+1F49C PURPLE HEART 💜
💝 U+1F49D HEART WITH RIBBON 💝
💞 U+1F49E REVOLVING HEARTS 💞
💟 U+1F49F HEART DECORATION 💟
😍 U+1F60D SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES 😍
😻 U+1F63B SMILING CAT FACE WITH HEART-SHAPED EYES 😻

Ein Emoticon „<3“ (liegendes Herz) wird in Chat-Räumen, Zeitungsinseraten oder SMS verwendet.

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Herz (Symbol)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art