Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
Das Pentakisdodekaeder ist ein konvexes Polyeder, das sich aus 60 gleichschenkligen Dreiecken zusammensetzt und zu den Catalanischen Körpern zählt. Es ist dual zum Ikosaederstumpf und hat 32 Ecken sowie 90 Kanten. Der Name setzt sich aus den griechischen Wörtern πεντάκις (pentakis, fünffach) und δωδεκάεδρον (dodekaedron, Zwölfflächner) zusammen.
Als Grundkörper dient quasi das Dodekaeder mit Seitenlänge , auf dessen 12 Begrenzungsflächen je eine Pyramide mit fünfeckiger Grundfläche und der Flankenlänge
aufgesetzt wird. Ein Pentakisdodekaeder entsteht genau dann aus dieser Konstruktion, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:
Größen eines Pentakisdodekaeders mit Kantenlängen a, b | |
---|---|
Volumen | |
Oberflächeninhalt | |
Pyramidenhöhe | |
Inkugelradius | |
Flächenwinkel (über Kante a) |
|
Flächenwinkel (über Kante b) |
Größen eines Pentakisdodekaeders mit Kantenlänge a | ||
---|---|---|
Volumen | ||
Oberflächeninhalt | ||
Pyramidenhöhe | ||
Inkugelradius | ||
Kantenkugelradius | ||
Flächenwinkel ≈ 156° 43′ 7″ |
This article uses material from the Wikipedia article "Pentakisdodekaeder", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted