powered by CADENAS

Social Share

Control Panel (11028 views - Maschinenbau)

Ein Control Panel ist ein Visualisierungsgerät. Es kann nur aus einem Display bestehen oder mit Funktionstasten, numerischer oder alphanumerischer Tastatur ausgestattet sein. Ein Control Panel wird zur Bedienung einer Maschine oder bei der Automatisierung eines Gebäudes eingesetzt. Dabei kann es von der eigentlichen Steuerung, einem Industrie-PC oder Embedded-PC, räumlich getrennt sein. Je nach Technologie (CP-Link, DVI/USB, Ethernet) kann der Abstand zwischen Rechner und Panel zwischen 5 m und 100 m betragen. Man unterscheidet freistehende Control Panel und Einbau-Control Panel. Bei der freistehenden Variante erfolgt die Montage an einem Tragarm. Hier ist besonderes Augenmerk auf die Schutzart des Control Panel zu legen. Einbau-Panel werden entweder in die Front eines Schaltschrankes, einer Maschine oder in eine Wand eingebaut. Control Panel mit eigener CPU werden als Panel PC oder Power Panel bezeichnet. Sie verfügen auf der Rückseite über einen Industrie-PC und benötigen somit keine übergeordnete Steuerung.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Control Panel

Control Panel

Ein Control Panel ist ein Visualisierungsgerät. Es kann nur aus einem Display bestehen oder mit Funktionstasten, numerischer oder alphanumerischer Tastatur ausgestattet sein. Ein Control Panel wird zur Bedienung einer Maschine oder bei der Automatisierung eines Gebäudes eingesetzt. Dabei kann es von der eigentlichen Steuerung, einem Industrie-PC oder Embedded-PC, räumlich getrennt sein. Je nach Technologie (CP-Link, DVI/USB, Ethernet) kann der Abstand zwischen Rechner und Panel zwischen 5 m und 100 m betragen.

Man unterscheidet freistehende Control Panel und Einbau-Control Panel. Bei der freistehenden Variante erfolgt die Montage an einem Tragarm. Hier ist besonderes Augenmerk auf die Schutzart des Control Panel zu legen. Einbau-Panel werden entweder in die Front eines Schaltschrankes, einer Maschine oder in eine Wand eingebaut.

Control Panel mit eigener CPU werden als Panel PC oder Power Panel bezeichnet. Sie verfügen auf der Rückseite über einen Industrie-PC und benötigen somit keine übergeordnete Steuerung.

 Commons: Control panels (engineering) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


This article uses material from the Wikipedia article "Control Panel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Maschinenbau

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD