powered by CADENAS

Social Share

Yamaha CS-80 (3686 views - Music)

Der Yamaha CS-80 ist ein Synthesizer der Firma Yamaha. Als er 1976 auf den Markt kam, war er eines der ersten kommerziell vertriebenen Geräte, die polyphones Spielen erlaubten. Der CS-80 ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Synthesizer; frühere polyphone Synthesizer, wie etwa der Polymoog, benutzen Orgel-Technologie und sind nicht sehr flexibel, oder, wie etwa der Yamaha GX-1, sehr experimentell.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Yamaha CS-80

Yamaha CS-80

Yamaha CS-80

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Attribution details).

Synthesizer
Allgemeines
Name CS-80
Hersteller Yamaha
Klangsynthese analog, Subtraktive Synthese
Zeitraum 19771980
Preis (Erscheinungsjahr) 6900 US$
Eigenschaften
Polyphon ja, 2 × 8
Multitimbral nein
Filter Tiefpass und Hochpass, je mit Resonanz (analog)
LFO ja, Modulation von VCO, VCF und VCA
Tasten 61, anschlagsdynamisch mit Aftertouch (polyphon)
Int. Spielhilfen Ribbon-Controller
Ext. Controller Fußschalter, -schweller
Effekte Tremolo, Chorus
Schnittstelle(n)
Sequenzer
Programmspeicher 4
Ext. Speicher

Der Yamaha CS-80 ist ein Synthesizer der Firma Yamaha. Als er 1976 auf den Markt kam, war er eines der ersten kommerziell vertriebenen Geräte, die polyphones Spielen erlaubten.

Der CS-80 ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Synthesizer; frühere polyphone Synthesizer, wie etwa der Polymoog, benutzen Orgel-Technologie und sind nicht sehr flexibel, oder, wie etwa der Yamaha GX-1, sehr experimentell.

Aufbau und Technik

Der CS-80 ist das Topmodell der CS-Serie, zu der noch der vierstimmige CS-50 und der achtstimmige CS-60 gehörten. Die im GX-1 diskret aufgebauten Schaltungen wurden zunächst in IC-Form im CS-50 erprobt und später im CS-80 perfektioniert. Seine Klangerzeugung basierte auf der damals üblichen analogen subtraktiven Synthese, wobei über die 16 Oszillatoren (Sägezahn, Rechteck und Sinuswelle) zwei Klänge unabhängig voneinander achtstimmig erzeugt und zusammengemischt werden konnten. Die weitere Klangbearbeitung erfolgte über ein resonanzfähiges Hüllkurven-gesteuertes Hoch- und Tiefpassfilter (12 dB/Oktave), sowie LFO (Sinus-, Sägezahnwelle) und Ringmodulator. Am Ende standen noch ein Tremolo und Chorus zur Abrundung des Klangs zu Verfügung.

Alle Regler zur Klangerzeugung waren unter einer Abdeckung noch einmal vierfach als Miniaturen ausgeführt, mit denen man vier Klänge programmieren und wieder abrufen konnte. Ein richtiges digitales Speichern der Programme, wie es später der Prophet 5 bot, war nicht möglich. Zusammen mit den Hauptreglern machte das sechs freiprogrammierbare zu denen noch 22 festprogrammierte Klänge (Presets) kamen.

Der CS-80 besaß eine gewichtete anschlagsdynamische Klaviatur mit polyphonem Aftertouch, über die man sehr vielfältig den Klang und dessen Verlauf beeinflussen konnte. Ferner gab es einen so genannten Ribbon-Controller, über die man die Tonhöhe beeinflussen konnte. Das neue dabei war, dass der Nullpunkt immer dort war, wo man seinen Finger zuerst auflegte.

Nachteile des CS-80 waren der hohe Preis, das hohe Gewicht von 100 kg sowie die unangenehme Eigenschaft, sich zu verstimmen, was zusätzlich durch Temperaturprobleme im Gehäuse verstärkt wurde. Der CS-80 war daher ein Studio- und kein Tourgerät. Heute gilt er als eine große Rarität, insbesondere da nur rund 800 Stück gebaut wurden (1001 bis 1791 (letzte bekannte Seriennummer)).

Der Klang des CS-80 zählt heute noch zu den Meilensteinen im Bereich analoger Klangerzeugung. Man kann den CS-80 auf vielen Aufnahmen von Vangelis hören, wie etwa auf dem Soundtrack zu den Filmen Blade Runner oder Die Stunde des Siegers. Auch auf verschiedenen Pop-Musik Aufnahmen, wie etwa auf dem Album SO von Peter Gabriel oder dem Song Billie Jean von Michael Jackson. Die französische Firma Arturia hat seit 2003 mit dem CS-80V eine emulierte Software-Version des CS-80 im Programm, die auf Windows- oder Mac-PCs eingesetzt werden kann.



This article uses material from the Wikipedia article "Yamaha CS-80", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit