Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Dieser Artikel ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. |
Jason Voorhees ist ein fiktiver Serienmörder und die Hauptfigur der Filmreihe Freitag der 13. Er ist in allen zwölf Filmen vertreten, jedoch in den Teilen 1 und 5 nur als Cameo. Dargestellt wurde die Figur von Ari Lehman, Warrington Gillette, Steve Dash, Richard Brooker, Ted White, Tom Morga, C. J. Graham, Ken Kirzinger und Derek Mears. Am bekanntesten ist jedoch die Darstellung von Kane Hodder, der Voorhees in 4 Filmen darstellt. Seit seinem ersten großen Auftritt im Jahr 1981 in Freitag der 13. – Jason kehrt zurück zählt er zu den bekanntesten Figuren des Horror-Genres.
Jason Voorhees tritt im ersten Teil der Reihe als entstelltes Kind auf. Im zweiten Teil, sowie zu Beginn des Remakes trägt er einen Kartoffelsack (mit Guckloch) über dem Kopf. Da zum Filmstart des zweiten Teils der Film Der Elefantenmensch lief, in dem ebenfalls ein Kartoffelsack benutzt wird, und Jason keine Ähnlichkeit mit einer wahren Begebenheit haben sollte, erhält er im dritten Teil (Und wieder ist Freitag der 13.) seine legendäre Hockeymaske, die er seitdem in jedem Film trägt. Neben der Hockeymaske ist die Machete sein Markenzeichen geworden.
Jason ist überdurchschnittlich groß und stark, in den ersten Filmen allerdings noch eher menschlich.
Voorhees wurde als Kind in dem Feriencamp Crystal Lake aufgrund seines entstellten Gesichts geärgert, dabei fiel er in den See und ertrank, weil die Aufseher währenddessen etwas zu tun hatten und nicht auf ihn achteten. Daraufhin übte seine Mutter Pamela Voorhees Selbstjustiz und tötete die Verantwortlichen. 20 Jahre später, am Freitag, den 13. soll das Camp neu eröffnet werden; daraufhin wiederholt die mittlerweile geistesgestörte Pamela Voorhees das Blutbad und wird im Verlauf von einem der Mädchen geköpft.
Jason musste dies vom See aus mit ansehen. Daraufhin erwacht er von den Toten und tötet zuerst das Mädchen, das seine Mutter geköpft hat. Danach tötet er alle Bewohner des Camps. Im vierten Teil wird er erneut getötet, im 6. Teil jedoch versehentlich wieder zum Leben erweckt. Im 9. Teil fährt er in die Hölle. Aus der Hölle holt ihn später jedoch Freddy Krueger im 11. Teil zurück. Im 10. Teil (der chronologisch nach dem 11. Teil angesiedelt ist) wird er eingefroren, kommt versehentlich ins Weltall und tötet Jahrhunderte später die Astronauten eines Raumschiffes.
Nr. | Jahr | Deutscher Titel | Originaltitel | Jason-Darsteller | Regisseur |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1980 | Freitag der 13. | Friday the 13th | Lehman, Ari Ari Lehman | Cunningham, Sean S. Sean S. Cunningham |
02 | 1981 | Freitag der 13. – Jason kehrt zurück | Friday the 13th Part 2 | Gillette, Warrington Warrington Gillette & Dash, Steve Steve Dash | Miner, Steve Steve Miner |
03 | 1982 | Und wieder ist Freitag der 13. | Friday the 13th Part 3: 3D | Brooker, Richard Richard Brooker | Miner, Steve Steve Miner |
04 | 1984 | Freitag der 13. – Das letzte Kapitel | Friday the 13th: The Final Chapter | White, Ted Ted White | Zito, Joseph Joseph Zito |
05 | 1985 | Freitag der 13. – Ein neuer Anfang | Friday the 13th: A New Beginning | Morga, Tom Tom Morga | Steinmann, Danny Danny Steinmann |
06 | 1986 | Freitag der 13. Teil VI – Jason lebt | Friday the 13th Part VI: Jason Lives | Graham, C. J. C. J. Graham | McLoughlin, Tom Tom McLoughlin |
07 | 1988 | Freitag der 13. Teil VII – Jason im Blutrausch | Friday the 13th Part VII: The New Blood | Hodder, Kane Kane Hodder | Buechler, John Carl John Carl Buechler |
08 | 1989 | Freitag der 13. Teil VIII – Todesfalle Manhattan | Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan | Hodder, Kane Kane Hodder | Hedden, Rob Rob Hedden |
09 | 1993 | Jason Goes to Hell – Die Endabrechnung | Jason Goes to Hell: The Final Friday | Hodder, Kane Kane Hodder | Marcus, Adam Adam Marcus |
10 | 2001 | Jason X | Jason X | Hodder, Kane Kane Hodder | Isaac, Jim Jim Isaac |
11 | 2003 | Freddy vs. Jason | Freddy vs. Jason | Kirzinger, Ken Ken Kirzinger | Yu, Ronny Ronny Yu |
12 | 2009 | Freitag der 13. | Friday the 13th | Mears, Derek Derek Mears | Nispel, Marcus Marcus Nispel |
Freitag der 13. (1980) | Freitag der 13. Teil II – Jason kehrt zurück (1981) | Und wieder ist Freitag der 13. (1982) | Freitag der 13. Teil IV – Das letzte Kapitel (1984) | Freitag der 13. Teil V – Ein neuer Anfang (1985) | Freitag der 13. Teil VI – Jason lebt (1986) | Freitag der 13. Teil VII – Jason im Blutrausch (1988) | Freitag der 13. Teil VIII – Todesfalle Manhattan (1989) | Jason Goes to Hell – Die Endabrechnung (1993) | Jason X (2001) | Freddy vs. Jason (2003) | Freitag der 13. (2009)
This article uses material from the Wikipedia article "Jason Voorhees", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon