Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Liste der Schraubenkopfantriebe enthält etwa 125 Schraubenkopfantriebe (auch Schraubenprofile genannt), d. h. die Formen am Schraubenkopf zum Ansatz eines Werkzeugs (Schraubendreher oder Schraubenschlüssel).
Die Liste ist nicht vollständig; sie enthält auch Kombi-Profile. Englische Bezeichnungen sind kursiv gesetzt.
Bei den Schemata sollen Vertiefungen schwarz, Erhebungen weiß und der Hintergrund grau gezeichnet sein.
Eine einfache Schlitzschraube sieht dann so aus: |
|
und eine Inbus-Schraube so: |
Die Liste ist allerdings in diesem Punkt noch nicht einheitlich gestaltet.
Name | Werkzeugform: Bit oder Nuss |
Kurzzeichen | Schema | Schraube | Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|
3-Kant | Bit | TA | |||
3-Kant | Nuss | ||||
3-Kant (Bosch) | Nuss | ||||
4-Kant (Robertson, Scrulox) | Bit | ||||
4-Kant | Nuss | ||||
4-Kant mit Stift | Bit | ||||
4-Notched | Nuss | ||||
5-Kant Penta (Pentagon) | Nuss | ||||
5-Node Security System Zero | Nuss | ||||
5-Rund (5-Lobe, Pentalobe) | Bit | ||||
5-Rund mit Stift (5-Lobe Security, Pentalobe Security) | Bit | ||||
6-Kant (Inbus, Allen) | Bit | SW | |||
6-Kant | Nuss | SW | |||
6-Kant Kugelkopf | Bit | ||||
6-Kant mit Stift | Bit | ||||
6-Lobe (Hexalobe, Torx-ähnlich) | Bit | ||||
6-Lobe (Hexalobe, Torx-ähnlich) | Nuss | ||||
6-Node Security System Zero (Line-Head; Gamebit; z. B. Nintendo) | Nuss | ||||
7-Lobe | Bit | ||||
7-Lobe Security | Bit | ||||
7-Node Security | Nuss | ||||
7-Punkt | Bit | ||||
7-Punkt | Nuss | ||||
7-Spline | Nuss | ||||
8-Punkt (Doppel-4-Kant, 8-Point Scrulox) | Bit | ||||
8-Punkt (Doppel-4-Kant, 8-Point extern) | Nuss | ||||
9-Spline (Turner-Wheels) | Nuss | ||||
10-Punkt (Innen-10-Kant, 10-Point flange internal) | Bit | ||||
10-Punkt (Doppel-5-Kant, 10-Point flange external) | Nuss | ||||
10-Spline | Nuss | ||||
12-Punkt (12-Point internal, double hex) | Bit | ||||
12-Punkt (Doppel-6-Kant, 12-Point flange external, double hex) | Nuss | ||||
12-Spline | |||||
21-Spline | |||||
33-Punkt (33-Point) | |||||
ACR Phillips (ACR Ribbed Phillips Cruciform Drive System, Lasertip) | Bit | ||||
Assy-Würth (SIT-Antrieb) | Bit | AW/SIT | |||
Augenschrauben | |||||
Avsafe | Nuss | ||||
Bristol 4-Spline (bis 0.076 Inch) | |||||
Bristol 6-Spline (ab 0.076 Inch) | |||||
Celok Security Screw (Trilobular) | Bit | ||||
Clutch Typ A | Bit | ||||
Clutch Typ G | Bit | ||||
D Screw | Bit, Nuss | ||||
Doppel-Bart | Bit | ||||
Doppel-D (Double D) | Bit, Nuss | ||||
Einweg-Clutch | Bit | ||||
Flügelschraube (Thumbscrew) | (Nuss) | ||||
Frearson (Type 2 recess, Reed & Prince) | Bit | F | |||
French Recess BNAE | Bit | ||||
Hammerkopf (T-Screw) | Nuss | ||||
HexStix | Bit | ||||
Hi-Torque | Bit | ||||
Holt Head Textran Industries | Bit | ||||
IP4-1 | Bit | ||||
JIS Kreuzschlitz (Japan)[1] | Bit | ||||
Keilzahn | Bit | ||||
Kinmar 2-way | Nuss | ||||
Kombi Außen-6-Kant-Phillips | Bit, Nuss | ||||
Kombi Außen-6-Kant-Phillips-Schlitz | Bit, Nuss | ||||
Kombi Außen-6-Kant-Schlitz | Bit, Nuss | ||||
Kombi Innen-4-Kant-Schlitz (Combo Square-Slot) | Bit | ||||
Kombi Kreuzloch-Schlitz | Bit | ||||
Kombi Phillips-Schlitz | Bit | ||||
Kombi Pozidriv-Schlitz (PlusMinus-Schraube) | Bit | PZ/S | |||
Kombi Torx-Schlitz (Combo Torx-Slot) | Bit | ||||
Kreuz | Nuss | ||||
Kreuzschlitz (Crossed Slot) | Bit | ||||
LocTec | Bit | LT | |||
Lotus Head | Bit | ||||
Lox Recess | Bit | ||||
Micro Stix (Torx 3-Lobe) | Bit | ||||
Mortorq | Bit | MT | |||
Mortorq Super | Bit | MTS | |||
Mortorq extern | Nuss | (Schema fehlt) | |||
Münz-Schlitz (Coin Slot) | Bit | ||||
Off-Set Pin | Bit | ||||
Off-Set Hole | Bit | ||||
Opsit | Bit | ||||
Outlaw Uniscrew | Bit | ||||
Pac-Man | Bit | ||||
Penta-Plus | Bit | ||||
Pentalob (Pentalobular) | Bit | ||||
Phillips-Recess (Phillips) | Bit | PH | |||
Phillips-Recess mit Stift | Bit | ||||
Phillips Square Drive | Bit | ||||
Polydrive (Ribe CV) | Bit | ||||
Pozidriv | Bit | PZ | |||
Quad-Wing | Bit | ||||
Querloch, Splintloch | |||||
Rändelschraube (Knurled Head) | (Nuss) | ||||
Schlitz (Slot) | Bit | ||||
Seitlich-Radiale Sacklöcher Star Vent (Implantationsschraube) | |||||
Seitlich-Radiale Schlitze (Implantationsschraube) | |||||
Sel-O-Fit | Bit | SF | |||
Sentinel | Bit | ||||
Spanner 2-Loch (pig nose, 2-hole, twin hole) | Bit | ||||
Spanner 2-Schlitz (snake eyes, slotted spanner) | Bit | ||||
Spanner 3-Loch (Tri Pen, Microtech) | Bit | ||||
SPAX T-Star Plus | Bit | ||||
Spiderdrive | Bit | ||||
Spline (Vierfach-3-Kant) | |||||
StarLock-Sicherheitsschraube | |||||
Stern-Form | Nuss | ||||
Supadriv | Bit | ||||
Tam-6-Lobe mit Stift | Bit | ||||
Torq-Set (Quad Wing) | Bit | ||||
Torx (Innen-Sechsrund) | Bit | T | |||
Torx (Außen-Sechsrund) | Nuss | E | |||
Torx mit Stift (Torx-TR, Torx Tamper Resistant) | Bit | STX | |||
Torx Plus | Bit | IP | |||
Torx Plus | Nuss | ||||
Torx Plus mit Stift (5 Point Security) | Bit | IPR | |||
TP3 (3-Lobe, Reuleaux-Dreieck) | Bit | ||||
Tri Angle Microtech | Nuss | ||||
Tri-Circ | Bit | ||||
Tri-Groove (Tamperproof) | Nuss | ||||
Tri-Point (Y-Type, Trigram) | Nuss | ||||
Tri-Wing | Bit | TW | |||
Tricone | Bit | ||||
TTAP | Bit | ||||
XZN (Dreifach-4-Kant, Triple Square) | Bit | ||||
XZN (Dreifach-4-Kant, Triple Square) | Nuss | ||||
XZN mit Stift | Bit |
This article uses material from the Wikipedia article "Liste der Schraubenkopfantriebe", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD