powered by CADENAS

Social Share

Liste der Schraubenkopfantriebe (22672 views - Maschinenbau)

Die Liste der Schraubenkopfantriebe enthält etwa 125 Schraubenkopfantriebe (auch Schraubenprofile genannt), d. h. die Formen am Schraubenkopf zum Ansatz eines Werkzeugs (Schraubendreher oder Schraubenschlüssel).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Liste der Schraubenkopfantriebe

Liste der Schraubenkopfantriebe

Die Liste der Schraubenkopfantriebe enthält etwa 125 Schraubenkopfantriebe (auch Schraubenprofile genannt), d. h. die Formen am Schraubenkopf zum Ansatz eines Werkzeugs (Schraubendreher oder Schraubenschlüssel).

Erläuterungen

Die Liste ist nicht vollständig; sie enthält auch Kombi-Profile. Englische Bezeichnungen sind kursiv gesetzt.

Bei den Schemata sollen Vertiefungen schwarz, Erhebungen weiß und der Hintergrund grau gezeichnet sein.

Eine einfache Schlitzschraube
sieht dann so aus:
und eine Inbus-Schraube so:

Die Liste ist allerdings in diesem Punkt noch nicht einheitlich gestaltet.


Liste

Name Werkzeugform:
Bit oder Nuss
Kurzzeichen Schema Schraube Werkzeug
3-Kant Bit TA
3-Kant Nuss
3-Kant (Bosch) Nuss
4-Kant (Robertson, Scrulox) Bit
4-Kant Nuss
4-Kant mit Stift Bit
4-Notched Nuss
5-Kant Penta (Pentagon) Nuss
5-Node Security System Zero Nuss
5-Rund (5-Lobe, Pentalobe) Bit
5-Rund mit Stift (5-Lobe Security, Pentalobe Security) Bit
6-Kant (Inbus, Allen) Bit SW
6-Kant Nuss SW
6-Kant Kugelkopf Bit
6-Kant mit Stift Bit
6-Lobe (Hexalobe, Torx-ähnlich) Bit
6-Lobe (Hexalobe, Torx-ähnlich) Nuss
6-Node Security System Zero (Line-Head; Gamebit; z. B. Nintendo) Nuss
7-Lobe Bit
7-Lobe Security Bit
7-Node Security Nuss
7-Punkt Bit
7-Punkt Nuss
7-Spline Nuss
8-Punkt (Doppel-4-Kant, 8-Point Scrulox) Bit
8-Punkt (Doppel-4-Kant, 8-Point extern) Nuss
9-Spline (Turner-Wheels) Nuss
10-Punkt (Innen-10-Kant, 10-Point flange internal) Bit
10-Punkt (Doppel-5-Kant, 10-Point flange external) Nuss
10-Spline Nuss
12-Punkt (12-Point internal, double hex) Bit
12-Punkt (Doppel-6-Kant, 12-Point flange external, double hex) Nuss
12-Spline
21-Spline
33-Punkt (33-Point)
ACR Phillips (ACR Ribbed Phillips Cruciform Drive System, Lasertip) Bit
Assy-Würth (SIT-Antrieb) Bit AW/SIT
Augenschrauben
Avsafe Nuss
Bristol 4-Spline (bis 0.076 Inch)
Bristol 6-Spline (ab 0.076 Inch)
Celok Security Screw (Trilobular) Bit
Clutch Typ A Bit
Clutch Typ G Bit
D Screw Bit, Nuss
Doppel-Bart Bit
Doppel-D (Double D) Bit, Nuss
Einweg-Clutch Bit
Flügelschraube (Thumbscrew) (Nuss)
Frearson (Type 2 recess, Reed & Prince) Bit F
French Recess BNAE Bit
Hammerkopf (T-Screw) Nuss
HexStix Bit
Hi-Torque Bit
Holt Head Textran Industries Bit
IP4-1 Bit
JIS Kreuzschlitz (Japan)[1] Bit
Keilzahn Bit
Kinmar 2-way Nuss
Kombi Außen-6-Kant-Phillips Bit, Nuss
Kombi Außen-6-Kant-Phillips-Schlitz Bit, Nuss
Kombi Außen-6-Kant-Schlitz Bit, Nuss
Kombi Innen-4-Kant-Schlitz (Combo Square-Slot) Bit
Kombi Kreuzloch-Schlitz Bit
Kombi Phillips-Schlitz Bit
Kombi Pozidriv-Schlitz (PlusMinus-Schraube) Bit PZ/S
Kombi Torx-Schlitz (Combo Torx-Slot) Bit
Kreuz Nuss
Kreuzschlitz (Crossed Slot) Bit
LocTec Bit LT
Lotus Head Bit
Lox Recess Bit
Micro Stix (Torx 3-Lobe) Bit
Mortorq Bit MT
Mortorq Super Bit MTS
Mortorq extern Nuss (Schema fehlt)
Münz-Schlitz (Coin Slot) Bit
Off-Set Pin Bit
Off-Set Hole Bit
Opsit Bit
Outlaw Uniscrew Bit
Pac-Man Bit
Penta-Plus Bit
Pentalob (Pentalobular) Bit
Phillips-Recess (Phillips) Bit PH
Phillips-Recess mit Stift Bit
Phillips Square Drive Bit
Polydrive (Ribe CV) Bit
Pozidriv Bit PZ
Quad-Wing Bit
Querloch, Splintloch
Rändelschraube (Knurled Head) (Nuss)
Schlitz (Slot) Bit
Seitlich-Radiale Sacklöcher Star Vent (Implantationsschraube)
Seitlich-Radiale Schlitze (Implantationsschraube)
Sel-O-Fit Bit SF
Sentinel Bit
Spanner 2-Loch (pig nose, 2-hole, twin hole) Bit
Spanner 2-Schlitz (snake eyes, slotted spanner) Bit
Spanner 3-Loch (Tri Pen, Microtech) Bit
SPAX T-Star Plus Bit
Spiderdrive Bit
Spline (Vierfach-3-Kant)
StarLock-Sicherheitsschraube
Stern-Form Nuss
Supadriv Bit
Tam-6-Lobe mit Stift Bit
Torq-Set (Quad Wing) Bit
Torx (Innen-Sechsrund) Bit T
Torx (Außen-Sechsrund) Nuss E
Torx mit Stift (Torx-TR, Torx Tamper Resistant) Bit STX
Torx Plus Bit IP
Torx Plus Nuss
Torx Plus mit Stift (5 Point Security) Bit IPR
TP3 (3-Lobe, Reuleaux-Dreieck) Bit
Tri Angle Microtech Nuss
Tri-Circ Bit
Tri-Groove (Tamperproof) Nuss
Tri-Point (Y-Type, Trigram) Nuss
Tri-Wing Bit TW
Tricone Bit
TTAP Bit
XZN (Dreifach-4-Kant, Triple Square) Bit
XZN (Dreifach-4-Kant, Triple Square) Nuss
XZN mit Stift Bit
 Commons: Schaubkopfantriebe – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
 Commons: Schraubendreherbits – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. JIS - Japanese Industrial Standard


This article uses material from the Wikipedia article "Liste der Schraubenkopfantriebe", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Maschinenbau

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD