powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Linearantrieb (35705 views - Maschinenbau)

Als Linearantrieb oder Linearantriebssystem werden alle Antriebssysteme bezeichnet, die zu einer translatorischen Bewegung führen. Linearantriebe ermöglichen die Bewegung von Maschinen(elementen) und Anlagen(teilen) in gerader Linie oder einem anderen vorgegebenen Verlauf. In der technischen Ausführung gibt es hierzu: Kugelgewindetriebe (Gewindestangenantriebe) Rollengewindetriebe Rollengewindetrieb mit Rollenrückführung Planetenrollengewindetrieb Hydraulikzylinder Pneumatikzylinder elektromechanische Linearantriebe Linearmotoren mit elektrodynamischem Wirkprinzip Linearaktoren mit piezoelektrischem, elektrostatischem, elektromagnetischem, magnetostriktivem oder thermoelektrischem Wirkprinzip Der maximale Stellweg von Linearantrieben kann durch eine Reihenschaltung mehrerer Antriebe wie in Teleskopantrieben vergrößert werden. Mit Linearantrieben lassen sich außerdem auch nicht lineare Bewegungen erzeugen, zum Beispiel über Kurbelwellen oder mit Hilfe eines Hexapoden.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Linearantrieb

Linearantrieb

Als Linearantrieb oder Linearantriebssystem werden alle Antriebssysteme bezeichnet, die zu einer translatorischen Bewegung führen. Linearantriebe ermöglichen die Bewegung von Maschinen(elementen) und Anlagen(teilen) in gerader Linie oder einem anderen vorgegebenen Verlauf.

In der technischen Ausführung gibt es hierzu:

Der maximale Stellweg von Linearantrieben kann durch eine Reihenschaltung mehrerer Antriebe wie in Teleskopantrieben vergrößert werden. Mit Linearantrieben lassen sich außerdem auch nicht lineare Bewegungen erzeugen, zum Beispiel über Kurbelwellen oder mit Hilfe eines Hexapoden.

  • James G. Humphrys: Electromechanical linear actuators solve specific application problems. Actuator Systems, Intertec Publishing Corp., Overland Park, November 1979, S. 26-31


This article uses material from the Wikipedia article "Linearantrieb", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Maschinenbau

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD