powered by CADENAS

Social Share

Hrvatski nogometni savez (4347 views - Standard Department Organisations)

Der Kroatische Fußballverband (kroatisch Hrvatski nogometni savez, kurz HNS) ist der Fußballverband Kroatiens mit Sitz in Zagreb. Verbandspräsident ist seit dem 5. Juli 2012 Davor Šuker.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Hrvatski nogometni savez

Hrvatski nogometni savez

Hrvatski nogometni savez
Gründung 1912
FIFA-Beitritt 1941, 1992
UEFA-Beitritt 1993
Präsident Davor Šuker
Generalsekretär Zorislav Srebrić
Nationalmannschaften Herren
Nationalmannschaft,
U-21, U-19, U-17
Frauen
Nationalmannschaft
Vereine (ca.) 1.315
Mitglieder (ca.) 93.848
Homepage www.hns-cff.hr

Der Kroatische Fußballverband (kroatisch Hrvatski nogometni savez, kurz HNS) ist der Fußballverband Kroatiens mit Sitz in Zagreb. Verbandspräsident ist seit dem 5. Juli 2012 Davor Šuker.[1]

Geschichte

Der kroatische Fußballverband wurde 1912 gegründet und 1941 erstmals Mitglied des Weltfußballverbandes (FIFA). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er ein Teilverband des jugoslawischen Fußballverbandes. Mit dem Zerfall Jugoslawiens und der Unabhängigkeit Kroatiens entstand wieder ein eigenständiger Verband, der seit 1992 erneut Mitglied der FIFA ist.

Die kroatische Fußballnationalmannschaft bestreitet jährlich mehrere Länderspiele und nimmt an internationalen Bewerben teil.

Bewerbung für die Euro 2012

Kroatien bewarb sich zusammen mit dem ungarischen Fußballverband für die Austragung der Fußball-Europameisterschaft 2012. Am 18. April 2007 gab das UEFA-Exekutivkomitee in Cardiff bekannt, dass die gemeinsame Bewerbung Polens und der Ukraine den Zuschlag erhalten hat.

UEFA-Fünfjahreswertung

Platzierung in der UEFA-Fünfjahreswertung (in Klammern die Vorjahresplatzierung). Die Kürzel CL und EL hinter den Länderkoeffizienten geben die Anzahl der Vertreter in der Saison 2018/19 der Champions League bzw. der Europa League an.

Stand: Ende der Europapokalsaison 2016/17[2]

Siehe auch



This article uses material from the Wikipedia article "Hrvatski nogometni savez", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE