powered by CADENAS

Social Share

Polikarpow I-180 (10395 views - Transportation - Air Water Earth)

Die Polikarpow I-180 (russisch Поликарпов И-180) war ein einmotoriges Jagdflugzeug des sowjetischen Konstrukteurs Nikolai Polikarpow.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Polikarpow I-180

Polikarpow I-180

Polikarpow I-180
Polikarpow I-180

Polikarpow I-180-2
Typ: Jagdflugzeug
Entwurfsland: Sowjetunion 1923 Sowjetunion
Hersteller:

Polikarpow

Erstflug: 15. Dezember 1938
Stückzahl: 3 Prototypen
10 Serienmuster

Die Polikarpow I-180 (russisch Поликарпов И-180) war ein einmotoriges Jagdflugzeug des sowjetischen Konstrukteurs Nikolai Polikarpow.

Entwicklung

Sie entstand unter Verwendung von Baugruppen der erfolgreichen Polikarpow I-16 sowie des Versuchsjagdflugzeuges Polikarpow I-17. Erstmals kam bei einem sowjetischen Flugzeug ein verstellbarer Dreiblatt-Propeller zur Anwendung. Als Antrieb diente ein M-88-Sternmotor.

Der Erstflug der I-180-1 fand am 15. Dezember 1938 statt und endete mit einer Katastrophe. Der Motor setzte beim Landeanflug aus und das Flugzeug stürzte ab; der bekannte Pilot Waleri Pawlowitsch Tschkalow kam dabei ums Leben.
Die zweite Maschine I-180-2 erhielt ein M-87B-Triebwerk sowie eine um 105 cm vergrößerte Spannweite. Als dieses Flugzeug bei der Erprobung ebenfalls abstürzte, war Josef Stalin kurz davor, das Programm einstellen zu lassen und Polikarpow fiel in Ungnade. Trotzdem flog noch ein dritter Prototyp mit einer geschlossenen Kabine und es wurde eine kleine Vorserie von zehn I-180S gebaut. Als das endgültige Aus für die I-180 beschlossen wurde, wandte sich Polikarpow deren Nachfolger I-185 zu.

Technische Daten

Kenngröße Daten (I-180S)
Spannweite 10,05 m
Länge 6,9 m
Flügelfläche 16,1 m²
Startmasse 2.675 kg
Antrieb ein Doppelsternmotor M-88R
Leistung 735 kW (999 PS)
Höchstgeschwindigkeit 585 km/h in 7.100 m Höhe
Steigzeit 5 min auf 5.000 m
Gipfelhöhe 11.000 m
Reichweite 900 km
Bewaffnung zwei 7,62-mm-MG SchKAS
Besatzung 1
  • Polikarpow I-180/185/187. In: Fliegerrevue. Nr. 9. Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1991, S. 360.
 Commons: Polikarpow I-180 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien




This article uses material from the Wikipedia article "Polikarpow I-180", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht