Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Latvian98).
Honda | |
---|---|
Acura NSX (seit 2016) | |
NSX | |
Produktionszeitraum: | seit 2016 |
Klasse: | Sportwagen |
Karosserieversionen: | Coupé |
Motoren: | Ottomotor: 3,5 Liter (373 kW) Elektromotor: hinten: 35 kW vorn: 2 × 27 kW Systemleistung: 427 kW |
Länge: | 4487 mm |
Breite: | 1939 mm |
Höhe: | 1204 mm |
Radstand: | 2630 mm |
Leergewicht: | 1847–1861 kg |
Die dritte Generation des Honda NSX ist ein Mittelmotor-Hybrid-Sportwagen des japanischen Automobilherstellers Honda, der in Marysville (Ohio) in den Vereinigten Staaten entwickelt und produziert wird. Der Antriebsstrang wird in Anna (Ohio) gefertigt. Jährlich sollen etwa 1500 Fahrzeuge hergestellt werden.[1] In Nordamerika und China wird das Fahrzeug unter dem Markennamen Acura vertrieben. Das erste Serienfahrzeug wurde am 29. Januar 2016 für rund 1,2 Millionen US-Dollar verkauft.[2] In Deutschland kann er seit April 2016 zu Preisen um 180.000 € bestellt werden, die ersten Modelle wurden im Herbst 2016 ausgeliefert.[3] Als Vorgänger gilt das zwischen 1990 und 2005 gebaute gleichnamige Modell.
Außerdem entwickelt Honda auf Basis des NSX einen Rennwagen nach dem FIA-GT3-Reglement. Dieser soll ab 2017 vorerst nur in Nordamerika eingesetzt werden. Daher wird der Rennwagen als Acura NSX GT3 bezeichnet. Aufgrund des GT3-Reglements muss Honda beim NSX GT3 jedoch auf den Allradantrieb und den Hybridantrieb verzichten.[4]
Kenngrößen | NSX | |
---|---|---|
Bauzeitraum | seit 07/2016 | |
Motorkenndaten | ||
Motortyp | Bi-Turboaufgeladener V6-Ottomotor + 3 Elektromotoren | |
Hubraum | 3493 cm³ | |
Bohrung x Hub | 91,0 mm x 89,5 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 10,0 : 1 | |
max. Leistung Verbrennungsmotor | 373 kW (507 PS) bei 6500/min–7500/min | |
max. Leistung Elektromotoren | 35 kW (48 PS) + 2x 27 kW (37 PS) | |
Leistung Gesamtsystem | 427 kW (581 PS) | |
max. Drehmoment Verbrennungsmotor | 550 Nm bei 2000/min–6000/min | |
max. Drehmoment Elektromotoren | 148 Nm + 2x 74 Nm | |
Drehmoment Gesamtsystem | 646 Nm | |
Kraftübertragung | ||
Antrieb, serienmäßig | Allradantrieb | |
Getriebe, serienmäßig | 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | |
Messwerte | ||
Höchstgeschwindigkeit | 308 km/h | |
Beschleunigung, 0–100 km/h |
2,9 s | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
10,0 l Super | |
CO2-Emission (kombiniert) |
228 g/km | |
Abgasnorm nach EU-Klassifikation |
Euro 6 |
This article uses material from the Wikipedia article "Honda NSX (2016)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus