powered by CADENAS

Social Share

Grüblersche Gleichung (9729 views - Calculations (Mech&Elec))

Die Grüblerschen Gleichungen wurden 1917 und 1918 fast gleichzeitig und unabhängig voneinander sowohl von Martin Fürchtegott Grübler (1851–1935) als auch von Maurice d’Ocagne aufgestellt. Sie werden in der Technik verwendet, um die Beweglichkeit von Getrieben zu beschreiben. Dabei werden die Beweglichkeiten der die Getriebeteile verbindenden Gelenke betrachtet. Zu unterscheiden ist, ob diese Bewegungen in der Ebene (ebene Getriebe), auf einer sphärischen Fläche (sphärische Getriebe) oder beliebig im Raum (räumliche Getriebe) stattfinden.
Go to Article

Youtube

kutzbach and grubler's criterion for degree of freedom of mechanism explained in detail .

Grüblersche Gleichung

Grüblersche Gleichung

Die Grüblerschen Gleichungen wurden 1917 und 1918 fast gleichzeitig und unabhängig voneinander sowohl von Martin Fürchtegott Grübler (1851–1935) als auch von Maurice d’Ocagne aufgestellt.[1][2] Sie werden in der Technik verwendet, um die Beweglichkeit von Getrieben zu beschreiben. Dabei werden die Beweglichkeiten der die Getriebeteile verbindenden Gelenke betrachtet. Zu unterscheiden ist, ob diese Bewegungen in der Ebene (ebene Getriebe), auf einer sphärischen Fläche (sphärische Getriebe) oder beliebig im Raum (räumliche Getriebe) stattfinden.[3]

Die Gleichung

Die allgemeine Form der Grüblerschen Gleichung lautet:

[3]

dabei steht

  • F: Freiheitsgrad
  • T: Typ des Getriebes (T=6 für räumliches, T=3 für sphärisches oder ebenes Getriebe)
  • n: Anzahl der Getriebeglieder
  • g: Anzahl der Gelenke
  • bi: Beweglichkeit eines einzelnen Gelenks i (bi = 1, 2, ...).

Räumliches Getriebe

T = 6[3]

Ebenes und sphärisches Getriebe

T = 3[3]

Dabei steht

  • c: Anzahl der Gelenke mit Beweglichkeit bi = 1
  • d: Anzahl der Gelenke mit Beweglichkeit bi = 2 (z. B. Wälzen und Gleiten an den Berührungsstellen von Stirnradflanken).

Ergebnis

Der Freiheitsgrad F des Getriebes muss ≥1 sein, damit sich das Getriebe bewegen kann:

  • bei F = 1 wird das Getriebe als zwangläufig bezeichnet. Dies entspricht der üblichen Verwendung, bei der ein Glied bewegt (angetrieben) wird und die anderen Glieder dem zwangsläufig folgen.
  • bei F = 2 benötigt das Getriebe zwei Antriebe (je einer auf je ein Glied), um es definiert zu bewegen.

Die Zwangläufigkeit eines Getriebes (F = 1) wird mit der sogenannten Grüblerschen Zwanglaufbedingung geprüft – einer entsprechenden Umstellung der Grüblerschen Gleichung. Für ebene Getriebe, die ausschließlich Gelenke mit bi = 1 haben (d = 0 und c = g), lautet die Bedingung:

[4]
  1. Friedrich Schmelz, Erich Aucktor: Gelenke und Gelenkwellen: Berechnung, Gestaltung, Anwendungen, 1988, Springer-Verlag, ISBN 3540417591
  2. Martin Fürchtegott Grübler: Getriebelehre. Eine Theorie des Zwanglaufes und der ebenen Mechanismen. VDM Verlag, 2007, ISBN 3836404265
  3. a b c d Denis Jung: Formelsammlung Getriebelehre, Seite 5 (PDF; 907 KB (Memento vom 14. Dezember 2009 auf WebCite))
  4. Siegfried Hildebrand: Feinmechanische Bauelemente, Hanser 1968, Seite 628


This article uses material from the Wikipedia article "Grüblersche Gleichung", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Calculations (Mech&Elec)

Flächenträgheitsmoment