Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Ringgauspeed).
DIN 40430 | |
---|---|
Bereich | Gewinde |
Titel | Stahlpanzerrohr-Gewinde; Maße |
Letzte Ausgabe | 1971-02 |
ISO | - |
Stahlpanzerrohrgewinde sind eine Gruppe von historischen Gewinden mit einem Flankenwinkel von 80°. Sie werden auch als Panzergewinde (Pg) oder Stahl-Panzer-Rohr-Gewinde (kurz StaPa-Rohr-Gewinde) bezeichnet. Da die verwendeten Stahlpanzerrohre meist relativ dünnwandig sind, ist die Gewindetiefe nicht sehr groß. Die genaue Spezifikation dieses Gewindetyps ist in der DIN-Norm DIN 40430 festgelegt.[1]
Der Anwendungsbereich von Pg-Gewinden lag im Bereich von Elektroinstallationen zunächst bei den namensgebenden Panzerrohren sowie vor allem bei den Kabelverschraubungen zur dichten Kabeleinführung in elektrische Geräte, Schaltschränke, Abzweigkästen und Steckverbinder. Der Pg-Gewindetyp ist in diesen Bereichen weitgehend durch metrische Gewinde nach EN 60423 abgelöst worden. Darüber hinaus werden Pg-Gewinde auch heute noch in Spezialbereichen angewendet, wie beispielsweise das Pg13,5-Gewinde zum Einschrauben von Sensoren in Bioreaktoren.
In folgender Tabelle sind übliche Pg-Gewinde aufgelistet, und die zugehörigen Kabeldurchmesser bei Verwendung als Kabelverschraubung:
Panzergewinde nach DIN 40430, Flankenwinkel 80° | ||||
---|---|---|---|---|
Gewinde | Außendurch- messer (in mm) |
Gangzahl pro Zoll |
Kerndurchmesser (in mm) |
Kabeldurchmesser (in mm) |
Pg7 | 12,5 | 20 | 11,28 | 3 - 6,5 |
Pg9 | 15,2 | 18 | 13,86 | 4 - 8 |
Pg11 | 18,6 | 18 | 17,26 | 5 - 10 |
Pg13,5 | 20,4 | 18 | 19,06 | 6 - 12 |
Pg16 | 22,5 | 18 | 21,16 | 10 - 14 |
Pg21 | 28,3 | 16 | 26,78 | 13 - 18 |
Pg29 | 37,0 | 16 | 35,48 | 18 - 25 |
Pg36 | 47,0 | 16 | 45,48 | |
Pg42 | 54,0 | 16 | 52,48 | |
Pg48 | 59,3 | 16 | 57,78 |
This article uses material from the Wikipedia article "Stahlpanzerrohrgewinde", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD