powered by CADENAS

Social Share

Arsen(V)-oxid (27123 views - Material Database)

Arsen(V)-oxid oder Diarsenpentaoxid ist das fünfwertige Oxid des Arsens und eine häufig industriell genutzte Arsenverbindung. Sie wird ähnlich wie Arsentrioxid eingesetzt (z. B. als Fungizid und Pestizid).
Go to Article

Arsen(V)-oxid

Arsen(V)-oxid

Arsen(V)-oxid
Kristallstruktur
__ As5+     __ O2−
Allgemeines
Name Arsen(V)-oxid
Andere Namen
  • Diarsenpentaoxid
  • Arsensäureanhydrid
  • Arsenanhydrid
Verhältnisformel As2O5
CAS-Nummer 1303-28-2
PubChem 14771
Kurzbeschreibung

weißer, geruchloser Feststoff[1]

Eigenschaften
Molare Masse 229,84 g·mol−1
Aggregatzustand

fest

Dichte

4,32 g·cm−3[1]

Schmelzpunkt

315 °C (Zersetzung in Arsentrioxid und Sauerstoff)[1]

Löslichkeit

leicht löslich in Wasser[1]

Sicherheitshinweise
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung aus Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)[2], ggf. erweitert[1]

Gefahr

H- und P-Sätze H: 300​‐​331​‐​350​‐​410
P: 201​‐​261​‐​264​‐​273​‐​301+310​‐​311 [1]
Zulassungs­verfahren nach REACH

besonders besorgnis­erregend[3], zulassungs­pflichtig: krebs­erzeugend (CMR)[4]

MAK
Thermodynamische Eigenschaften
ΔHf0

−924,9 kJ/mol[6]

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.

Arsen(V)-oxid oder Diarsenpentaoxid ist das fünfwertige Oxid des Arsens und eine häufig industriell genutzte Arsenverbindung. Sie wird ähnlich wie Arsentrioxid eingesetzt (z. B. als Fungizid und Pestizid[7]).

Gewinnung und Darstellung

Hergestellt wird Diarsenpentaoxid durch Oxidation von Arsentrioxid mit Oxidationsmitteln wie Ozon, Wasserstoffperoxid oder Salpetersäure.

Eigenschaften

Arsen(V)-oxid ist eine weiße, amorph bis glasige, geruchlose und hygroskopische Verbindung. Sie zersetzt sich bei Erhitzung über 315 °C in Arsentrioxid und Sauerstoff.

Sie ist leicht löslich in Wasser und bildet dabei schnell Arsensäure

Arsen(V)-oxid kristallisiert orthorhombisch, Raumgruppe P212121 (Raumgruppen-Nr. 19)Vorlage:Raumgruppe/19, mit den Gitterparametern a = 8,646 Å, b = 8,45 Å und c = 4,626 Å.[8] Es ist auch eine tetragonale Hochtemperaturform mit der Raumgruppe P41212 (Nr. 92)Vorlage:Raumgruppe/92 und den Gitterparametern a = 8,572 Å und c = 4,636 Å bekannt.[9]

Sicherheitshinweise

Diarsenpentaoxid ist sehr giftig (LD50 oral Ratte 8 mg/kg[10]) und greift in Verbindung mit Feuchtigkeit viele Metalle an, da sich bei Kontakt mit Wasser Arsen(V)-säure bildet. Dieser Stoff wurde in die Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe 'Substance of very high concern (SVHC)' aufgenommen.[3]

  1. a b c d e f g Eintrag zu Arsen(V)-oxid in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 1. Februar 2016 (JavaScript erforderlich).
  2. Eintrag zu Diarsenic pentaoxide im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 1. Februar 2016. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.
  3. a b Eintrag zu CAS-Nr. 1303-28-2 in der SVHC-Liste der Europäischen Chemikalienagentur, abgerufen am 15. Juli 2014.
  4. Eintrag zu CAS-Nr. 1303-28-2 im Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe der Europäischen Chemikalienagentur, abgerufen am 15. Juli 2014.
  5. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA): Grenzwerte am Arbeitsplatz 2016 – MAK-Werte, BAT-Werte, Grenzwerte für physikalische Einwirkungen, abgerufen am 24. Oktober 2016.
  6. David R. Lide (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. 90. Auflage. (Internet-Version: 2010), CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL, Standard Thermodynamic Properties of Chemical Substances, S. 5-5.
  7. scorecard.org: ARSENIC PENTOXIDE, abgerufen am 11. Juni 2013.
  8. M. Jansen: Kristallstruktur von As2O5. In: Angewandte Chemie, 89, 1977, S. 326–327, doi:10.1002/ange.19770890511.
  9. Martin Jansen: On a new modification of As2O5. In: Zeitschrift für Naturforschung B. 34, 1979, S. 10–13 (PDF, freier Volltext).
  10. chemicalland21.com: ARSENIC PENTOXIDE, abgerufen am 11. Juni 2013.


This article uses material from the Wikipedia article "Arsen(V)-oxid", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

Datenbank,rohs,reach,Compliancy,Verzeichnis,Liste,Information,Substanz,Material,Restriktion,Datenblatt,Spezifikation