Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||||||
Name | Tris(2-chlorethyl)phosphat | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C6H12Cl3O4P | ||||||||
CAS-Nummer | 115-96-8 | ||||||||
PubChem | 8295 | ||||||||
ECHA-InfoCard | 100.003.744 | ||||||||
Kurzbeschreibung |
hellgelbe Flüssigkeit[1] | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 285,49 g·mol−1 | ||||||||
Aggregatzustand |
flüssig | ||||||||
Dichte |
1,42 g·cm−3 bei 20 bis 25 °C[2] | ||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||
Siedepunkt |
145–202 °C (bei 66 bis 1333 Pa)[2] | ||||||||
Dampfdruck | |||||||||
Löslichkeit |
löslich in Wasser (7,82 g·l−1 bei 20 °C)[2] | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Zulassungsverfahren nach REACH |
besonders besorgniserregend[5], zulassungspflichtig: fortpflanzungsgefährdend (CMR)[6] | ||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Tris(2-chlorethyl)phosphat, kurz TCEP[7], ist eine chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Phosphorsäureester. Es wird als Weichmacher und Viskositätsregulator mit flammhemmenden Eigenschaften (z. B. bei PUR) verwendet.
Tris(2-chlorethyl)phosphat kann durch Umsetzung von Phosphoroxitrichlorid mit Ethylenoxid in Gegenwart von Aluminiumchlorid gewonnen werden. 1995 lag die Verbrauchsmenge in Deutschland bei mehr als 1000 t pro Jahr.
Tris(2-chlorethyl)phosphat gilt als fruchtschädigend und ist möglicherweise krebserzeugend.
This article uses material from the Wikipedia article "Tris(2-chlorethyl)phosphat", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Datenbank,rohs,reach,Compliancy,Verzeichnis,Liste,Information,Substanz,Material,Restriktion,Datenblatt,Spezifikation