Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||||||
Name | Cobalt(II)-carbonat | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | CoCO3 | ||||||||
CAS-Nummer |
| ||||||||
PubChem | 10565 | ||||||||
ECHA-InfoCard | 100.007.428 | ||||||||
Kurzbeschreibung |
geruchloses, rosafarbenes Pulver[1] | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 118,94 g·mol−1 | ||||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||||
Dichte |
4,13 g·cm−3[1] | ||||||||
Löslichkeit |
praktisch unlöslich in Wasser (1,1 g·l−1 bei 15 °C)[1] | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Zulassungsverfahren nach REACH |
besonders besorgniserregend[3]: krebserzeugend, fortpflanzungsgefährdend (CMR) | ||||||||
Toxikologische Daten | |||||||||
Thermodynamische Eigenschaften | |||||||||
ΔHf0 |
−713,0 kJ/mol[4] | ||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Cobalt(II)-carbonat ist eine anorganische chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonate (das Carbonatsalz des Cobalts). Es ist ein geruchloses, rosafarbenes bis rotes, kristallines Pulver mit trigonalen Kristallen. Technisches Cobalt(II)-carbonat enthält teilweise auch Cobalt(II)-hydroxid als Beimengung.
Natürlich kommt Cobalt(II)-carbonat als Mineral Sphärocobaltit vor.
Cobalt(II)-carbonat kann durch Reaktion von Cobalt(II)-acetat- oder Cobalt(II)-chloridlösung und Natriumcarbonat gewonnen werden. Hierbei entstehen in der Regel basische Cobalt(II)-carbonate.[5]
Cobalt(II)-carbonat wird als Katalysator und Pigment verwendet und ist in Keramikglasuren als Farbstoff (blau) enthalten.
Cobalt(II)-carbonat ist als krebserzeugend EG-Kategorie 2, erbgutverändernd EG-Kategorie 3 und als Stoff der die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigenden EG-Kategorie 2 eingestuft. Es kann über die Haut aufgenommen werden.
This article uses material from the Wikipedia article "Cobalt(II)-carbonat", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Datenbank,rohs,reach,Compliancy,Verzeichnis,Liste,Information,Substanz,Material,Restriktion,Datenblatt,Spezifikation