Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Strukturformel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||||||
Name | 2-Ethoxyethanol | ||||||||
Andere Namen |
| ||||||||
Summenformel | C4H10O2 | ||||||||
CAS-Nummer | 110-80-5 | ||||||||
PubChem | 8076 | ||||||||
ECHA-InfoCard | 100.003.459 | ||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose, fast geruchlose ölige Flüssigkeit[1] | ||||||||
Eigenschaften | |||||||||
Molare Masse | 90,12 g·mol−1 | ||||||||
Aggregatzustand |
flüssig | ||||||||
Dichte |
0,93 g·cm−3 (20 °C)[1] | ||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||
Siedepunkt |
135 °C[1] | ||||||||
Dampfdruck | |||||||||
Löslichkeit |
mischbar mit Wasser[1] und vielen organischen Lösungsmitteln[2] | ||||||||
Brechungsindex |
1,4054 (25 °C)[3] | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
Zulassungsverfahren nach REACH |
besonders besorgniserregend[5]: fortpflanzungsgefährdend (CMR) | ||||||||
MAK | |||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Brechungsindex: Na-D-Linie, 20 °C |
2-Ethoxyethanol, auch Ethylglycol ist eine farblose, leicht nach Diethylether riechende, giftige Flüssigkeit, die sowohl zu den Alkoholen, als auch zu den Ethern zählt.
Ethylglycol wird durch die Reaktion von Ethylenoxid mit Ethanol hergestellt. Die farblose Flüssigkeit ist beliebig mit Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln mischbar. 2-Ethoxyethanol ist ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für viele organische, auch polymere Stoffe wie Nitrocellulose bzw. Celluloid, Harze (etwa Novolake und Resole), Chlorkautschuk, Polyvinylacetat, Polyvinylbutyral, Polyacrylsäureester sowie für Pflanzenöle wie Ricinus- und Leinöl. Daher wurde es bis zum Bekanntwerden der gesundheitlichen Gefahren industriell zur Herstellung von Lacken aus Cellulosenitrat eingesetzt, meist in Mischung mit anderen organischen Lösungsmitteln wie Lackbenzin, Ethanol oder Toluol.[2] Es wurde industriell durch andere ähnliche Lösemittel ersetzt.[7]
Ethylglycol bildet mit 70 % Wasser ein bei 99,4 °C konstant siedendes Azeotrop.[8]
Ethylglycol bildet leicht entzündliche Dampf-Luft-Gemische. Die Verbindung hat einen Flammpunkt von 40 °C.[1] Der Explosionsbereich liegt zwischen 1,8 Vol.‑% (67 g/m3) als untere Explosionsgrenze (UEG) und 15,73 Vol.‑% (590 g/m3) als obere Explosionsgrenze (OEG).[9][1] Die Grenzspaltweite wurde mit 0,78 mm bestimmt.[9][1] Es resultiert damit eine Zuordnung in die Explosionsgruppe IIA.[9][1] Die Zündtemperatur beträgt 235 °C.[9][1] Der Stoff fällt somit in die Temperaturklasse T3. Die elektrische Leitfähigkeit ist mit 4,9·10−7 S·m−1 eher gering.[10][1]
Glycolmonoalkylether verhalten sich inert gegenüber Leichtmetallen wie Aluminium oder Magnesium. Am Siedepunkt ist jedoch eine langsame oberflächliche Korrosion zu beobachten.[11]
2-Ethoxyethanol reizt Augen und Schleimhäute, kann über die Haut aufgenommen werden und wirkt bei vielen Tierarten reproduktionstoxisch[2][12] weshalb der Einsatz aktuell stark eingeschränkt wird. Bei Anwesenheit von Sauerstoff können sich aus Ethylglycol explosionsgefährliche Peroxide bilden.[2]
This article uses material from the Wikipedia article "2-Ethoxyethanol", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Datenbank,rohs,reach,Compliancy,Verzeichnis,Liste,Information,Substanz,Material,Restriktion,Datenblatt,Spezifikation