powered by CADENAS

Social Share

Audi Sportback Concept (6169 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Das Audi Sportback Concept ist ein von Audi auf der North American International Auto Show (NAIAS) 2009 vorgestelltes Konzeptfahrzeug. Das Konzept baut auf der Plattform des für 2012 vorgesehenen Audi A6 auf und ist selbst in nur wenig veränderter Form als Audi A7 in Serie gegangen. Technische Neuheiten, die anhand der Studie präsentiert wurden, sind ein Dieselmotor mit Brennraumsensoren, die die Steuerung der Verbrennung verbessern sollen und eine Harnstoffeinspritzung zur Abgasreinigung. Anhand der Studie wird auch die neue Formensprache des Audi-Designs präsentiert werden. Die Design-Merkmale sollen an das Audi 100 Coupé S erinnern.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Audi Sportback Concept

Audi Sportback Concept

Audi
Sportback Concept
Präsentationsjahr: 2009
Fahrzeugmesse: North American International Auto Show
Klasse: Obere Mittelklasse
Karosseriebauform: Kombilimousine
Motor: Dieselmotor:
3,0 Liter (165 kW)
Länge: 4950 mm
Breite: 1930 mm
Höhe: 1400 mm
Leergewicht: 1800 kg
Serienmodell: Audi A7

Das Audi Sportback Concept ist ein von Audi auf der North American International Auto Show (NAIAS) 2009 vorgestelltes Konzeptfahrzeug. Das Konzept baut auf der Plattform des für 2012 vorgesehenen Audi A6 auf und ist selbst in nur wenig veränderter Form als Audi A7 in Serie gegangen.

Technische Neuheiten, die anhand der Studie präsentiert wurden, sind ein Dieselmotor mit Brennraumsensoren, die die Steuerung der Verbrennung verbessern sollen und eine Harnstoffeinspritzung zur Abgasreinigung. Anhand der Studie wird auch die neue Formensprache des Audi-Designs präsentiert werden.[1] Die Design-Merkmale sollen an das Audi 100 Coupé S erinnern.[2]

  1. http://www.audi.de/de/brand/de/erlebniswelt/design___technologie/design-studien/audi_sportback_concept.html
  2. http://www.autobild.de/artikel/audi-sportback-concept-in-detroit-2009_827592.html


This article uses material from the Wikipedia article "Audi Sportback Concept", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus