powered by CADENAS

Social Share

San Luis Potosí (Stadt) (7026 views - Monuments & Famous Buildings & Cities)

San Luis Potosí ist eine Stadt im nördlichen Zentralmexiko mit 722.772 Einwohnern (Zensus 2010) und die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Gegründet wurde sie am 4. November 1592. San Luis Potosí bildet den Kern der Zona Metropolitana de San Luis Potosí mit über einer Million Einwohner. Darüber hinaus ist San Luis Potosí Verwaltungssitz des Municipio San Luis Potosí und Sitz des Erzbistums San Luis Potosí.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

San Luis Potosí (Stadt)

San Luis Potosí (Stadt)

San Luis Potosí (Stadt)
San Luis Potosí
Koordinaten: 22° 9′ N, 100° 59′ W
San Luis Potosí
San Luis Potosí auf der Karte von San Luis Potosí
Basisdaten
Staat Mexiko
Bundesstaat San Luis Potosí
Municipio San Luis Potosí
Stadtgründung 4. November 1592
Einwohner 722.772 (2010)
   – im Ballungsraum 1.097.906
Stadtinsignien
Detaildaten
Fläche 385 km2
Bevölkerungsdichte 1.877 Ew./km2
Höhe 1858 m
Website sanluis.gob.mx
Avenida Venustiano Carranza

San Luis Potosí ist eine Stadt im nördlichen Zentralmexiko mit 722.772 Einwohnern (Zensus 2010) und die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Gegründet wurde sie am 4. November 1592.

San Luis Potosí bildet den Kern der Zona Metropolitana de San Luis Potosí mit über einer Million Einwohner. Darüber hinaus ist San Luis Potosí Verwaltungssitz des Municipio San Luis Potosí und Sitz des Erzbistums San Luis Potosí.

Geografische Lage

Die auf 1.858 m gelegene Stadt wird in östlicher Richtung durch die Sierra de Álvarez und im Westen durch die Sierra San Miguelito eingefasst. Höchste Erhebung und zugleich Hausberg von San Luis Potosí ist der mit 2.670 m im Südwesten gelegene Cerro el Potosí.

Geschichte

San Luis Potosí ist eine der Silberstädte Mexikos, wirtschaftlich jedoch schon immer auch als Zentrum eines Viehzuchtgebietes bedeutend. Benannt wurde sie nach dem französischen König Ludwig IX., genannt „Ludwig der Heilige“ (daher San Luis) und der Silberstadt Potosí im heutigen Bolivien, da man eben soviel Reichtum erwartete wie aus den dortigen Minen. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Stadt rasant zu einem wichtigen Standort für die Edelstahl- und Automobilzulieferindustrie Mexikos.

Sie hat viele koloniale Bauwerke, besonders die Fassade der Kathedrale gilt als sehr sehenswert. Während der französischen Intervention 1861 bis 1867 war sie Sitz der republikanischen Regierung unter Benito Juárez. Seit 2001 steht sie unter der Nummer 1272 auf der Tentativliste des World Heritage Committee der UNESCO.

Wirtschaft

Die Bedeutung der Stadt als Silberstadt hat im Laufe der Geschichte abgenommen und ist heutzutage gleich Null. In der Zona Industrial von San Luis Potosí haben sich einige internationale Unternehmen angesiedelt, vor allem solche aus der Stahlindustrie und der Automobilindustrie, z. B. Thyssenkrupp, Daimler, Continental, EJOT-ATF Fasteners de Mexico (EJOT), Dräxlmaier Group und Bizerba. Die BMW AG baut seit 2016 ein Werk.[1]

Die Privatuniversität Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) hat in San Luis einen Campus.[2]

Tourismus

Der Tourismus hat wenig Bedeutung. San Luis Potosí liegt – anders als Santiago de Querétaro, San Miguel de Allende oder Guanajuato – auf keiner bekannten touristischen Route.

Die Stadt hat einen historischen Stadtkern; es gibt noch Spuren ihrer Geschichte als Silberminenstadt und einst reichste Stadt Mexikos.

Klima

Das Klima ist ganzjährig trocken (Niederschläge sind eher selten); im Winter sind die Temperaturen selten unter 5 °C. Im Sommer sind die täglichen Höchsttemperaturen oft über 30 °C; durch die geringe Luftfeuchtigkeit sind sie relativ erträglich.

San Luis Potosí
Klimadiagramm
JFMAMJJASOND
 
 
18
 
22
5
 
 
6.5
 
24
6
 
 
4.2
 
27
8
 
 
20
 
29
10
 
 
39
 
30
12
 
 
51
 
29
13
 
 
53
 
27
13
 
 
42
 
27
12
 
 
50
 
25
12
 
 
33
 
25
9
 
 
7
 
24
7
 
 
19
 
22
5
Temperatur in °CNiederschlag in mm
Quelle: CONAGUA; wetterkontor.de
Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für San Luis Potosí
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur (°C) 21,7 23,9 27,0 28,9 30,2 28,7 26,9 26,6 25,4 24,7 23,9 21,9 Ø 25,8
Min. Temperatur (°C) 4,5 5,8 7,7 10,0 12,3 13,1 12,5 12,4 11,9 9,2 7,1 4,9 Ø 9,3
Niederschlag (mm) 18,0 6,5 4,2 20,4 38,6 51,1 52,5 42,1 50,1 32,8 7,0 18,7 Σ 342
Regentage (d) 3,1 2,0 1,7 3,8 6,5 7,2 7,5 7,9 9,0 5,1 2,2 2,6 Σ 58,6
Luftfeuchtigkeit (%) 51 43 39 37 47 56 60 61 65 63 57 56 Ø 53
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
21,7
4,5
23,9
5,8
27,0
7,7
28,9
10,0
30,2
12,3
28,7
13,1
26,9
12,5
26,6
12,4
25,4
11,9
24,7
9,2
23,9
7,1
21,9
4,9
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
18,0
6,5
4,2
20,4
38,6
51,1
52,5
42,1
50,1
32,8
7,0
18,7
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Persönlichkeiten

 Commons: San Luis Potosí – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. BMW Group feiert Spatenstich für neues Werk in Mexiko, abgerufen am 24. August 2017.
  2. www.itesm.mx (spanisch)


This article uses material from the Wikipedia article "San Luis Potosí (Stadt)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments & Famous Buildings & Cities

3D,Gebäude,berühmt,Sehenswürdigkeit,Stadtbesichtigung,Reisefüher,Monument,Stadt,Plan,GIS,LIDAR,Paris,London,Berlin,Rom,Sydney,Barcelona,Wien,Budapest,Madrid,Augsburg,New York, Washington,Chicago