powered by CADENAS

Social Share

Kreuzschlüssel (11330 views - Tooling)

Ein Kreuzschlüssel, auch Radkreuz oder Drehkreuz genannt, ist ein Handwerkzeug, das benutzt wird, um Schrauben und Muttern zu lösen oder anzuziehen. Er ist eine besondere Art von Steckschlüssel, bei dem vier verschiedene Größen über Kreuz angeordnet sind. Kreuzschlüssel werden oft für das Auswechseln von Rädern benutzt. Auch beim Montieren von sanitären Einrichtungen werden sie des Öfteren verwendet.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kreuzschlüssel

Kreuzschlüssel

Kreuzschlüssel

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Steffen Heinz Caronna).

Ein Kreuzschlüssel, auch Radkreuz oder Drehkreuz genannt, ist ein Handwerkzeug, das benutzt wird, um Schrauben und Muttern zu lösen oder anzuziehen. Er ist eine besondere Art von Steckschlüssel, bei dem vier verschiedene Größen über Kreuz angeordnet sind. Kreuzschlüssel werden oft für das Auswechseln von Rädern benutzt. Auch beim Montieren von sanitären Einrichtungen werden sie des Öfteren verwendet.

Größe, Form und Eigenschaften

Die Größe des Kreuzschlüssels variiert nach Art der bevorzugten Nutzung. In der Regel sind diese zwischen 35 × 35 cm bis zu 70 × 70 cm groß. Die Form gleicht zwei quer übereinandergelegten Steckschlüsseln, die miteinander verschweißt sind.

Die meisten Kreuzschlüssel sind entweder pulverbeschichtet oder verchromt.

Schlüsselweite

Für PKW sind die Schlüsselweiten 17, 19, 22 (selten 21) mm gebräuchlich, für LKW die Weiten 24, 27 und 32 mm. Manche Hersteller besetzen die vierte Position mit einem Vierkant zum Antrieb von Nusswerkzeugen. Gebräuchlich sind dann 1/2″ für PKW und 3/4″ für LKW.

 Commons: Kreuzschlüssel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
 Wiktionary: Kreuzschlüssel – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen


This article uses material from the Wikipedia article "Kreuzschlüssel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing