powered by CADENAS

Social Share

Solid Edge (37993 views - CAD & CAM (Mechanical) Dictionary)

Solid Edge ist ein 2D/3D-CAD-System. Für eine flexible Änderung des Modells können die Modelldaten parametrisiert werden. Die Software wird von Siemens PLM hergestellt.
Go to Article

Solid Edge

Solid Edge

Solid Edge
Entwickler Siemens PLM Software
Erscheinungsjahr 1995
Aktuelle Version Solid Edge with Synchronous Technology 9
(Mai 2016)
Betriebssystem Windows
Kategorie CAD
Lizenz Proprietär
www.plm.automation.siemens.com

Solid Edge ist ein 2D/3D-CAD-System. Für eine flexible Änderung des Modells können die Modelldaten parametrisiert werden. Die Software wird von Siemens PLM hergestellt.

Beschreibung

Solid Edge verwendet als Modellierkern den Parasolid-Kern aus dem gleichen Hause. Die erste Version von Solid Edge wurde im November 1995 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Programm gehört zu jenen CAD-Systemen, die direkt für Windows entwickelt und nicht als Portierung von einer anderen Plattform übernommen wurden. Die ursprüngliche Entwicklung stammt von Intergraph. Bis zu Version 4 wurde der Modellierkern ACIS von Spatial verwendet, der ab Version 5 gegen den Parasolidkern von Unigraphics Solutions ersetzt wurde.

Ab der Version 18 lassen sich einfache Finite-Elemente-Berechnungen direkt mittels des integrierten Moduls Femap Express ausführen. Mit Erscheinen der Version Solid Edge ST2 (November 2009) ist auch eine erweiterte FEA-Funktionalität in dem neuen Modul Solid Edge Simulation verfügbar.

Es existiert auch eine Studentenversion, deren Datenformat jedoch nicht mit der kommerziellen Version kompatibel ist. Damit kann man Daten einer kommerziellen Version öffnen, jedoch wird beim Speichern die Datei in das Format der Studentenversion überführt und ist damit in einer kommerziellen Version nicht mehr lesbar. Mit der Freigabe der ST4 von Solid Edge gibt es auch eine Testversion zum Download. Dies ermöglicht es, Solid Edge 45 Tage lang zu testen.

Die Solid Edge Version ST8MP3 unterstützte offiziell Windows 10.

Mit der ST6 startet Siemens ein neues Vertriebsmodell und bietet Solid Edge auch zur Miete an. Ab der Version ST9 kann die Lizenzierung sowie das Sichern der Einstellungen auch über die Cloud erfolgen.

Der Hersteller UGS wurde Anfang 2007 von Siemens übernommen.

Module

Solid Edge bietet eine Vielzahl an Basismodulen an, die für die verschiedensten Aufgaben eines Konstrukteurs Werkzeuge zur Verfügung stellen:

  • Part (Teilemodellierung; Dateiendung: „.par“)
  • Sheet Metal (Blechteilmodellierung und Abwicklung; Dateiendung: „.psm“)
  • Assembly (Baugruppen, Konstruktion im Zusammenbau, Schweißen; Dateiendung: „.asm“)
  • Weldment (Umgebung zum Schweißen; Dateiendung: „.pwd“, Funktionen sind auch in der Assemblyumgebung vorhanden) (wird nicht mehr weiterentwickelt)
  • Draft (Erstellen einer technischen Zeichnung; Dateiendung: „.dft“)
  • Synchronous Technology (ST) bezeichnet eine neuartige historienlose Bauteil- bzw. Baugruppenmodellierung. Diese Methodik zum Erstellen und Ändern steht derzeit für Part, Sheet Metal und Assembly zur Verfügung.

Weitere Module (abhängig von der Lizenz):

  • Engineering Reference (Erstellen und Berechnungen von: Zahnrädern, Federn, Nockenscheiben und Wellen)
  • FEMAP Express (FEM-Berechnungen)
  • Normteile (Verschraubungen)
  • Feature Recognizer (Formelementerkennung von Fremddaten, ab ST3 gestrichen wegen besserer Funktionsweise mit Synchronous Technologie)
  • Virtual Studio + (Erstellen von gerenderten Bildern)->Seit der aktuellen Version (ST7) gibt es KeyShot, Virtual Studio+ gibt es nur bis einschließlich ST6
  • Frame Design (Erstellen von Rahmenkonstruktionen)
  • Wire Harness (Erstellen von Kabelsträngen in Baugruppen)
  • XpresRoute (Erstellen von Rohrleitungen bzw. Rohrstücken)
  • Solid Edge Simulation (erweiterte FEM-Berechnungsmöglichkeiten, verfügbar ab Version ST2)

Updates:

  • In unregelmäßigen Abständen erscheinen durch die Siemens sogenannte "Maintenance Packs" (abgekürzt MP).
  • Registrierte Kunden können diese Maintenance Packs herunterladen.

Versionshistorie:

  • Version ST2: MP12 (x86/x64) erschien am 4. März 2011 (Hier wird kein neues Update mehr erscheinen)
  • Version ST3: MP12 (x86/x64) erschien am 18. Juni 2012 (Hier wird kein neues Update mehr erscheinen)
  • Version ST4: MP12 (x86/x64) erschien am 19. April 2013 (Hier wird kein neues Update mehr erscheinen)
  • Version ST5: MP11 (x86/x64) erschien am 6. Mai 2014 (Hier wird kein neues Update mehr erscheinen)
  • Version ST6: MP14 (x86/x64) erschien am 28. April 2015 (Hier wird kein neues Update mehr erscheinen)
  • Version ST7: MP11 (x64) erschien am 9. Februar 2016 (Hier wird kein neues Update mehr erscheinen)
  • Version ST8: MP12 (x64) erschien am 1. Februar 2017 (Hier wird kein neues Update mehr erscheinen)
  • Version ST9: MP4 (x64) erschien am 13. Januar 2017[1]
 Commons: Solid Edge – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. Solid Edge Update Geschichte. In: www.solidedge.de. Abgerufen am 8. November 2016.


This article uses material from the Wikipedia article "Solid Edge", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD & CAM (Mechanical) Dictionary

3D,Models,Catalogs,Drawings,Library,Symbols,Objects,OEM