Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Kevin Rae).
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Falkirk (Begriffsklärung) aufgeführt. |
Falkirk schottisch-gälisch An Eaglais Bhreac | ||
---|---|---|
High Street in Falkirk | ||
Koordinaten | 56° 0′ N, 3° 47′ W56.000555555556-3.7844444444444Koordinaten: 56° 0′ N, 3° 47′ W | |
| ||
Einwohner | 35.398 Zensus 2011 | |
Verwaltung | ||
Post town | FALKIRK | |
Postleitzahlenabschnitt | FK1, FK2 | |
Vorwahl | 01324 | |
Landesteil | Scotland | |
Council area | Falkirk | |
Britisches Parlament | Falkirk, Linlithgow and East Falkirk | |
Schottisches Parlament | Falkirk East, Falkirk West | |
Falkirk (schottisch-gälisch An Eaglais Bhreac)[1] ist eine Stadt in Schottland mit 35.398 Einwohnern.[2]
Falkirk liegt im Central Belt zwischen Edinburgh und Glasgow und hat eine Fläche von 3,034 km².
In der ersten Schlacht von Falkirk unterlagen die Schotten unter der Führung von William Wallace gegen die Engländer am 22. Juli 1298 während der schottischen Widerstandsbewegung gegen Eduard I. In einer zweiten Schlacht von Falkirk während des Jakobitenaufstands von 1745 besiegte am 17. Januar 1746 die Hochländerarmee unter Prinz Charles Edward Stuart britische Regierungstruppen unter Generalleutnant Henry Hawley.
Die Stadt liegt an der Kreuzung zwischen dem Forth and Clyde Canal und dem Union Canal. Dies begünstigte während der Zeit der Industriellen Revolution die Ansiedlung von Eisenwerken und Fabriken zur Stahlerzeugung. Hierzu gehörte auch die Carron Company, die die nach ihr genannten Karronaden für die Royal Navy und später Säulenbriefkästen für die Royal Mail produzierte.
Seit dem Niedergang der Schwerindustrie lebt die Wirtschaft der Stadt überwiegend vom Einzelhandel und vom Tourismus. Gleichwohl befinden sich am Ort einige Industrieunternehmen, wie Alexander Dennis, der größte Bushersteller im Vereinigten Königreich. In Zusammenarbeit mit der chinesischen Firma BYD werden hier auch die neuen Elektrobusse für die britische Hauptstadt London gefertigt.
Der FC Falkirk, ein Fußballverein, der aktuell in der Scottish Football League First Division spielt, trägt seine Heimspiele im Falkirk Stadium aus.
Söhne und Töchter
This article uses material from the Wikipedia article "Falkirk", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,Landschaft,Karte,Terrain,Profil,LIDAR,Earth,360 Grad,Panorama,GIS,Generator,Szenerie,Kartographie,Topologie,Geo,ESRI,CityGML,KML