powered by CADENAS

Groups

Group Profile Photo

Parent Group

Statistic

    Total Views
    264

    Total Members
    1

    Total Albums
    1

    Total Photos
    1

    Total Topics
    0

    Staff List

Group Info

  • Deutscher Normteileaward 2013

  • Basic Information

  • Description

    Deutscher Normteileaward 2013

    Gewinner des Konstruktionswettbewerbs auf der MOTEK 2013 geehrt

    Die Gewinner des Deutschen Normteile Awards stehen fest. Die Jury des von CADENAS und Otto Ganter in Zusammenarbeit mit dem :K Magazin des im März dieses Jahres ausgerufenen Konstruktionswettbewerbs prämierte damit die besten bzw. effizientesten Beiträge mit den meisten Norm- und Kaufteilen. Die Verleihung der Preise fand auf der diesjährigen Motek – die Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung – in Stuttgart statt.

    Clever kombinierte Konstruktionen

    Der mit 2.500 Euro dotierte 1. Platz ging an Robert Fritsch und Stefan Arzenheimer vom Team TMS VM10 der MQS Messtechnik AG für ihren mobilen Messautomaten. Der Messapparat mit seinen 18 pneumatisch gesteuerten Messtastern dient dazu, Einzelteile vollautomatisch zu vermessen und Toleranzen zu bestimmen. Neben der reinen Ingenieursleistung besteht die Maschine zudem zu über 90 Prozent aus Normteilen.

    Den 2. Platz mit einem Preisgeld von 2.500 Euro verdiente sichBernd Weiskopf von Produktionstechnik Weiskopf mit seiner Zuführanlage für Kunststoffspritzguss. Die flexible Konstruktion zeichnet sich durch hohe Prozesssicherheit und einfache Integration in bestehende Produktionsketten aus. Mit 556 Normteilen von insgesamt 637 erreichte die Konstruktion eine Quote von über 87 Prozent.

    Den 3. Platz mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro errangder Ingenieur Martin Möller für seinen innovativen Umdrehungsbegrenzer. Die Konstruktion macht es möglich von Hand bewegte Bauteile ohne den Einsatz von Festanschlägen in ihrer Bewegung einzuschränken. Die aus 109 Einzelteilen bestehende Maschine kommt dabei auf eine Normteilquote von über 81 Prozent.

Nothing has been posted here yet - be the first!