powered by CADENAS

Groups

Group Profile Photo

Parent Group

Statistic

    Total Views
    287

    Total Members
    1

    Total Albums
    1

    Total Photos
    1

    Total Topics
    0

    Staff List

Group Info

  • Deutscher Normteileaward 2015

  • Basic Information

  • Description

    Deutscher Normteileaward 2015

    Ergonomische, flexible und individuelle Konstruktionen konnten auf ganzer Linie punkten

    Der mit 2.500 Euro dotierte 1. Platz ging an Jürgen Gnörich von der HAWEKA AG im Team Unmöglichkeitsrealisierer für seine Konstruktion des Airgo Lifts. Ein Heber, der bei der Radzentrierung an der Auswuchtmaschine unterstützt und dabei den Rücken schont. Die Bedienbarkeit mit einer Hand bietetzudem eine hohe Flexibilität. Die Zielsetzung war, bei der Fertigung und Montage nicht teurer als das Vorgängermodell zu werden, was durch den konsequenten Einsatz von Normteilen erreicht wurde.

    Den 2. Platz mit einem Preisgeld von 1.000 Euro verdiente sichStefan Uhlmann von der Technischen Universität Chemnitz mit einem Prüfgerät für die Ermittlung der Schüttdichte und der Rieselfähigkeit von Granulaten. Das Gerät zeichnet sich durch die Funktionalität von drei bzw. vier Einzelgeräten aus und durch eine problemlose Austauschbarkeit einzelner Bestandteile, um für die zukünftige Anforderung gerüstet zu sein.

    Den 3. Platz mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro erhielt Andreas Wolpert für seinen individuellen Tischkicker. Verschiedene Eigenschaften wie ein Korpus aus Massivholz mit offenen und geschlossenen Zinkenverbindungen, ein beleuchtetes Glasspielfeld und integrierte Getränkehalter unterscheiden Wolperts Tischkicker von gängigen Modellen auf dem Markt. Um eine möglichst hohe Funktionalität zu erreichen, wurden diverse Normteile verwendet.

Nothing has been posted here yet - be the first!