powered by CADENAS

Groups

Engineer Newcomer 2020 by Presseservice CANVAS
Created 5 months ago 6 members
Basic Information:

Description

  • Die Teilnehmer

    Du bist Student/in oder Schüler/in und hast im Rahmen Deines Studiums oder Deiner Ausbildung eine Projekt- oder Abschlussarbeit im Bereich Engineering und Entwicklung erstellt? Dann bist Du hier genau richtig!

    Zeige uns Deine Konstruktion

    Die besten Arbeiten werden mit einem attraktiven Geldpreis für Dich und Deine Bildungseinrichtung prämiert.

    Die Preise

    Jeweils für Student & Bildungseinrichtung gibt es folgende Preisgelder:

    1. Platz: 2.000,- €
    2. Platz: 1.000,- €
    3. Platz: 500,- €

    Jetzt teilnehmen!

    Du willst dabei sein? Dann bestätige gleich deine Teilnahme und melde Dich oder Dein Team über das Anmeldeformular für den Engineering Newcomer 2020 an. Wir erstellen Dir dann Deinen persönlichen Zugang zu unserer Cloud. Die Zugangsdaten und alle weiteren notwendigen Informationen erhältst du per E-Mail und kannst dann Deine Projektdaten bis zum Teilnahmeschluss am 31.07.2020 ganz einfach hochladen. Schon bist Du dabei!

    Die Bewertungskriterien


    Deine Arbeit wird von einer Expertenjury anhand folgender Kriterien bewertet:

    • Innovation/Kreativität
    • Gebrauchswert, technologischer Nutzen, Marktchancen
    • Nutzung von Normteilen/Kaufteilen, Kostengedanke, Variabilität
    • Zusatzpunkte für Nutzung von norelem Teilen (kostenfreier Download auf 3dfind.it)
    • Funktion und Handhabung
    • Technologische Umsetzung
    • Darstellung und Nutzung von sozialen Medien zur Präsentation - Viele Likes des PARTcloud.net Uploads steigern die Gewinnchancen
    • Upload als CAD und STEP Datei

    Teilnahmeschluss ist der 31.07.2020.

    Die Teilnahmebedingungen und Anmeldung findest du hier.

    Die Preisverleihung findet am 6. Oktober 2020 um 11 Uhr auf dem norlem-Stand der Motek 2020 in Stuttgart statt.

    Beispiele für Konstruktionen:

    Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer

     

     


    Engineering Newcomer Ewigen-Liste:
    Welche Bildungseinrichtung hat den erfolgreichsten & kreativsten Nachwuchs ?
     
    Für Hochschulen und Bildungseinrichtungen bietet der Engineering Newcomer einen weiteren Anreiz: Die eingereichten Beiträge sowie die Gewinner-Teams sammeln für ihre Bildungseinrichtung fortlaufend Punkte. Am Ende jedes Wettbewerbs zeigt sich, welche Hochschule bisher den erfolgreichsten und kreativsten Nachwuchs ins Rennen geschickt hat.

    Die Bildungseinrichtung, die jeweils nach Beendigung des Wettbewerbs auf Platz 1 landet, kann sich über 500 Euro zusätzlich freuen.

    Jedes eingereichte Projekt gibt 1 Punkt. Die Gewinnerschulen erhalten für Platz 1 zusätzlich 10 Punkte, Platz 2 erhält 6 Punkte und Platz 3 wird mit 3 Punkten belohnt.
     
    Ewigenliste 2014-2019

    Gewinner und weitere Beispiele der letzten Jahre

    Engineering Newcomer 2019

    EN 2019

    Engineering Newcomer 2018

    EN 2018

    Engineering Newcomer 2017

    EN 2017

    Engineering Newcomer 2016

    EN 2016

    Engineering Newcomer 2015

    EN 2015

    Engineering Newcomer 2014

    EN 2014

    sponsored by

    norelem
    CADENAS
    BAK FST
    MDESIGN

Updates

  • Margarete Baczur
    Margarete Baczur: Vielen Dank für das Bild von der "Billi-Burth-Schule" in Bad Saulgau
    • Mar 13