powered by CADENAS

Event Photo

Options

Event Details

  • (DE) CADENAS auf der COE 2012 Annual PLM Conference & TechniFair
  • CADENAS PARTsolutions LLC wird auf der COE Annual PLM Conference & TechniFair vom 22. - 25. April 2012 in Las Vegas als Aussteller vertreten sein.

    COE (ehemals bekannt als CATIA Operators Exchange) ist die einzige internationale Fachorganisation, welche die Nutzer der Dassault Systèmes Softwarelösungen zusammen bringt.

    CADENAS wird innovative Lösungen zur Umsetzung des PURCHINEERING Konzepts mit Hilfe des Strategischen Teilemanagements PARTsolutions vorstellen.

    Darüber hinaus wird Tim Thomas, CEO der amerikanischen Niederlassung CADENAS PARTsolutions LLC, einen Vortrag zu folgendem Thema präsentieren:

    "Collaboration & Interoperability: Standardization of Standards is a Critical Requirement in Defining Any Successful PLM Strategy"

    In dieser Präsentation wird Tim Thomas den Besuchern demonstrieren, wie Unternehmen im Zusammenhang mit einer ganzheitlichen PLM Strategie ihre Norm-, Kauf- und Eigenteile optimal verwalten können.



    Veranstaltungsort
    Rio Las Vegas
    Booth #904
    Las Vegas, NV 89103
    USA

    Termin
    So. 22. – Mi. 25. April 2012

    Weitere Informationen
    Mehr Informationen über die COE Annual PLM Conference & TechniFair unter http://www.coe.org/2012conference
  • 4/22/12 at 8:00 AM -
    4/25/12 at 6:00 PM
  • Where
    Rio Las Vegas Booth #904, Las Vegas, NV 89103, USA Map
  • Host
    CANVAS GmbH
  • Led by
  • Category
  • RSVPs
    • 1 attending
    • 0 maybe attending
    • 0 not attending
    • 0 awaiting reply

Updates

Nothing has been posted here yet - be the first!