powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Weltmarktführer für Bürstentechnologie Mink implementiert 3D CAD Produktkonfigurator

  • Hersteller bietet umfangreichen 3D CAD Service auf eigener Webseite und auf CADENAS Downloadportalen

    Die August Mink GmbH & Co. KG hat in Zusammenarbeit mit der CADENAS GmbH einen digitalen Produktkatalog mit konfigurierbaren 3D CAD Modellen veröffentlicht, die in über 150 verschiedenen nativen und neutralen Formaten heruntergeladen werden können. Dieser ist verfügbar im Mink Downloadportal auf 3Dfindit.com und PARTcommunity.com sowie auf der Webseite des Herstellers. Mink produziert jährlich Millionen Bürsten aus einem Spektrum von weit über 250.000 Varianten. Bei einer derart großen Produktvielfalt ist der Konfigurator eine hilfreiche Unterstützung für Ingenieurinnen und Anlagenbauer. Sie können sich das gewünschte Bürstenprodukt ab jetzt selbst zusammenstellen, anschließend direkt im passenden CAD Format kostenlos herunterladen und in die Konstruktion einfügen.

    Konfiguration & Download direkt eingebunden in die Mink Webseite

    Die Mink Bürsten können direkt auf der Unternehmenswebseite konfiguriert werden. Die Kunden werden durch eine Vorauswahl der verfügbaren Parameter unterstützt. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, werden die ausgewählten Produktdaten sowie Lieferzeiten nochmals in einer Übersicht angezeigt. Mit Klick auf den „Anfrage“ Button wird die Konfiguration sofort zur Bearbeitung an den Vertrieb von MINK zu Angebotserstellung gesendet. Über den „3D CAD“ Button wird das entsprechende 3D CAD Modell on-the-fly generiert. „Durch den integrierten 3D CAD Konfigurator bieten wir unseren Kunden die schnelle Verfügbarkeit von CAD Daten und somit einen zusätzlichen Service für einen reibungslosen Ablauf“, so Mink.

    Mink Bürsten werden in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt, vom Automotive über die Lebensmittel- und Pharmaindustrie bis hin zur Zug- und Schienentechnik. Auch das Spektrum an Anwendungsformen ist riesig, denn die Bürsten werden in Konstruktionen eingesetzt zum Transportieren, Gleiten, Führen, Reinigen, Waschen, Entstauben, Abdichten und Ableiten.

    Weitere Informationen zur August Mink GmbH & Co. KG: www.mink-buersten.com/

Comments

0 comments