powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Elektro-Hydraulischer Linearantrieb von AHP Merkle

  • Der e-ahp Elektro-Hydraulische Linearantrieb vereint die Vorteile aller bisherigen technischen Lösungen für ein Linearantriebssystem in nur einem Erfolgsprodukt!

    Vorteile der e-ahp-Technologie:  

    • Nie wieder Öl und Schmutz
    • Wenig Wartung / Ausfallzeit
    • Einfache Integration 
    • Optimale Prozessregelung aller Parameter

    Die Vorteile im Video:


    Diese 3 Baureihen sind verfügbar:

    e-ahp BASIC
    Für schnelle, kleine Hübe

    • Zum Stanzen, Biegen, Schneiden, Pressen etc.
    • Sehr direkte Kopplung ohne Ventiltechnik
    • Auch für Positionierungsaufgaben
    • Voller 4-Quadranten Betrieb (Druck/Zug)

      » hier klicken um Datenblatt anzuzeigen
      » hier klicken um zu den CAD-Daten zu gelangen

    e-ahp PROVE
    Sichert Ihren Prozess

    • Hohe Wiederholgenauigkeiten
    • Sehr gute Steuer- & Regeleigenschaften
    • Für Test- & Prüfstandbau

      » Datenblatt: coming soon
      » hier klicken um zu den CAD Daten zu gelangen

    e-ahp PERFORMANCE: 
    Speziell auf Ihr System zugeschnitten

    • Elektrisch schaltend
    • Extreme Eilgeschwindigkeiten und hohe Kräfte
    • Für höchsten Durchsatz in Produktionsanwendungen

      » hier klicken um Datenblatt anzuzeigen
      » hier klicken um zu den CAD Daten zu gelangen

    Doch was ist ein e-ahp-Antrieb nun genau?

    Für Fachleute ist es eine kraft- und weggeregelte Linearachse für hohe Kräfte von bis zu mehreren 100 Tonnen und Genauigkeiten im µm-Bereich.

    Ein e-ahp-Antrieb verbraucht nur dann Energie, wenn diese im Prozess auch benötigt wird. Ölleckagen durch geplatzte oder undichte Schläuche gehören genauso der Vergangenheit an, wie energieintensive und laute, zentrale Hydraulikaggregate oder Pneumatik-Kompressoren.

    Die e-ahp-Baureihen glänzen durch ein gekapseltes System ohne rotatorische Dichtungen. Die Systeme sind extrem verschleißarm und so sauber, dass sie auch im Reinraum oder in der Lebensmittelproduktion bedenkenlos eingesetzt werden können.

    Heben auch Sie Ihre Produkte auf ein neues Technologielevel mit den e-ahp-Linearantrieben! Unsere 4 Standardbaureihen können für die meisten Anwendungsfälle eingesetzt werden. 

    "Der e-ahp Elektro-Hydraulische Linearantrieb kombiniert die Vorteile von elektrischem (sauber, wartungsfrei, einfacher Anschluss) und hydraulischem Antrieb (hohe Kräfte, Geschwindigkeiten). Ein zukunftsweisendes Produkt!"

    Christen Merkle, Geschäftsführer

    Den 3D CAD Modelle Katalog von AHP Merkle finden sie hier: https://ahp.partcommunity.com

    Mehr Informationen über die Produkte von AHP Merkle finden Sie hier.