powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Kostenloses Update für ELITECAD Mechanik mit integrierter parts4cad Schnittstelle von CADENAS

  • CAD Bauteile aus 700+ Herstellerkatalogen durch CADENAS Kooperation verfügbar

    Der österreichische Softwarehersteller XEOMETRIC entwickelt seit über 30 Jahren professionelle CAD Systeme, die regelmäßig mit nützlichen Erweiterungen ausgestattet werden. Die Planungssoftware ELITECAD Mechanik für Konstrukteure, Spezialmaschinen- und Anlagenbauer ist aktuell in der Version 14 erhältlich und bekommt nun ein kostenloses Update, das Performance und Usability für die Anwender nochmals steigert. Eine wesentliche Komponente dieses Updates ist „ELITECAD PARTS“ basierend auf einer Kooperation mit CADENAS und deren Applikation parts4cad, einer der umfangreichsten CAD Teilebibliotheken am Markt.

    Effizienz und Produktivität im Fokus

    Die Suche, Konfiguration und unter Umständen sogar das detaillierte Nachzeichnen von Zukaufteilen verursachen in vielen Unternehmen hohe Arbeitsaufwände bei Konstrukteuren. CADENAS erkannte bereits im Jahr 1992 das große Potenzial zur Steigerung der Produktivität durch strategisches Teilemanagement und elektronische CAD Produktkataloge. Heute ist das Unternehmen in diesem Bereich einer der führenden Softwareanbieter und versorgt Industrie wie auch CAD Hersteller mit effizienten Lösungen. 

    Mitte 2018 entschieden sich XEOMETRIC und CADENAS zu einer Zusammenarbeit mit dem Ziel, den Einsatz von 2D und 3D Bauteildaten im CAD System ELITECAD Mechanik noch schneller und komfortabler zu gestalten. „ELITECAD Mechanik ist für zahlreiche Ingenieure im Maschinen- und Anlagenbau ein unverzichtbares Tool für ihre tägliche Arbeit. Wir freuen uns, dass durch unsere enge Kooperation mit XEOMETRIC die Nutzer von ELITECAD Mechanik Zugriff auf Millionen 3D CAD Modelle erhalten und sich so die Time-to-Market verkürzt“, so Jürgen Heimbach, Geschäftsführer der CADENAS GmbH.

    Kostenloses Software-Update für ELITECAD Mechanik 14

    Die parts4cad Applikation von CADENAS steht nun als neues Zusatzmodul zur kostenlosen Installation für ELITECAD Kunden der Mechanik-Version 14 bereit. Durch die Integration von ELITECAD PARTS by CADENAS mit mehr als 700 Herstellerkatalogen und Millionen 3D CAD Modellen von weltweiten Top-Unternehmen profitieren ELITECAD Anwender ab sofort von detaillierten CAD-Daten ihrer Zukaufteile. 

    Mit wenigen Klicks kann das neue Modul kostenlos in ELITECAD Mechanik 14 installiert werden und bietet dann ganz intuitiv per Drag & Drop Funktion 2D und 3D CAD Modelle aus allen Bereichen der Industrie. Diese eingefügten Bauteile aus der Schnittstelle sind in ELITECAD jedoch mehr als nur Bibliotheksteile. Ein Doppelklick auf ein solches Objekt öffnet die Definitionsmaske in parts4cad und zeigt alle verwendeten Parameter an. Abmessungen lassen sich so auch nachträglich ändern oder weitere Bauteilvarianten auswählen, um Herstellerteile optimal in die Gesamtkonstruktion einzubinden. Das spart wertvolle Arbeitsschritte, sodass Konstrukteuren mehr Zeit für ihre Kerntätigkeit zur Verfügung steht. Weitere Optimierungen in der Performance und Benutzerfreundlichkeit runden das Software-Update zu ELITECAD Mechanik 14 zusätzlich ab. „Wir freuen uns mit CADENAS einen kompetenten und renommierten Partner an der Seite zu haben, der unsere innovative Einstellung zu 100 % teilt. Die gute Zusammenarbeit ist eine ideale Basis für tolle Neuerungen und bringt den ELITECAD Kunden großen Mehrwert“, bekräftigt XEOMETRIC Geschäftsführer und Inhaber DI Dr. Wolfgang Stöger.

     

    Erfahren Sie mehr über die Kooperation von XEOMETRIC und CADENAS: http://de.elitecad.tilda.ws/cooperations-cadenas