powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Neue Schaltnocken für die flexible Positionsrückmeldung von Schwenkantrieben

  • Neue variable Schaltnocken für 90° und beliebig einstellbare Schaltwinkel.

    Zur zuverlässigen Rückmeldung der Ventilstellung an Schwenkantrieben bietet ifm electronic jetzt neue Schaltnocken an, die kompatibel zu Antrieben nach der VDI/VDE 3845 sind. Die Schaltpunkte sind fest (90°) oder jetzt auch beliebig im Winkel einstellbar. Die Position der Bedämpfungselemente ist dabei frei wählbar. Durch die Stellungsanzeige ist die Ventilstellung auch aus der Ferne gut sichtbar.

    Schnelle und einfache Montage

    Die Montageausrichtung ist von außen erkennbar und kann somit ohne aufwendiges Justieren auf dem Wellenende des Antriebes befestigt werden. Die Schaltnocken sind für eine Wellenhöhe von 30 mm ausgelegt. Durch den Einsatz eines Adapters ist die Verwendung auf Wellenhöhen von 20 mm möglich.

    Hohe Flexibilität

    Eine Ausführung ist für Standardapplikation mit einem 90°-Bewegungswinkel ausgelegt. Bei der anderen Schaltnocke ist der Winkel der Bedämpfungselemente individuell zu den applikationsspezifischen Endlagen einstellbar. Zusammen mit den induktiven Doppelsensoren von ifm bilden die neuen Schaltnocken eine kaum zu schlagende Einheit.

    Weitere Schaltnocken von ifm electronic finden Sie auf dem 3D CAD Modelle Downloadportal PARTcommunity:

     

    Kontakt

    ifm electronic gmbh
    Friedrichstr. 1
    45128 Essen
    Tel.: 0201 / 24 22-0
    E-Mail: info@ifm.com